TUSB8042A
- 4 ポート、USB 3.2 x1 Gen1 (5Gbps) ハブ
- USB 2.0 ハブ機能
- Multiple Transaction Translator (MTT) ハブ:4 つのトランザクション トランスレータ
- トランザクション トランスレータごとに 2 つの非同期エンドポイント バッファ
- バッテリ充電の規格:
- アップストリーム ポートの未接続または未構成時に、D+/D- デバイダ充電ポート (ACP1、ACP2、ACP3) をサポートします
- アップストリーム ポートの未接続時に、DCP または ACP モード間の自動移行モードをサポートします
- ギャラクシー充電をサポート
- CDP モード (上流ポート接続時)
- DCP モード (上流ポート未接続時)
- DCP モードは中国電気通信業界標準 YD/T 1591-2009 に準拠
- USB 3.2 x1 Gen1 または USB 2.0 複合デバイスとしての動作をサポート
- ポート単位または一括制御のパワー スイッチングおよび過電流通知入力
- 4 つの外部ダウンストリーム ポートをサポート
- I2C の読み出し/書き込みと、100k および での EEPROM の読み出しに対するベンダー要求をサポート
- I2C コントローラは、クロック ストレッチングをサポート
- OTP ROM、シリアル EEPROM、または I2C/SMBus ターゲット インターフェイスで次のカスタム構成に対応:
- VID および PID
- ポートのカスタマイズ
- メーカーおよび製品文字列 (OTP ROM は除く)
- シリアル番号 (OTP ROM は除く)
- ピン選択か、EEPROM または I2C/SMBus ターゲット インターフェイスを使用したアプリケーション機能選択
- 128 ビットの UUID (Universally Unique Identifier) を提供
- 単一クロック入力、24MHz の水晶振動子または発振器
- ダウンストリーム ポートは USB 2.0 で構成するのみ
- 64 ピン QFN パッケージ (RGC)
TUSB8042A は 4 ポートの USB 3.2 x1 Gen1 (5Gbps) ハブです。このデバイスは、アップストリーム ポートで SuperSpeed USB、高速またはフルスピードの USB 接続を実現します。このデバイスは、ダウンストリーム ポートで SuperSpeed USB、高速、フルスピード、低速の USB 接続も実現します。ハイ スピード、フル スピード、ロー スピード接続のみをサポートする電子環境に上流ポートが接続されている場合、スーパー スピード USB 接続は下流ポートでディセーブルされます。
フル スピードまたはロー スピード接続のみをサポートする電子環境に上流ポートが接続されている場合、スーパー スピード USB およびハイ スピード接続は下流ポートでディセーブルされます。
TUSB8042A は、ポート別または一括制御のパワー スイッチングと過電流保護を提供し、バッテリ充電アプリケーションをサポートします。
ポート パワー個別制御のハブは、各下流ポートへの給電をUSBホストのリクエストに応じてオン/オフします。また、ポート パワー個別制御のハブが過電流イベントを検出した場合には、影響を受ける下流ポートへの電力だけがオフになります。
一括制御のハブは、いずれかのポートで電力が必要になると、すべてのダウンストリーム ポートへの給電をオンにします。下流ポートへの給電は、すべてのポートが給電を停止できる状態にならない限り、オフになりません。また、一括制御のハブが過電流イベントを検出すると、すべての下流ポートへの給電がオフになります。
TUSB8042A ダウンストリーム ポートは、バッテリ充電用のダウンストリーム ポート (CDP) ハンドシェイクに対応し、バッテリを充電するアプリケーションをサポートします。アップストリーム ポートが接続されていないときは、専用充電ポート (DCP) モードもサポートします。DCP モードは、USB バッテリ充電、ギャラクシー充電、および中国電気通信業界標準 YD/T 1591-2009 をサポートする USB デバイスに対応します。上流ポートの未接続時、TUSB8042A はさらに、デバイダ充電ポート モード (ACPx モード) と、ACP3 から DCP までの全モード間の自動移行をサポートします。
TUSB8042A は、バッテリ充電のサポートなどいくつかの機能について端子ストラップ構成を提供し、OTP ROM、I2C EEPROM により、または PID、VID、およびカスタム ポートと PHY 構成用の I2C/SMBus スレーブ インターフェイスにより、カスタマイズを行えます。また、I2C EEPROM または I2C/SMBus ターゲット インターフェイスを使用する場合、カスタム ストリングをサポートします。
このデバイスは 64 ピン RGC パッケージで供給され、0°C から 70°C までの温度範囲で動作するための商用バージョン (TUSB8042A)、40°C から 85°C までの温度範囲で動作するための産業用バージョン (TUSB8042AI) で供給されます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TUSB8042A 対応、4 ポート、USB 3.2 x1 Gen1 ハブ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 2月 18日 |
| アプリケーション・ノート | USB Hubs in Type-C Application | PDF | HTML | 2023年 7月 18日 | |||
| 技術記事 | 6 key questions when designing for USB protocol interfaces | PDF | HTML | 2020年 7月 31日 | |||
| アプリケーション・ノート | Enabling USB Type-C downstream ports for USB3.1 and 3.2 Hubs | 2019年 12月 12日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Transition from USB 3.1 Hub to USB 3.2 Hub | 2019年 3月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TUSB8044AEVM — USB ビルボード対応、4 ポート、USB 3.2 gen1 x 1 ハブの評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。