TVS1401
- 機能安全対応
- 産業用信号ライン向け 1kV、42Ωの IEC 61000-4-5 サージ・テストに耐える保護機能
- 双方向極性によりバイポーラ信号や誤配線に対して保護
- クランプ電圧:20.5V (サージ電流 30A (8/20µs) 時)
- スタンドオフ電圧:±14V
- 小型の 3mm × 3mm SON フットプリント
- 125℃ で 30A のサージ電流 (8/20µs) の反復ストライクを5,000 回以上吸収
- 強力なサージ保護
- IEC61000-4-5 (8/20µs):30A
- IEC61643-321 (10/1000µs):6A
- 低いリーク電流
- 27℃ で 1.1nA (標準値)
- 85℃ で 260nA (最大値)
- 低い静電容量:68pF
- レベル4 IEC 61000-4-2に準拠したESD保護機能を内蔵
TVS1401 デバイスは、最大 30A の IEC 61000-4-5 フォルト電流をシャントし、大電力の過渡現象や落雷からシステムを保護します。このデバイスは、42Ω のインピーダンスで結合した 1kV IEC 61000-4-5 開路電圧の一般的な産業用信号線 EMC 要件に適合しています。TVS1401 は帰還機構を使用してフォルト中の正確なフラット・クランプを確保し、システムがさらされる電圧を従来の TVS ダイオードよりも低く保ちます。厳格な電圧レギュレーションにより、設計者は許容電圧が低いシステム部品でも安心して選択でき、堅牢性を損なうことなくシステムのコストと複雑性を低減できます。TVS1401 は ±14V の範囲で動作するため、逆配線に対する保護を必要とするシステムでの動作も可能です。
さらに、TVS1401 はスペースの制約が厳しいアプリケーション用に設計された小型の SON フットプリントで供給されるため、標準の SMA および SMB パッケージと比較して大幅なサイズ低減が可能です。デバイスのリーク電流と静電容量が小さいため、保護するラインへの影響も最小限に抑えられます。製品のライフサイクル全体にわたる堅牢な保護を確保するため、TI は TVS1401 のテストにおいて、125℃ で 5,000回 の反復サージに対してデバイス性能に変化がないことを確認しています。
TVS1401 は TI のフラット・クランプ・ファミリのサージ・デバイスです。フラット・クランプ・ファミリの詳細については、 『Flat-Clamp Surge Protection Technology for Efficient System Protection』 (英語) ホワイト・ペーパーを参照してください。

技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TVS1401 14V 双方向フラット・クランプ・サージ保護デバイス データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 1月 3日 |
アプリケーション・ノート | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |||
回路設計 | Circuit for Protecting ADS124S08 ADC From EOS for RTD Measurement | PDF | HTML | 2022年 5月 24日 | |||
機能安全情報 | TVS1401 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | |||
アプリケーション概要 | Protecting I/O modules from surge events | 2019年 2月 4日 | ||||
アプリケーション概要 | TVS Surge Rating: Power vs. Current | 2018年 11月 12日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Demystifying surge protection | 2018年 11月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | How to select a Surge Diode | 2018年 8月 29日 | ||||
アプリケーション概要 | SMA / SMB フットプリントのフラットクランプ TVS(過渡電圧サプレッサ)レイアウト | 2018年 4月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | TVS Surge Protection in High-Temperature Environments | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
FLAT-CLAMP-TVS-EVM — TVSxx0x 高精度サージ保護ダイオードの評価基板
TIDA-01606 — 11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス・デザイン
TIDA-00834 — 計測範囲 ±10V の 16 ビット SAR ADC を使用する高精度アナログ・フロント・エンド のリファレンス・デザイン
TIDA-010008 — グリッド・アプリケーションを過渡から保護するフラットクランプ TVS(過渡電圧サプレッサ)ベースのリファレンス・デザイン
TIDA-010026 — EnDat 2.2 アブソリュート・エンコーダ向け、堅牢なインターフェイスのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。