TVS1800

アクティブ

18V フラットクランプ サージ保護デバイス

製品詳細

Vrwm (V) 18 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name DFN2020 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 960 IEC 61000-4-5 (A) 40 Breakdown voltage (min) (V) 21.3 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 120 Clamping voltage (V) 23.8
Vrwm (V) 18 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name DFN2020 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 960 IEC 61000-4-5 (A) 40 Breakdown voltage (min) (V) 21.3 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 120 Clamping voltage (V) 23.8
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 産業用信号ライン向け±1kV、42ΩのIEC 61000-4-5サージ・テストに耐える保護機能
  • 最大クランプ電圧: サージ電流(8/20µs) 40Aで24.7V
  • スタンドオフ電圧: 18V
  • 4mm2の小さい占有面積
  • 125℃で35Aのサージ電流(8/20µs)の反復ストライクを5,000回吸収
  • 強力なサージ保護:
    • IEC61000-4-5 (8/20µs): 40A
    • IEC61643-321 (10/1000µs): 6A
  • 低リーク電流
    • 27℃で1.2nA (標準値)
    • 85℃で9nA (標準値)
  • 低容量: 116pF
  • レベル4 IEC 61000-4-2に準拠したESD保護機能を内蔵
  • 産業用信号ライン向け±1kV、42ΩのIEC 61000-4-5サージ・テストに耐える保護機能
  • 最大クランプ電圧: サージ電流(8/20µs) 40Aで24.7V
  • スタンドオフ電圧: 18V
  • 4mm2の小さい占有面積
  • 125℃で35Aのサージ電流(8/20µs)の反復ストライクを5,000回吸収
  • 強力なサージ保護:
    • IEC61000-4-5 (8/20µs): 40A
    • IEC61643-321 (10/1000µs): 6A
  • 低リーク電流
    • 27℃で1.2nA (標準値)
    • 85℃で9nA (標準値)
  • 低容量: 116pF
  • レベル4 IEC 61000-4-2に準拠したESD保護機能を内蔵

TVS1800は、最大40AのIEC 61000-4-5フォルト電流を確実にシャントして、システムを高電力過渡事象や落雷から保護します。一般的な産業用信号ラインのEMC要件向けのソリューションとして、42Ωのインピーダンスにより結合される、最大±1kVのIEC 61000-4-5開路電圧に耐えられます。TVS1800は、独自の帰還メカニズムの採用により、フォルト時に高精度のフラット・クランピングを実現し、システムがさらされる電圧を25V未満に抑えます。電圧レギュレーションが正確であるため、許容電圧の低いシステム部品を安心して選択でき、堅牢性を犠牲にすることなくシステムのコストと複雑さを抑えることができます。

また、TVS1800は占有面積が小さい2mm×2mmのSONパッケージで供給されるため、スペースの制約があるアプリケーションに最適であり、業界標準のSMA/SMBパッケージに比べて占有面積を70%削減できます。リーク電流と容量が極めて低いことから、保護するラインへの影響も最小限に抑えられます。製品のライフサイクル全体にわたる堅牢な保護を保証するために、TIはTVS1800に対して高温で5,000回の反復サージが発生するテストを実施し、性能に変化がないことを確認しています。

TVS1800はTIのフラットクランプ・サージ・デバイス・ファミリの製品です。このファミリに含まれる他のデバイスの詳細については、「デバイス比較表」を参照してください。

TVS1800は、最大40AのIEC 61000-4-5フォルト電流を確実にシャントして、システムを高電力過渡事象や落雷から保護します。一般的な産業用信号ラインのEMC要件向けのソリューションとして、42Ωのインピーダンスにより結合される、最大±1kVのIEC 61000-4-5開路電圧に耐えられます。TVS1800は、独自の帰還メカニズムの採用により、フォルト時に高精度のフラット・クランピングを実現し、システムがさらされる電圧を25V未満に抑えます。電圧レギュレーションが正確であるため、許容電圧の低いシステム部品を安心して選択でき、堅牢性を犠牲にすることなくシステムのコストと複雑さを抑えることができます。

また、TVS1800は占有面積が小さい2mm×2mmのSONパッケージで供給されるため、スペースの制約があるアプリケーションに最適であり、業界標準のSMA/SMBパッケージに比べて占有面積を70%削減できます。リーク電流と容量が極めて低いことから、保護するラインへの影響も最小限に抑えられます。製品のライフサイクル全体にわたる堅牢な保護を保証するために、TIはTVS1800に対して高温で5,000回の反復サージが発生するテストを実施し、性能に変化がないことを確認しています。

TVS1800はTIのフラットクランプ・サージ・デバイス・ファミリの製品です。このファミリに含まれる他のデバイスの詳細については、「デバイス比較表」を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

類似製品を TI.com でご確認ください

TI.com での在庫状況ごとに分類した、仕様が類似している各種製品。

詳細はこちら

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TVS1800 18Vフラットクランプ・サージ保護デバイス データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 6月 25日
アプリケーション・ノート ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 2024年 1月 11日
アプリケーション概要 Protecting I/O modules from surge events 2019年 2月 4日
アプリケーション概要 TVS Surge Rating: Power vs. Current 2018年 11月 12日
ホワイト・ペーパー Demystifying surge protection 2018年 11月 6日
ユーザー・ガイド Flat Clamp TVS Evaluation Module—Adaptor Boards 2018年 9月 10日
アプリケーション・ノート How to select a Surge Diode 2018年 8月 29日
アプリケーション概要 SMA / SMB フットプリントのフラットクランプ TVS(過渡電圧サプレッサ)レイアウト 2018年 4月 3日
アプリケーション・ノート TVS Surge Protection in High-Temperature Environments 2018年 3月 23日
ユーザー・ガイド TVS0500-3300 Evaluation Module—Adaptor Boards User's Guide (Rev. B) 2018年 3月 8日
ホワイト・ペーパー Flat-Clamp surge protection technology for efficient system protection 2018年 1月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AWRL6844EVM — AWRL6844 評価基板

テキサス インスツルメンツの xWRL6844EVM は、xWRL6844 ミリ波レーダーセンサ向けの使いやすい評価基板です。xWRL6844EVM は、スタンドアロン動作と、未加工 ADC キャプチャと信号処理の開発に適した DCA1000EVM への直接接続の両方をサポートしています。この評価基板には、オンチップの DSP、ハードウェア アクセラレータ、低消費電力の ARM® Cortex®-R5F コントローラを使用してソフトウェア開発を開始するために必要な要素すべてが付属しています。また、この評価基板にはオンボードのボタンと LED (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
評価ボード

FLAT-CLAMP-TVS-EVM — TVSxx0x 高精度サージ保護ダイオードの評価基板

Flat-CLAMP-TVS-EVM (高精度サージ保護ダイオード アダプタ基板評価基板) は、TVSxx0x ファミリのデバイスの特性、動作、使用のための評価基板です。TVSxx0x デバイス ファミリは高精度クランプで、双方向信号と単方向信号の両方に対してサージなどの過渡的な過電圧イベント時に、非常に低くフラットなクランプ電圧を維持します。これらのアダプタ基板は、TVSxx00 デバイスの小型 DRV パッケージ サイズと TVSxx01 デバイスの小型 DRB パッケージ サイズをより大きなフットプリントに統合し、業界標準の SMA および SMB パッケージ (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TVS1800 IBIS Model

SLVMCE3.ZIP (3 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TVS1800 PSpice Transient Model

SLVMCD9.ZIP (45 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TVS1800 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMCD1.TSC (132 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TVS1800 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMCD2.ZIP (12 KB) - TINA-TI Spice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010037 — スタンドアロン ADC を使用した高精度の分相 CT 電気メーターのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高性能のマルチ チャネル アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を使用して、Class 0.1 の相分割エネルギー測定機能を実装します。独立型の ADC は電流トランス (CT) の出力を 8kHz でサンプリングし、AC 商用電源の各レッグの電流と電圧を測定します。このリファレンス デザインは、広い入力電流範囲 (0.05 ~ 100A) にわたって高精度を達成するほか、個別の高調波分析のような先進的な電力品質機能が必要とする高いサンプリング周波数に対応しています。独立型の ADC を使用して CT の出力をサンプリングすると、統合型の SoC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010008 — グリッド用途での過渡保護用、フラット クランプ TVS ベースのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、AC または DC アナログ入力、DC アナログ出力、AC または DC バイナリ入力、ハイサイドまたはローサイド ドライバ付きのデジタル出力、LCD バイアス電源、USB インターフェイス(電力およびデータ)、および複数のグリッド アプリケーションで使用される 24、12、5V 入力のオンボード電源を、フラット クランプ サージ保護、ESD デバイス、eFuse、または負荷スイッチを使用して、過電圧、過負荷、過渡電圧 (1.2/50µs、42Ω) から保護するための、複数の手法を紹介します。このデザインは、温度、湿度、磁場、電源を監視して診断を行います。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ