TIDA-010037

スタンドアロン ADC を使用した高精度、相分割 CT(電流トランス)電気メーターのリファレンス・デザイン

TIDA-010037

設計ファイル

概要

This reference design implements Class 0.1 split-phase energy measurement using high-performance, multi-channel analog-to-digital converters (ADC). The independent ADC samples the output of current transformers (CT) at 8 kHz to measure the current and voltage of each leg of the AC mains. The reference design can achieve high accuracy across a wide input current range (0.05–100 amps) and supports high sampling frequencies necessary for advanced power quality features such as individual harmonic analysis. Using an independent ADC to sample the CT output provides designers greater flexibility in the choice of metrology microcontrollers when compared to integrated SoCs and dedicated application-specific products. The reference design uses a SimpleLink™ ARM Cortex-M4 host microcontroller to calculate energy measurement parameters.

特長
  • Split-phase metrology for electricity meters that meets ANSI C12.20 Class 0.1 active energy accuracy requirements across 10000:1 input range
  • Active and reactive energy and power, root mean square (RMS) current and voltage, power factor, and line-frequency calculations
  • Isolated RS-232 and RS-485 with 5 kV RMS isolation
  • Communications module expansion with current limit and overvoltage and undervoltage protection
  • Tested across 50 mA to 100A input range
  • Complete, tested reference design with hardware files and design guide
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDUEM8B.PDF (5564 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRZB8.PDF (670 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRZB9.PDF (169 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZC0.PDF (429 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZC2.ZIP (16902 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFD3.ZIP (2336 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZC1.PDF (2166 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Precision ADCs

ADS131M044 チャネル、24 ビット、64kSPS、同時サンプリング、デルタ-シグマ ADC

データシート: PDF
RS-232 トランシーバ

TRS3232E±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V デュアル チャネル 250kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD1500最大 500kbps で動作する ±8kV IEC ESD 保護機能搭載の 5V RS-485 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS180018V フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
eFuse とホット・スワップ・コントローラ

TPS25921Lラッチオフによる障害への応答機能搭載、4.5V ~ 18V、90mΩ、0.4 ~ 1.6A eFuse

データシート: PDF | HTML
スーパーバイザとリセット IC

TPS3840マニュアル リセットとプログラマ遅延機能搭載のナノパワー、高入力電圧スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
デジタル・アイソレータ

ISO7720信頼性の高い EMC 特性、デュアル・チャネル、2/0、強化絶縁型デジタル・アイソレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル・アイソレータ

ISO7731信頼性の高い EMC 特性、トリプルチャネル、2/1、強化絶縁型デジタル・アイソレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド スタンドアロンを使用した高精度の分相 CT 電気メーターのリファレンス・デザイン (Rev. B) PDF | HTML 2020年 10月 9日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW ADC エネルギー計測ライブラリ ソフトウェア

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-010036 スタンドアロン ADC を使用する単相シャント電気メーターのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ