TXB0101

アクティブ

自動方向検出機能と ±15kV ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1 ビット、双方向、電圧レベル シフタ

製品詳細

Bits (#) 1 Data rate (max) (Mbps) 100 Topology Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 5.5 Features Edge rate accelerator, Integrated pullup resistors, Output enable, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Technology family TXB Supply current (max) (mA) 0.008 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Bits (#) 1 Data rate (max) (Mbps) 100 Topology Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 5.5 Features Edge rate accelerator, Integrated pullup resistors, Output enable, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Technology family TXB Supply current (max) (mA) 0.008 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YZP) 6 2.1875 mm² 1.75 x 1.25 SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6 SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1 USON (DRY) 6 1.45 mm² 1.45 x 1
  • テキサス・インスツルメンツの NanoFree™ パッケージで供給
  • 1.2V~3.6V (A ポート)、1.65V~5.5V (B ポート) (VCCA ≤ VCCB)
  • VCC 絶縁機能:いずれかの VCC 入力が GND レベルになると、すべての出力が高インピーダンス状態に移行
  • VCCA を基準とする OE 入力回路
  • 低い消費電力、最大 ICC:5µA
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • A ポート
      • 人体モデルで 2000V (A114-B)
      • 250V、マシン モデル (A115-A)
      • 荷電デバイス モデルで 1500V (C101)
    • B ポート
      • 人体モデルで 15kV (A114-B)
      • 250V、マシン モデル (A115-A)
      • 荷電デバイス モデルで 1500V (C101)
  • テキサス・インスツルメンツの NanoFree™ パッケージで供給
  • 1.2V~3.6V (A ポート)、1.65V~5.5V (B ポート) (VCCA ≤ VCCB)
  • VCC 絶縁機能:いずれかの VCC 入力が GND レベルになると、すべての出力が高インピーダンス状態に移行
  • VCCA を基準とする OE 入力回路
  • 低い消費電力、最大 ICC:5µA
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • A ポート
      • 人体モデルで 2000V (A114-B)
      • 250V、マシン モデル (A115-A)
      • 荷電デバイス モデルで 1500V (C101)
    • B ポート
      • 人体モデルで 15kV (A114-B)
      • 250V、マシン モデル (A115-A)
      • 荷電デバイス モデルで 1500V (C101)

この 1 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.2V~3.6V の電源電圧を入力できます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、1.65V~5.5V の電源電圧を入力できます。これにより、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、 3.3V、5V の任意の電圧ノード間での自在な低電圧双方向変換が可能です。VCCA が VCCB を上回ることはできません。

出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。

このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。

電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確保するため、OE をプルダウン抵抗経由で GND に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。

ダイをパッケージとして使用する NanoFree™ パッケージ技術は、IC パッケージの概念を大きく覆すものです。

この 1 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.2V~3.6V の電源電圧を入力できます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、1.65V~5.5V の電源電圧を入力できます。これにより、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、 3.3V、5V の任意の電圧ノード間での自在な低電圧双方向変換が可能です。VCCA が VCCB を上回ることはできません。

出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。

このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。

電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確保するため、OE をプルダウン抵抗経由で GND に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。

ダイをパッケージとして使用する NanoFree™ パッケージ技術は、IC パッケージの概念を大きく覆すものです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TXB0104 アクティブ 自動方向検出機能と ±15kV ESD 保護機能搭載、4 ビット、双方向電圧レベル シフタ Same function for 4-channel voltage translator
TXB0108 アクティブ 8 ビット、双方向、電圧レベル シフタ、自動方向検出機能および +/-15kV ESD 保護付き Same function in 8-channel version
TXU0101 アクティブ シングル チャネル、固定方向レベル シフタ 1 channel fixed direction level translator

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TXB0101 1 ビット双方向レベルシフトおよび電圧トランスレータ、 自動方向検出、±15kV ESD 保護 データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2025年 11月 3日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション・ノート Leveraging Edge Rate Accelerators with Auto-Sensing Level Shifters PDF | HTML 2023年 9月 29日
アプリケーション・ノート Do’s and Don’ts for TXB and TXS Voltage Level-Shifters with Edge Rate Accelerato PDF | HTML 2023年 6月 28日
セレクション・ガイド Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
アプリケーション・ノート Effects of pullup and pulldown resistors on TXS and TXB devices (Rev. A) 2018年 3月 28日
アプリケーション・ノート Factors Affecting VOL for TXS and LSF Auto-bidirectional Translation Devices 2017年 11月 19日
アプリケーション・ノート Biasing Requirements for TXS, TXB, and LSF Auto-Bidirectional Translators 2017年 10月 30日
アプリケーション・ノート A Guide to Voltage Translation With TXS-Type Translators 2010年 6月 29日
アプリケーション・ノート A Guide to Voltage Translation With TXB-Type Translators 2010年 3月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TXB-EVM — 1 ~ 8 ビット TXB レベル シフタ ファミリの評価基板

この評価基板は、1、2、4、および 8 チャネル デバイスの TXB 自動双方向ファミリをサポートするために設計されています。TXB デバイスは、自動双方向変換ファミリ (1.2V ~ 5.5V 間のレベル変換に対して設計された動作電圧) に属しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TXB0101 HSPICE Model

SCEM561.ZIP (98 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00403 — TLV320AIC3268 miniDSP CODEC を使用する超音波距離測定リファレンス・デザイン

The TIDA-00403 reference design uses off-the-shelf EVMs for ultrasonic distance measurement solutions using algorithms within the TLV320AIC3268 miniDSP. In conjunction with TI’s PurePath Studio design suite, a robust and user configurable ultrasonic distance measurement system can be designed (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YZP) 6 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian
USON (DRY) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ