TIDA-00403

TLV320AIC3268 miniDSP CODEC を使用する超音波距離測定リファレンス デザイン

TIDA-00403

設計ファイル

概要

TIDA-00403 リファレンス デザインでは、TLV320AIC3268 の miniDSP 内のアルゴリズムを使用した超音波距離測定ソリューションのために、市販の評価基板を使用しています。TI の PurePath Studio 設計スイートと組み合わせることで、マウスをクリックするだけで、堅牢でユーザーが設定可能な超音波距離測定システムを設計できます。超音波バースト生成特性および検出アルゴリズムは、産業用途や測定用途の特定のユースケースに合わせてユーザーが変更できます。これにより、固定機能センサの制限を克服すると同時に、測定の信頼性を向上させることができます。TLV320AIC3268 の 2 つの GPIO は自動的にトリガされ、送信および受信された超音波バーストを示します。ホスト マイコンがこれらの GPIO を監視すると飛行時間を抽出できます。

特長
  • 市販の評価基板とホスト コンピュータを使用した低コスト評価および設計用プロトタイピング
  • 高い柔軟性と迅速な市場投入を実現する Pure Path Studio 対応 miniDSP
  • 96KHz のサンプル レート (Fs) で 40KHz の超音波生成が可能で、より高い超音波周波数には 192KHz の Fs も利用可能です
  • 検出経路にチェビシェフ フィルタとピーク検出器を用いることで、バックグラウンド ノイズによる誤トリガを防止します
  • ホスト マイコンによる飛行時間 (TOF) 計算のための自動 GPIO トリガ
  • 開始用のガイド / 設計ガイドと、Pure Path Studio のテスト済みプロセス フロー例が含まれており、すぐに開発を開始できます
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAN9.PDF (1595 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDUAO0.PDF (1278 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRH36.PDF (1710 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRH35.PDF (282 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRH38.ZIP (12 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAY3.ZIP (3900 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRH37.PDF (1840 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRH34.PDF (545 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

デジタル マルチプレクサ / エンコーダ

SN74LVC2G157シングル、2 ライン入力 1 ライン出力、データ セレクタ / マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC2G042 チャネル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC2G17シュミット トリガ入力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS735イネーブル搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

TXS0104Vオープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、4 ビット、双方向レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS736逆電流保護機能とイネーブル搭載、400mA、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
オーディオ コーデック

SRC4392ハイエンドのコンボ サンプル レート コンバータ

データシート: PDF
オーディオ DAC

PCM52424.2VRMS、DirectPath™、32 ビット、384kHz、114dB、オーディオ ステレオ DAC

データシート: PDF | HTML
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

SN74CBT3253複数の TTL 入力、5V、4:1、2 チャネル・アナログ・マルチプレクサ

データシート: PDF
電圧レベル シフタ

TXB0101自動方向検出機能と ±15kV ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1 ビット、双方向、電圧レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC2T245デュアル ビット、2-DIR ピン、デュアル電源バス トランシーバ、構成可能な電圧変換、3-State 出力付き

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

TXB01022 ビット、双方向、電圧レベル シフタ、自動方向検出機能および ±15kV ESD 保護付き

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74AUP1G1253 ステート出力、シングル、0.8V ~ 3.6V、低消費電力バッファ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G1263 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

TXS0104Eオープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、4 ビット、双方向、電圧レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ

TCA9517電源オフ、ハイ インピーダンス機能搭載、2 ビット レベル変換 400kHz I2C/SMBus バッファ / リピータ

データシート: PDF | HTML
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TCA9539割り込み、リセット / 構成レジスタ搭載、16 ビット 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

データシート: PDF | HTML
I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ

PCA93062 ビット双方向、400kHz I2C/SMBus 電圧レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

TXS0104V-Q1車載、オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、4 ビット、双方向レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
オーディオ コーデック

TLV320AIC3268TLV320AIC3268 超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCAY4 — TIDA-00403 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00403 TLV320AIC3268 miniDSP CODEC を使用する超音波距離測定リファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCAY4 TIDA-00403 Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/09/20
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00403 TLV320AIC3268 miniDSP CODEC を使用する超音波距離測定リファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcay4 or www.ti.com/lit/xx/tidcay4/tidcay4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCAY4. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Ultrasonic Distance Measurement Using TLV320AIC3268 miniDSP CODEC Design Guide 2015/09/21
* 設計ガイド TIDA-00403 Test Results 2015/09/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。