TXB0102

アクティブ

2 ビット、双方向、電圧レベル シフタ、自動方向検出機能および ±15kV ESD 保護付き

製品詳細

Bits (#) 2 Data rate (max) (Mbps) 100 Topology Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO, SPI, UART Features Edge rate accelerator, Integrated pullup resistors, Output enable, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Technology family TXB Supply current (max) (mA) 0.008 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Bits (#) 2 Data rate (max) (Mbps) 100 Topology Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO, SPI, UART Features Edge rate accelerator, Integrated pullup resistors, Output enable, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Technology family TXB Supply current (max) (mA) 0.008 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YZP) 8 2.8125 mm² 2.25 x 1.25 VSSOP (DCU) 8 6.2 mm² 2 x 3.1
  • テキサス・インスツルメンツの NanoFree™ パッケージで供給
  • 1.2V~3.6V (A ポート)、1.65V~5.5V (B ポート) (V CCA ≤ V CCB)
  • V CC 絶縁機能:どちらかの V CC 入力が GND レベルになると、すべての出力が高インピーダンス状態になる
  • V CCA を基準とする出力イネーブル (OE) 入力回路
  • 低消費電力、最大 I CC 4µA
  • I off により部分的パワーダウン・モード動作をサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • A ポート
      • 2500V、人体モデル (A114-B)
      • 200V、マシン・モデル (A115-A)
      • 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
    • B ポート
      • 15kV、人体モデル (A114-B)
      • 200V、マシン・モデル (A115-A)
      • 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
  • テキサス・インスツルメンツの NanoFree™ パッケージで供給
  • 1.2V~3.6V (A ポート)、1.65V~5.5V (B ポート) (V CCA ≤ V CCB)
  • V CC 絶縁機能:どちらかの V CC 入力が GND レベルになると、すべての出力が高インピーダンス状態になる
  • V CCA を基準とする出力イネーブル (OE) 入力回路
  • 低消費電力、最大 I CC 4µA
  • I off により部分的パワーダウン・モード動作をサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • A ポート
      • 2500V、人体モデル (A114-B)
      • 200V、マシン・モデル (A115-A)
      • 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
    • B ポート
      • 15kV、人体モデル (A114-B)
      • 200V、マシン・モデル (A115-A)
      • 1500V、デバイス帯電モデル (C101)

TXB0102 は、設定可能な 2 本の独立した電源レールを採用した 2 ビット非反転トランスレータです。A ポートは V CCA に追従するように設計されています。V CCA には 1.2V~3.6V の電源電圧を供給できます。B ポートは V CCB に追従するように設計されています。V CCB には 1.65V~5.5V の電源電圧を供給できます。このため 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間で、低電圧の双方向変換を自在に行うことが可能になります。V CCA が V CCB を上回ることはできません。

出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。

このデバイスは、I off を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用の動作が完全に規定されています。I off 回路は、デバイスの電源がオフになったとき、出力をディセーブルにします。これによってデバイスへの電流の逆流を阻止し、デバイスを損傷から保護します。

電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確保するため、OE をプルダウン抵抗経由で GND に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。

ダイをパッケージとして使用する NanoFree™ 技術は、IC パッケージの概念を大きく覆すものです。

TXB0102 は、設定可能な 2 本の独立した電源レールを採用した 2 ビット非反転トランスレータです。A ポートは V CCA に追従するように設計されています。V CCA には 1.2V~3.6V の電源電圧を供給できます。B ポートは V CCB に追従するように設計されています。V CCB には 1.65V~5.5V の電源電圧を供給できます。このため 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間で、低電圧の双方向変換を自在に行うことが可能になります。V CCA が V CCB を上回ることはできません。

出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。

このデバイスは、I off を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用の動作が完全に規定されています。I off 回路は、デバイスの電源がオフになったとき、出力をディセーブルにします。これによってデバイスへの電流の逆流を阻止し、デバイスを損傷から保護します。

電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確保するため、OE をプルダウン抵抗経由で GND に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。

ダイをパッケージとして使用する NanoFree™ 技術は、IC パッケージの概念を大きく覆すものです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TXU0102 アクティブ 各チャネルが同じ方向、2 チャネル、固定方向レベル シフタ 2 channel fixed direction level translator
TXU0202 アクティブ 各チャネルが逆方向、2 チャネル、固定方向レベル シフタ 2 channel fixed direction level translator
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TXB0104 アクティブ 自動方向検出機能と ±15kV ESD 保護機能搭載、4 ビット、双方向電圧レベル シフタ Same function for 4-channel voltage translator
TXB0108 アクティブ 8 ビット、双方向、電圧レベル シフタ、自動方向検出機能および +/-15kV ESD 保護付き Same function in 8-channel version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TXB0102 2 ビット双方向電圧レベル・トランスレータ、自動方向検出機能および ±15kV ESD 保護付き データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 11月 2日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション・ノート Leveraging Edge Rate Accelerators with Auto-Sensing Level Shifters PDF | HTML 2023年 9月 29日
アプリケーション・ノート Do’s and Don’ts for TXB and TXS Voltage Level-Shifters with Edge Rate Accelerato PDF | HTML 2023年 6月 28日
セレクション・ガイド Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
アプリケーション・ノート Effects of pullup and pulldown resistors on TXS and TXB devices (Rev. A) 2018年 3月 28日
アプリケーション・ノート Factors Affecting VOL for TXS and LSF Auto-bidirectional Translation Devices 2017年 11月 19日
アプリケーション・ノート Biasing Requirements for TXS, TXB, and LSF Auto-Bidirectional Translators 2017年 10月 30日
アプリケーション・ノート A Guide to Voltage Translation With TXS-Type Translators 2010年 6月 29日
アプリケーション・ノート A Guide to Voltage Translation With TXB-Type Translators 2010年 3月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TXB-EVM — 1 ~ 8 ビット TXB レベル シフタ ファミリの評価基板

この評価基板は、1、2、4、および 8 チャネル デバイスの TXB 自動双方向ファミリをサポートするために設計されています。TXB デバイスは、自動双方向変換ファミリ (1.2V ~ 5.5V 間のレベル変換に対して設計された動作電圧) に属しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TXB0102 IBIS Model (Rev. A)

SCEM563A.ZIP (71 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDM-RF430FRLSENSE — RF430FRL152H NFC 温度 / 光センサのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、RF430FRL152H NFC センサ インターフェイス トランスポンダを評価するためのプラットフォームを提供します。  サーミスタとフォト トランジスタの測定値をすぐに、NFC 対応スマートフォンや他の NFC/RFID リーダー デバイスに伝達できます。  このリファレンス デザインは、FRAM へのデータ ロギング用にバッテリ を使用して動作させることも、RF フィールドから得られるエネルギーを利用してバッテリなしで動作させることも可能です。
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00403 — TLV320AIC3268 miniDSP CODEC を使用する超音波距離測定リファレンス デザイン

TIDA-00403 リファレンス デザインでは、TLV320AIC3268 の miniDSP 内のアルゴリズムを使用した超音波距離測定ソリューションのために、市販の評価基板を使用しています。TI の PurePath Studio (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YZP) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DCU) 8 Ultra Librarian