TXB0104
- 1.2V~3.6V (A ポート)、1.65V~5.5V (B ポート) (VCCA ≦ VCCB)
- VCC絶縁機能: どちらかのVCC入力が GND レベルになると、すべての出力がハイ インピーダンス状態になる
- VCCAを基準とする出力イネーブル (OE) 入力回路
- 低い消費電力、最大 ICC:5µA
- IOFF により部分的パワーダウン モードをサポート
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- A ポート:
- 2500V、人体モデル (A114-B)
- 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
- B ポート:
- ±15kV、人体モデル (A114-B)
- 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
- A ポート:
このTXB0104 4 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを採用しています。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.2V~3.6V の電源電圧を入力できます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、1.65V~5.5V の電源電圧を入力できます。これにより、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、 3.3V、5V の任意の電圧ノード間での自在な低電圧双方向変換が可能です。VCCA が VCCB を超えないようにする必要があります。
OE入力がLowのとき、全出力がハイ インピーダンス状態になります。電源投入時または切断時のハイ インピーダンス状態を確保するには、OEをプルダウン抵抗でGNDにつなぐ必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。
TXB0104 は、OE 入力回路が VCCA によって給電されるように設計されています。
このデバイスは、IOFF を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用に完全に動作が規定されています。IOFF 回路が出力をディセーブルにするするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。
TIDM-SERVODRIVE — 工業用サーボ・ドライブおよびAC インバータ・ドライブ、リファレンス・デザイン
TIDA-01161 — 1GHz 信号帯域幅の RF サンプリング レシーバのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインが採用している ADC32RF45 は、デュアルチャネル、14 (...)
TIDA-01247 — RF サンプリング ADC 向け、高効率、LDO 不要電源ネットワークのリファレンスデザイン
TIDA-01163 — マルチバンド RF サンプリング レシーバのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインでは、ADC32RF80 デュアル チャネル、14 ビット、3 GSPS RF サンプリング テレコム レシーバを紹介しています。デバイスには、チャネルごとに 2 つのデジタル ダウン コンバーター (DDC) が含まれています。DDC は 8 から (...)
TIDA-01016 — 信号アナライザ / ワイヤレス テスタの RF サンプリング ADC 向けクロッキングのリファレンス デザイン
TIDA-00823 — AC/DC 結合固定ゲイン アンプ付き 16 ビット 1GSPS デジタイザのリファレンス デザイン
TIDA-00822 — 16 ビット 1GSPS デジタイザ、リファレンス・デザイン、AC/DC 結合可変ゲイン・アンプ付
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YZT) | 12 | Ultra Librarian |
| NFBGA (NMN) | 12 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
| UQFN (RUT) | 12 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGY) | 14 | Ultra Librarian |
| WQFN (BQA) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点