データシート
TXG8010-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 最大 ±80V の DC シフトをサポート
- 最大1MHz、140VPP の AC ノイズ除去
- 250V/µs の CMTI
- 低伝搬遅延 (6ns 未満)
- 175Mbps 超
- 低い消費電力 (1Mbps、1.8V でチャネルごとに 0.6mA)
- 完全に構成可能なデュアル レール設計により、各ポートは 1.71V~5.5V で動作可能
- 複数の構成を含む 4、2、1 チャネルのデバイスが利用可能になります
- VCC 接続解除機能をサポート (I/O を強制的に高インピーダンスに移行)
- シュミット トリガ入力により低速またはノイズの多い信号に対応
- 入力に静的プルダウン抵抗を内蔵することで、チャネルがフローティングになることを防止
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 人体モデルで 2500V
- 荷電デバイス モデルで 500V
- 提供されているパッケージ・オプション:
- DSE (WSON-6)
TXG8010-Q1 は、1 ビット、固定方向、非ガルバニック ベースの電圧およびグランド レベル トランスレータであり、1.71V ~ 5.5V の間でのロジック レベル シフトと最大 ±80V のグランド レベル シフトの両方をサポートできます。従来のレベル シフタと比較して、TXG8010-Q1 ファミリはさまざまなグランド レベルの電圧変換の課題を解決できます。寄生抵抗または容量による GNDA と GNDB の間に DC シフトが発生する一般的な使用事例を 簡略ブロック図 に示します。
VCCA は GNDA を基準とし、VCCB は GNDB を基準とします。Ax ピンは VCCA ロジック レベルを基準とし、Bx ピンは VCCB ロジック レベルを基準とします。A ポートと B ポートはどちらも、1.71V ~ 5.5V の範囲の電圧に対応しています。
TXG8010-Q1 デバイスは、さまざまなグランド ドメインにわたってノイズ耐性と電源シーケンスを向上させると同時に、低消費電力、レイテンシ、チャネル間スキューを実現します。ノイズ レベル 140VPP を最大 1MHz まで抑制することができます (図 7-4)。このデバイスは、UART、GPIO、JTAG など複数のインターフェイスをサポートできます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TXG8010-Q1 1 ビット 、± 80V グランドレベル トランスレータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 6月 16日 |
| アプリケーション・ノート | 車載システムにおけるグランド レベル電圧変換 | PDF | HTML | 2026年 3月 17日 | |||
| 技術記事 | 不均一なグランド?革新的なグランド レベル変換機能により、オフセットの課題に対処 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 6月 5日 | |
| 技術記事 | 接地電位不均?以新型的接地電平轉換器解決偏移挑戰 (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 6月 5日 | |||
| 技術記事 | 접지가 불안정하신가요? 새로운 접지 레벨 트랜스레이터로 오 프셋 문제를 해결하세요. (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 6月 5日 | |||
| 製品概要 | TI's Latest Ground-Level Translators | PDF | HTML | 2025年 5月 7日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TXG-4CH-EVM — TXG 4 チャネル グランド レベル シフタ向け評価基板
TXG-4CH-EVM は、TXGx04x 4 チャネル グランド レベル シフタ製品ファミリを評価するための評価基板 (EVM) です。この評価基板は、16 ピン DBQ、14 ピン DYY、14 ピン RUC など複数のパッケージ オプションをサポートしています。この評価基板は十分な数のテスト ポイントと接続を実装しており、デバイスを評価することができます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DSE) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点