TXS0104V-Q1
-
車載アプリケーション認定済み
-
以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
-
デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 40℃~+125℃
-
デバイス HBM ESD 分類レベル 2
-
デバイス CDM ESD 分類レベル C6
-
- 方向制御信号不要
- 最大データ レート:
- 24Mbps (プッシュプル)
- 2Mbps (オープン ドレイン)
- 1.65V~3.6V (A ポート)、2.3V~5.5V (B ポート) (VCCA ≤ VCCB)
- 電源投入シーケンスが不要 - VCCA と VCCB のいずれからでも立ち上げ可能
- JESD 22 を上回る ESD 保護:
- A ポート:
- 2000V、人体モデル (A114-B)
- 500V、デバイス帯電モデル (C101)
- B ポート:
- 5000V、人体モデル (A114-B)
- 500V、デバイス帯電モデル (C101)
- A ポート:
この 4 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 つの独立した電源レールを採用しています。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.65V~3.6V の電源電圧を入力できます。VCCA は VCCB 以下である必要があります。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、2.3V~5.5V の電源電圧を入力できます。これにより、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間での低電圧双方向変換が可能です。
出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。
TXS0104V-Q1 は、OE 入力回路が VCCA によって給電されるように設計されています。
電源投入または電源オフ時の高インピーダンス状態を確保するには、OE をプルダウン抵抗を介して GND に接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。
TIDA-00403 — TLV320AIC3268 miniDSP CODEC を使用する超音波距離測定リファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
| UQFN (RUT) | 12 | Ultra Librarian |
| WQFN (BQA) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点