ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール 絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC14241-Q1

アクティブ

車載、2W、24V の入力電圧 (VIN)、25V の出力電圧 (VOUT)、高密度、5kVRMS 超過、絶縁型 DC/DC モジュール

製品詳細

Rating Automotive Topology Full-bridge Vin (max) (V) 27 Vin (min) (V) 21 Vout (max) (V) 25 Vout (min) (V) 15 Features 2W, Dual output, Enable, Power good, Regulated, Reinforced isolation, Soft start, UVLO adjustable Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 2 Isolation rating Reinforced Output power (W) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Internally Regulated with Dual Adjustable Outputs
Rating Automotive Topology Full-bridge Vin (max) (V) 27 Vin (min) (V) 21 Vout (max) (V) 25 Vout (min) (V) 15 Features 2W, Dual output, Enable, Power good, Regulated, Reinforced isolation, Soft start, UVLO adjustable Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 2 Isolation rating Reinforced Output power (W) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Internally Regulated with Dual Adjustable Outputs
SO-MOD (DWN) 36 131.84 mm² 12.8 x 10.3
  • 絶縁変圧器付きの完全統合型高密度絶縁型 DC/DC モジュール
  • 以下のものを駆動する絶縁型 DC/DC:IGBT、SiC、Si MOSFET
  • 入力電圧範囲:21V~27V、絶対最大定格 32V
  • T A ≤ 85℃で 2.0W、T A = 105℃で 1.5W を超える出力電力
  • (抵抗を使用した) 可変シングルまたはデュアル出力電圧により、動作範囲の全体にわたって ±1.3 % 未満のレギュレーション精度を実現
  • スペクトラム拡散変調と内蔵変圧器により、低い電磁放射を実現
  • イネーブル、パワー・グッド、UVLO、OVLO、ソフトスタート、短絡、電力制限、低電圧、過電圧、過熱からの保護
  • CMTI > 150kV/µs
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃ ≤ T J ≤ 150℃
    • 温度グレード 1:-40℃ ≤ T A ≤ 125℃
  • 機能安全規格に対応
  • 安全関連の認証計画:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7071VPK

    • UL1577 に準拠した絶縁耐圧:5000V RMS (1 分間)
    • CQC GB4943.1 準拠の強化絶縁

  • 36 ピンのワイド SSOP パッケージ
  • 絶縁変圧器付きの完全統合型高密度絶縁型 DC/DC モジュール
  • 以下のものを駆動する絶縁型 DC/DC:IGBT、SiC、Si MOSFET
  • 入力電圧範囲:21V~27V、絶対最大定格 32V
  • T A ≤ 85℃で 2.0W、T A = 105℃で 1.5W を超える出力電力
  • (抵抗を使用した) 可変シングルまたはデュアル出力電圧により、動作範囲の全体にわたって ±1.3 % 未満のレギュレーション精度を実現
  • スペクトラム拡散変調と内蔵変圧器により、低い電磁放射を実現
  • イネーブル、パワー・グッド、UVLO、OVLO、ソフトスタート、短絡、電力制限、低電圧、過電圧、過熱からの保護
  • CMTI > 150kV/µs
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃ ≤ T J ≤ 150℃
    • 温度グレード 1:-40℃ ≤ T A ≤ 125℃
  • 機能安全規格に対応
  • 安全関連の認証計画:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7071VPK

    • UL1577 に準拠した絶縁耐圧:5000V RMS (1 分間)
    • CQC GB4943.1 準拠の強化絶縁

  • 36 ピンのワイド SSOP パッケージ

UCC14241-Q1 は、IGBT または SiC ゲート・ドライバへの電力供給を目的として設計された車載認定済み高絶縁電圧 DC/DC 電源モジュールです。 UCC14241-Q1 は、変圧器と DC/DC コントローラを独自のアーキテクチャで統合して非常に低い放射で高効率を実現しています。高精度の出力電圧により優れたチャネル拡張を実現し、パワー・デバイスのゲートに過大なストレスを与えずにシステム効率を向上させます。

UCC14241-Q1 は、高効率で、最大 2 W (標準値) の絶縁出力電力を供給します。必要な外付け部品が最小限で、オンチップのデバイス保護機能が内蔵されており、入力低電圧誤動作防止、過電圧誤動作防止、出力電圧パワーグッド・コンパレータ、過熱シャットダウン、ソフトスタート・タイムアウト、可変絶縁正負出力電圧、イネーブル・ピン、オープン・ドレイン出力パワーグッド・ピンなどの追加機能を備えています。

UCC14241-Q1 は、IGBT または SiC ゲート・ドライバへの電力供給を目的として設計された車載認定済み高絶縁電圧 DC/DC 電源モジュールです。 UCC14241-Q1 は、変圧器と DC/DC コントローラを独自のアーキテクチャで統合して非常に低い放射で高効率を実現しています。高精度の出力電圧により優れたチャネル拡張を実現し、パワー・デバイスのゲートに過大なストレスを与えずにシステム効率を向上させます。

UCC14241-Q1 は、高効率で、最大 2 W (標準値) の絶縁出力電力を供給します。必要な外付け部品が最小限で、オンチップのデバイス保護機能が内蔵されており、入力低電圧誤動作防止、過電圧誤動作防止、出力電圧パワーグッド・コンパレータ、過熱シャットダウン、ソフトスタート・タイムアウト、可変絶縁正負出力電圧、イネーブル・ピン、オープン・ドレイン出力パワーグッド・ピンなどの追加機能を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC14141-Q1 アクティブ 車載、1.5W、12V VIN、25V VOUT、高密度、5kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール Lower input voltage
UCC14341-Q1 アクティブ 車載、1.5W、15Vin、25Vout、高密度、5kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール Lower input voltage
比較対象デバイスと類似の機能
UCC25800-Q1 アクティブ 絶縁型バイアス電源向けの超低 EMI トランス ドライバ 9-V to 34-V converter offering lower isolation capacitance and lower EMI.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC14241-Q1 車載用 2W、24V VIN、25V VOUT、高密度、 5kVRMS 超、絶縁型 DC/DC モジュール データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 7日
ホワイト・ペーパー EV トラクション インバータの設計の優先順位 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 2026年 2月 25日
証明書 UCC1xxx1-Q1 CQC Certificate of Compliance to GB4943.1-2022 CQC24001435059 (Rev. A) 2025年 2月 11日
証明書 UCC1xxx1-Q1, CQC Certificate of Compliance to GB4943.1-2022 CQC24001435059 (Rev. A) 2025年 2月 11日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. S) (Rev. A) 2025年 1月 8日
証明書 UL Certificate of Compliance to UL1577 File No. E181974 (Rev. A) 2025年 1月 7日
ホワイト・ペーパー 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 7日
ホワイト・ペーパー Traction Inverters – A Driving Force Behind Vehicle Electrification.. PDF | HTML 2022年 8月 17日
ホワイト・ペーパー Traction Inverters – A Driving Force Behind Vehicle Electrification.... PDF | HTML 2022年 8月 17日
技術記事 How to design high-voltage systems with higher reliability while reducing solution PDF | HTML 2022年 6月 8日
機能安全情報 UCC1424x-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA PDF | HTML 2022年 5月 27日
技術記事 Increasing power density with an integrated GaN solution PDF | HTML 2022年 3月 14日
技術記事 Misconceptions about EV charging PDF | HTML 2022年 2月 24日
アプリケーション・ノート UCC14240-Q1 Simplifies HEV, EV, Bias Supply Design for Isolated Gate Drivers PDF | HTML 2022年 2月 12日
その他の技術資料 Isolated bias supply solutions for isolated gate drivers 2021年 12月 15日
技術記事 Driving next-generation EV systems with a distributed architecture PDF | HTML 2021年 9月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC14240EVM-052 — UCC14240-Q1 ゲート ドライバのバイアス向け、2.0W デュアル出力、絶縁型 DC/DC コンバータの評価基板

UCC14240-Q1 評価基板 (EVM) は、3.5mm の低背かつ幅の広い SOIC 統合パッケージに封止済みで、3kVRMS で 2.0W の絶縁型電力を供給する DC/DC コンバータです。UCC14240EVM-052 評価基板 (EVM) は、21V ~ 27V の VIN で動作し、VDD = +15V と VEE = -5V のデュアル出力を供給する構成を採用しているほか、標準的なバイアス電源電圧の供給方法も提示します。この電源電圧を必要とするのは、産業用と車載の各高圧インバータ、バッテリ管理システム、充電ステーション、各種絶縁型機器の各アプリケーションで使用する IGBT (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

UCC14241-Q1 SIMPLIS Model

SLUM853.ZIP (196 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

UCC14241-Q1-CALC UCC14241-Q1 calculator tool

The UCC14241-Q1 calculator tool helps to generate BOM component values and accelerate application development.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDM-02014 — 車載対応、大電力、高性能、SiC トラクション インバータのリファレンス デザイン

TIDM-02014 は、 テキサス・インスツルメンツと Wolfspeed が開発した、SiC ベース、800V、300kW のトラクション インバータ システムのリファレンス デザインで、設計エンジニアが高性能で高効率のトラクション インバータ システムを作成して市場に投入するまでの期間を短縮するための基盤として使用できます。このソリューションは、TI と Wolfspeed が開発したトラクション インバータ システムの技術を使用してシステムの効率を向上させる方法を提示します。そのために、高性能の絶縁型ゲート ドライバと、リアルタイムで可変のゲート ドライブ能力を活用して (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SO-MOD (DWN) 36 Ultra Librarian