ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール 絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC14340-Q1

アクティブ

車載、1.5W、15Vin (入力電圧)、25Vout (出力電圧)、高密度、3kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール

製品詳細

Rating Automotive Topology Full-bridge Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 13.5 Vout (max) (V) 25 Vout (min) (V) 15 Features 1.5W, Basic isolation, Dual output, Enable, Power good, Regulated, Soft start, UVLO adjustable Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 2 Isolation rating Basic Output power (W) 1.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Internally Regulated with Dual Adjustable Outputs
Rating Automotive Topology Full-bridge Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 13.5 Vout (max) (V) 25 Vout (min) (V) 15 Features 1.5W, Basic isolation, Dual output, Enable, Power good, Regulated, Soft start, UVLO adjustable Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 2 Isolation rating Basic Output power (W) 1.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Internally Regulated with Dual Adjustable Outputs
SO-MOD (DWN) 36 131.84 mm² 12.8 x 10.3
  • 変圧器付きの統合型高密度絶縁型 DC/DC モジュール
  • 以下のものを駆動する絶縁型 DC/DC:IGBT、SiC FET
  • 入力電圧範囲:13.5V~16.5V、絶対最大定格 32V
  • T A ≤ 105℃で、13.5V < V VIN < 16.5V に対して 1.5W の出力電力
  • (抵抗を使用した) 可変シングルまたはデュアル出力電圧により、動作範囲の全体にわたって ±1.3% 未満のレギュレーション精度を実現
  • スペクトラム拡散変調と内蔵変圧器により、低い電磁放射を実現
  • イネーブル、パワー・グッド、UVLO、OVLO、ソフトスタート、短絡、電力制限、低電圧、過電圧、過熱からの保護
  • CMTI > 150kV/µs
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃ ≤ T J ≤ 150℃
    • 温度グレード 1:-40℃ ≤ T A ≤ 125℃
  • 機能安全規格に対応
  • 安全関連の認証計画:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した基本絶縁耐圧:5657VPK
    • UL 1577 による 3000VRMS 絶縁 (1 分間)
    • CQC GB4943.1 準拠の基本絶縁
  • 36 ピンのワイド SSOP パッケージ
  • 変圧器付きの統合型高密度絶縁型 DC/DC モジュール
  • 以下のものを駆動する絶縁型 DC/DC:IGBT、SiC FET
  • 入力電圧範囲:13.5V~16.5V、絶対最大定格 32V
  • T A ≤ 105℃で、13.5V < V VIN < 16.5V に対して 1.5W の出力電力
  • (抵抗を使用した) 可変シングルまたはデュアル出力電圧により、動作範囲の全体にわたって ±1.3% 未満のレギュレーション精度を実現
  • スペクトラム拡散変調と内蔵変圧器により、低い電磁放射を実現
  • イネーブル、パワー・グッド、UVLO、OVLO、ソフトスタート、短絡、電力制限、低電圧、過電圧、過熱からの保護
  • CMTI > 150kV/µs
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃ ≤ T J ≤ 150℃
    • 温度グレード 1:-40℃ ≤ T A ≤ 125℃
  • 機能安全規格に対応
  • 安全関連の認証計画:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した基本絶縁耐圧:5657VPK
    • UL 1577 による 3000VRMS 絶縁 (1 分間)
    • CQC GB4943.1 準拠の基本絶縁
  • 36 ピンのワイド SSOP パッケージ

UCC14340-Q1 は、IGBT または SiC ゲート・ドライバへの電力供給を目的として設計された高絶縁電圧 DC/DC モジュールです。このモジュールは、変圧器と DC/DC コントローラを独自のアーキテクチャで統合しており、非常に低い放射で高効率を実現します。高精度の出力電圧により、パワー・デバイスのゲートに過大なストレスを与えずにシステム効率が向上します。

オンチップのデバイス保護機能を内蔵した統合型モジュールで、必要な外付け部品を最小限に抑え、入力低電圧誤動作防止、過電圧誤動作防止、出力電圧パワーグッド・コンパレータ、過熱シャットダウン、ソフトスタート・タイミング、調整可能で絶縁された正負出力電圧、イネーブル・ピン、オープン・ドレイン出力パワーグッド・ピンなどの追加機能を備えています。

UCC14340-Q1 は、IGBT または SiC ゲート・ドライバへの電力供給を目的として設計された高絶縁電圧 DC/DC モジュールです。このモジュールは、変圧器と DC/DC コントローラを独自のアーキテクチャで統合しており、非常に低い放射で高効率を実現します。高精度の出力電圧により、パワー・デバイスのゲートに過大なストレスを与えずにシステム効率が向上します。

オンチップのデバイス保護機能を内蔵した統合型モジュールで、必要な外付け部品を最小限に抑え、入力低電圧誤動作防止、過電圧誤動作防止、出力電圧パワーグッド・コンパレータ、過熱シャットダウン、ソフトスタート・タイミング、調整可能で絶縁された正負出力電圧、イネーブル・ピン、オープン・ドレイン出力パワーグッド・ピンなどの追加機能を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
UCC14341-Q1 アクティブ 車載、1.5W、15Vin、25Vout、高密度、5kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール Reinforced isolation version
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC14141-Q1 アクティブ 車載、1.5W、12V VIN、25V VOUT、高密度、5kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール Supports lower input voltage
UCC14241-Q1 アクティブ 車載、2W、24V の入力電圧 (VIN)、25V の出力電圧 (VOUT)、高密度、5kVRMS 超過、絶縁型 DC/DC モジュール Supports higher input voltage
比較対象デバイスと類似の機能
UCC25800-Q1 アクティブ 絶縁型バイアス電源向けの超低 EMI トランス ドライバ 9-V to 34-V converter offering lower isolation capacitance and lower EMI

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC14340-Q1車載用1.5W、15V VIN、25V VOUT、高密度、 3kVRMS超、絶縁型 DC/DC モジュール データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 10月 10日
ホワイト・ペーパー EV トラクション インバータの設計の優先順位 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 2026年 2月 25日
証明書 UL Certificate of Compliance to UL1577 File No. E181974 (Rev. A) 2025年 1月 7日
証明書 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. S) 2024年 9月 3日
証明書 UCC1xxx0-Q1 CQC Certificate of Compliance to GB4943.1-2022 CQC24001435060 2024年 8月 16日
証明書 UCC1xxx0-Q1, CQC Certificate of Compliance to GB4943.1-2022 CQC24001435060 2024年 8月 16日
ホワイト・ペーパー 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 7日
ユーザー・ガイド Using the UCC14341EVM-069 for Biasing Traction Inverter Gate Driver Devices (Rev. A) PDF | HTML 2023年 8月 29日
機能安全情報 UCC1434x-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA PDF | HTML 2023年 8月 11日
ホワイト・ペーパー Design Priorities in EV Traction Inverter With Optimum Performance.. PDF | HTML 2022年 9月 27日
ホワイト・ペーパー Traction Inverters – A Driving Force Behind Vehicle Electrification.. PDF | HTML 2022年 8月 17日
ホワイト・ペーパー Traction Inverters – A Driving Force Behind Vehicle Electrification.... PDF | HTML 2022年 8月 17日
技術記事 How to design high-voltage systems with higher reliability while reducing solution PDF | HTML 2022年 6月 8日
技術記事 Increasing power density with an integrated GaN solution PDF | HTML 2022年 3月 14日
技術記事 Misconceptions about EV charging PDF | HTML 2022年 2月 24日
アプリケーション・ノート UCC14240-Q1 Simplifies HEV, EV, Bias Supply Design for Isolated Gate Drivers PDF | HTML 2022年 2月 12日
その他の技術資料 Isolated bias supply solutions for isolated gate drivers 2021年 12月 15日
技術記事 Driving next-generation EV systems with a distributed architecture PDF | HTML 2021年 9月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC14341EVM-069 — UCC14341-Q1 1.5W デュアル出力絶縁 DC-DC コンバータ ゲート ドライバ バイアスの評価基板

UCC14341-Q1 は、3.5mm の低背、かつ幅の広い SOIC 統合パッケージに封止済みで、5kVRMS に対処でき、1.5W の絶縁型電力を供給する DC/DC コンバータ モジュールです。UCC14341EVM-069 EVM は、13.5VIN~ 16.5V の VIN で動作可能、VDD = 18V と VEE = -4V のデュアル出力を供給する構成を採用しているほか、標準的なバイアス電源電圧の供給方法も実証されています。この電源電圧を使用するのは、産業用と車載の各高圧インバータ、バッテリ管理システム、充電ステーション、各種絶縁型機器の各アプリケーションで使用する IGBT (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

UCC14340-Q1-CALC UCC14340-Q1 calculator tool

The UCC14340-Q1 calculator tool helps to generate BOM component values and accelerate application development.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SO-MOD (DWN) 36 Ultra Librarian