UCC21530
5.7kVrms、4A/6A、EN ピンと DT ピン採用、DWK パッケージ封止、IGBT/SiC FET 向け、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
データシート
UCC21530
- 汎用:デュアル ローサイド、デュアル ハイサイド、またはハーフ ブリッジ ドライバ
- 幅広の SOIC-14 (DWK) パッケージ
- ドライバ チャネル間の間隔 3.3mm
- スイッチング パラメータ:
- 伝搬遅延時間:33ns (代表値)
- 最小パルス幅:20ns
- 最大パルス幅歪み:6ns
- 125V/ns を超える同相過渡耐性 (CMTI)
- ピーク ソース 4A、ピーク シンク 6A の出力
- TTL および CMOS 互換の入力
- 入力 VCCI 範囲:3V~18V
- 最大 25V の VDD 出力駆動電源
- オーバーラップおよびデッド タイムをプログラミング可能
- 接合部温度範囲:–40~+150℃
- 安全関連認証 (予定):
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:8000VPK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5.7kVRMS (1 分間)
- GB4943.1-2022 準拠の CQC 認証
UCC21530 は絶縁されたデュアル チャネルのゲート ドライバで、ピーク電流はソース 4A、シンク 6A です。IGBT、Si MOSFET、SiC MOSFET を最大 5MHz で駆動するように設計されています。
入力側は、5.7kVRMS の強化絶縁バリアによって 2 つの出力ドライバと分離されており、同相過渡耐性 (CMTI) は 125V/ns 以上です。2 つの 2 次側ドライバ間は、内部的に機能絶縁されているため、1850V までの電圧で動作します。
このデバイスは 2 つのローサイド ドライバ、2 つのハイサイド ドライバ、またはデッド タイム (DT) をプログラム可能な 1 つのハーフブリッジ ドライバとして構成可能です。EN ピンが Low になると、両方の出力が同時にシャットダウンされ、オープンまたは High のときは通常動作します。フェイルセーフ手法として、1 次側のロジック障害が発生すると、両方の出力が強制的に Low になります。
このデバイスは、最大 25V の VDD 電源電圧に対応できます。VCCI 入力範囲が 3V~18V と広いため、このドライバはアナログとデジタル両方のコントローラとの接続に適しています。すべての電源電圧ピンには、低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護機能が搭載されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | UCC21530 4A、6A、5.7kVRMS 、チャネル間隔 3.3mm の絶縁デュアル チャネル ゲート ドライバ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 12月 19日 |
| 証明書 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) | 2026年 3月 10日 | ||||
| 証明書 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Z) | 2026年 1月 8日 | ||||
| 証明書 | UL Certification E181974 Vol 4. Sec 7 (Rev. D) | 2025年 9月 8日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Impact of Narrow Pulse Widths in Gate Driver Circuits (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 1月 25日 | |||
| 証明書 | UCC215xx CQC Certificate of Product Certification | 2023年 8月 17日 | ||||
| アプリケーション概要 | The Use and Benefits of Ferrite Beads in Gate Drive Circuits | PDF | HTML | 2021年 12月 16日 | |||
| 証明書 | CSA Product Certificate (Rev. A) | 2019年 8月 15日 | ||||
| 技術記事 | Designing highly efficient, powerful and fast EV charging stations | PDF | HTML | 2019年 8月 6日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
UCC21530EVM-286 — UCC21530 絶縁型デュアルチャネル ドライバの評価基板
UCC21530EVM-286 は、4A のソースと 6A のシンクのピーク電流、12V UVLO、イネーブル (アクティブ ハイ) 機能、複数のチャネル間に 3.3mm の沿面距離を実装した絶縁型デュアル チャネル ゲート ドライバである UCC21530DWK を評価する目的で設計してあります。この評価基板は、パワー システム内にある IGBT と SiC MOSFET を駆動するリファレンス デザインとして活用することもできます。
回路図
Application Guide: Dual-Channel Schematic and Layout Design Guidelines (Rev. A)
SZZM003A.ZIP (1317 KB)
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-010054 — レベル 3 の電気自動車 (EV) 充電ステーション向け、双方向、デュアル アクティブ ブリッジのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、単相デュアル アクティブ ブリッジ (DAB) DC/DC コンバータを実装する方法の概要を示します。DAB トポロジには、ソフト スイッチング整流、デバイス数の削減、高効率といった利点があります。このデザインは、電力密度、コスト、ガルバニック絶縁、高い電圧変換比、信頼性を重要な要因とする場合に有利であり、EV (電気自動車) の充電ステーションやエネルギー ストレージの各アプリケーションに最適です。DAB (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00366 — 電流 / 電圧 / 温度保護機能付き絶縁強化型 3 相インバータのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、強化絶縁型ゲート ドライバ UCC21530、強化絶縁型アンプの AMC1301 と AMC1311、および TMS320F28027 マイコンを使用して設計された、最大 10kW の定格である 3 相インバータを実現します。MCU の内部 ADC と接続した AMC1301 を使用してモータ電流を測定し、ブートストラップ電源を使用して IGBT ゲート ドライバを駆動することで、システム コストを低減しています。このインバータは、過負荷、短絡、グランド フォルト、DC バス低電圧および過電圧、IGBT モジュール過熱に対する保護を備えています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DWK) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。