UCC27614
30V VDD, 10A/10A single-channel low-side driver with 4V UVLO and low propagation delay
UCC27614
- 10A シンク、10A ソース出力電流 (標準値)
- –10V まで耐える入力およびイネーブル・ピン
- VDD 電圧の絶対最大値:30V
- 4.5V~26V の広い VDD 動作範囲 (UVLO 付き)
- 2mm × 2mm の SON8 パッケージで供給
- 17.5ns (代表値) の伝播遅延
- EN (イネーブル) ピン (SOIC8 パッケージ)
- イネーブル / ディスエーブル機能として使用可能な IN– ピン
- VDD と無関係な入力スレッショルド (TTL 互換)
- 反転または非反転ドライバとして使用可能
- 動作時の接合部温度範囲:–40℃~150℃
UCC27614 は、MOSFET、IGBT、SiC、GaN パワー・スイッチを効率的に駆動できるシングル・チャネル高速ローサイド・ゲート・ドライバです。UCC27614 は 10A (代表値) のピーク駆動能力を持っています。これにより、パワー・スイッチの立ち上がり / 立ち下がり時間を短縮し、スイッチング損失を低減し、効率を向上させます。UCC27614 デバイスの小さい伝搬遅延は、システムのデッドタイム最適化、パルス幅利用率、制御ループ応答、過渡性能を改善させることで出力段の効率を向上させます。
UCC27614 は、入力で –10V を扱えるため、中程度のグランド・バウンスが発生するシステムの堅牢性を向上させることができます。これらの入力は電源電圧の影響を受けず、ほとんどのコントローラ出力に接続できるため、制御の柔軟性を最大限に高めることができます。独立したイネーブル信号を使うと、メイン制御ロジックとは無関係に電力段を制御できます。システムでフォルトが発生した場合、ゲート・ドライバは出力段を素早く遮断できます (パワー・トレインをオフにする必要があります)。イネーブル機能は、システムの堅牢性も向上させます。多くの高周波スイッチング電源では、電源デバイスのゲートに高周波ノイズを生じさせます。このノイズがゲート・ドライバの出力ピンに注入され、ドライバを誤動作させる可能性があります。UCC27614 は、その過渡逆電流および逆電圧特性により、そのような条件でも優れた性能を発揮します。
規定された UVLO スレッショルドを VDD 電圧が下回ると、強力な内部プルダウン MOSFET が出力を LOW に保持します。このアクティブ・プルダウン機能は、システムの堅牢性をさらに向上させます。UCC27614 デバイスは 2mm × 2mm のパッケージ、10A 駆動電流であり、システムの電力密度が向上します。この小型パッケージは、ゲート・ドライバの配置の最適化とレイアウトの改善も可能にします。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC27614EVM — UCC27614 シングルチャネル、30V、10A 高速ローサイド ゲート ドライバの評価基板
UCC27614の 評価基板 (EVM) は、TI の 30V、10A シングルチャネル 2 × 2 ゲート ドライバを評価するための設計を採用しています。この EVM は、該当データシートを基準としてこのドライバ IC を評価することを目的としています。さまざまな容量性負荷や抵抗性負荷との組み合わせで、ドライバ IC を評価することもできます。この EVM (評価基板) は、反転または非反転構成にセットアップすることが可能です。この EVM (評価基板) は、TO-220 のフットプリントを採用している各種パワー トランジスタを評価できるように準備です。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
PMP23126 — アクティブ クランプ搭載、270W/立方インチ (16.48W/立方 cm) を上回る電力密度、3kW 位相シフト フルブリッジのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。