UCC27735-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Device temperature grade 1
- High-side, low-side configuration, with independent inputs
- Maximum bootstrap voltage of +700V (HB pin)
- Peak output current of 4A sink, 3.5A source
- Typical 32ns propagation delay
- Propagation delay matching between HO/LO within 6ns maximum
- VDD bias supply range of 10V to 21V
- Input pins capable of handling –6V
- Floating channel designed for bootstrap operation
- 200V/ns maximum common-mode transient immunity on HS pin
- Input interlocking function (UCC2773x-Q1)
- Built-in 8V Undervoltage Lockout (UVLO) for both channels
- SOIC 14-pin package, SOIC 8-pin package
The UCC2773x-Q1 is a 700V half-bridge gate driver with 3.5A source and 4A sink current capability, targeted to drive power MOSFETs and IGBTs. The device comprises of one ground-referenced channel (LO) and one floating channel (HO) which is designed to drive half-bridge configured MOSFETs and IGBTs operating with bootstrap supplies. The device features robust drive with excellent noise and transient immunity including large negative voltage tolerance on its inputs, high dV/dt tolerance, wide negative transient safe operating area (NTSOA) on the switch node (HS), and interlock.
The device accepts a wide range of bias supply input from 10V to 21V and offers UVLO protection for both the VDD and HB bias supply pins. The UCC2773x-Q1 is available in various packages and is rated to operate from –40°C to 150°C.
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC27735Q1EVM — UCC27735-Q1 評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。