XTR305
- 電流または電圧出力をユーザーが選択可能
- VOUT: ±10V (±20V電源で最高±17.5V)
- IOUT: ±20mA (最大±24mAまで線形)
- 40Vの電源電圧
- 診断機能
- 短絡または開路障害のインジケータ・ピン
- 過熱保護
- 過電流保護
- 電流シャント不要
- 単一入力モード用の出力ディセーブル
- ドライバとレシーバ用に別々のチャネル
- テスト性を考慮した設計 ™
XTR305は、コストの制限が厳しい産業用およびプロセス制御アプリケーション用の完全な出力ドライバです。出力は、デジタルI/V選択ピンにより、電流または電圧として構成できます。外部にシャント抵抗は不要です。必要なのは、外付けのゲイン設定抵抗と、ループ補償コンデンサのみです。
ドライバとレシーバのチャネルが別々になっているため、柔軟に使用できます。計装用のアンプ(IA)は、リモート電圧検出や、高電圧、高インピーダンスの測定チャネルに使用できます。電圧出力モードでは、出力電流のコピーが供給され、負荷抵抗を計算できます。
デジタル出力の選択機能と、エラー・フラグおよびモニタ・ピンにより、リモートでの構成およびトラブルシューティングが可能です。出力およびIA入力のフォルト状況や、過熱状況は、エラー・フラグにより示されます。監視ピンは、負荷電力やインピーダンスについて継続的なフィードバックを行います。さらに保護機能を強化するため、最大出力電流が制限され、熱保護機能が搭載されています。
XTR305は工業用温度範囲の-40℃~+85℃と、最大40Vの電源電圧で動作が規定されています。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | XTR305 産業用アナログ電流/電圧出力ドライバ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2018年 2月 16日 |
| アプリケーション・ノート | PLC Analog Output Module Architectures | PDF | HTML | 2025年 1月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
XTR300EVM — XTR300 評価モジュール
The XTR300EVM is intended to provide basic evaluation of the functionality and performance of the XTR300. The XTR300EVM printed circuit board (PCB) is designed to provide:
- Easy handling of the small QFN package with the recommended land pattern for soldering the QFN device.
- Easy access to all pins of (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-01633 — AC / サーボ ドライブ向け、コンパクトでプログラマブルな 4mA ~ 20mA、±10V アナログ出力のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。