TIDA-01633

AC / サーボ ドライブ向け、コンパクトでプログラマブルな 4mA ~ 20mA、±10V アナログ出力のリファレンス デザイン

TIDA-01633

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインでは、ACインバータおよびサーボ ドライブ用の、小さな外形で2チャネルの構成可能なアナログ電圧および電流出力モジュールを実現します。産業用出力ドライバを統合:XTR305 は、複数のオペアンプと受動部品を組み合わせる場合に比べて、コンパクトなサイズを実現できます。C2000™ マイコンなどのホスト マイコンを使用して、またはジャンパにより手動で、出力を ±10V の電圧または 4mA ~ 20mA の電流のどちらかにプログラム(設定)できます。エラー フラグと出力負荷監視機能により、堅牢な設計が可能になります。同じチャネルを、±10V のアナログ入力として、または 20mA への 4mA のアナログ入力として構成することもできます。このインターフェイスは、C2000 LaunchPad™ 開発キットに対応します。

特長
  • 2 個のシングルエンド プログラマブル アナログ電圧出力 / 電流出力、または電圧入力
  • -40°C ~ 85°C の温度範囲全体で 0.1% 未満のキャリブレーション済み誤差代表値を実現する、高精度の ±10V 電圧出力と 0 ~ 20mA 電流出力
  • ±10V のアナログ入力はキャリブレーション済みの誤差代表値が 1% 未満4 個の -20mA 電流入力は、外部500Ω 抵抗を使用して電圧への変換が必要です
  • 保護、診断、監視機能
    • マイコンからのフィードバックによる短絡と開路の故障検出機能に加えて、短絡時の電流制限機能付きの堅牢な出力
    • 出力負荷監視により、予防保守に対応できます
  • EMC 耐性と信頼性の高い基準 A の下での 4kV ESD、2kV EFT、1kV サージに関する、IEC61800-3 の EMC 耐性要件に適合
  • ホスト マイコン インターフェイスは、アナログ DAC 入力信号と PWM 入力信号の両方に対応
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU573.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRWN6.PDF (213 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWN5.PDF (103 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWN8.ZIP (1165 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCER9.ZIP (529 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWN7.PDF (1149 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRWN4.PDF (613 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

TVS ダイオード

TVS140014V フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
4 ~ 20mA のシグナル コンディショナ

XTR305産業用のアナログ電流 / 電圧出力ドライバ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZM236013.8 x 3mm パッケージに封止、 36V、1A 降圧 DC/DC 電源モジュール

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLV431A1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

開発キット

LAUNCHXL-F28379D — F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

このリファレンス デザインでは、ACインバータおよびサーボ ドライブ用の、小さな外形で2チャネルの構成可能なアナログ電圧および電流出力モジュールを実現します。産業用出力ドライバを統合:XTR305 は、複数のオペアンプと受動部品を組み合わせる場合に比べて、コンパクトなサイズを実現できます。C2000™ マイコンなどのホスト マイコンを使用して、またはジャンパにより手動で、出力を ±10V の電圧または 4mA ~ 20mA の電流のどちらかにプログラム(設定)できます。エラー フラグと出力負荷監視機能により、堅牢な設計が可能になります。同じチャネルを、±10V のアナログ入力として、または (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010025 光入力エミュレーション ゲート ドライバ搭載、 200 ~ 480VAC ドライブ向け 3 相インバータのリファレンス デザイン TIDA-010026 EnDat2.2 アブソリュート エンコーダ向け、堅牢なインターフェイスのリファレンス デザイン TIDA-01401 高い EMC 耐性、アブソリュート エンコーダ向け RS-485 インターフェイスのリファレンス デザイン TIDA-01540 デッド タイム挿入が組み込まれたゲート ドライバを使用する三相インバータのリファレンス デザイン TIDA-01541 三相インバータ用の高帯域幅の位相電流およびDC-Link電圧センシングのリファレンス デザイン TIDA-01629 サーボ ドライブ向け、スマート ゲート ドライバ搭載 48V/500W 3 相インバータのリファレンス デザイン TIDA-01630 高いEMC耐性を持つTamagawa (多摩川精機)エンコーダ用RS485インターフェイスのリファレンス デザイン TIDA-01633 AC / サーボ ドライブ向け、コンパクトでプログラマブルな 4mA ~ 20mA、±10V アナログ出力のリファレンス デザイン TIDA-020001 車載用144ゾーン ローカル調光バックライトのリファレンス デザイン TIDA-060001 SunSpec 急速シャットダウン送受信のリファレンス デザイン TIDM-02007 1 つの MCU で実行する高速電流ループ (FCL) と SFRA を使用した 2 軸モーター ドライブのリファレンス デザイン TIDM-1008 C2000 マイコン向け EnDat 2.2 アブソリュート エンコーダ マスタ インターフェイスのリファレンス デザイン TIDM-1010 C2000 マイコン向け BiSS-C アブソリュート エンコーダ マスタ インターフェイスのリファレンス デザイン TIDM-1011 C2000 マイコン向け、Tamagawa(多摩川精機)T-format アブソリュート エンコーダ マスタ インターフェイスのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LAUNCHXL-F28379D F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010025 光入力エミュレーション ゲート ドライバ搭載、 200 ~ 480VAC ドライブ向け 3 相インバータのリファレンス デザイン TIDA-010026 EnDat2.2 アブソリュート エンコーダ向け、堅牢なインターフェイスのリファレンス デザイン TIDA-01401 高い EMC 耐性、アブソリュート エンコーダ向け RS-485 インターフェイスのリファレンス デザイン TIDA-01540 デッド タイム挿入が組み込まれたゲート ドライバを使用する三相インバータのリファレンス デザイン TIDA-01541 三相インバータ用の高帯域幅の位相電流およびDC-Link電圧センシングのリファレンス デザイン TIDA-01629 サーボ ドライブ向け、スマート ゲート ドライバ搭載 48V/500W 3 相インバータのリファレンス デザイン TIDA-01630 高いEMC耐性を持つTamagawa (多摩川精機)エンコーダ用RS485インターフェイスのリファレンス デザイン TIDA-01633 AC / サーボ ドライブ向け、コンパクトでプログラマブルな 4mA ~ 20mA、±10V アナログ出力のリファレンス デザイン TIDA-020001 車載用144ゾーン ローカル調光バックライトのリファレンス デザイン TIDA-060001 SunSpec 急速シャットダウン送受信のリファレンス デザイン TIDM-02007 1 つの MCU で実行する高速電流ループ (FCL) と SFRA を使用した 2 軸モーター ドライブのリファレンス デザイン TIDM-1008 C2000 マイコン向け EnDat 2.2 アブソリュート エンコーダ マスタ インターフェイスのリファレンス デザイン TIDM-1010 C2000 マイコン向け BiSS-C アブソリュート エンコーダ マスタ インターフェイスのリファレンス デザイン TIDM-1011 C2000 マイコン向け、Tamagawa(多摩川精機)T-format アブソリュート エンコーダ マスタ インターフェイスのリファレンス デザイン

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・モデル

TIDM035 — TIDA-01633 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01633 AC / サーボ ドライブ向け、コンパクトでプログラマブルな 4mA ~ 20mA、±10V アナログ出力のリファレンス デザイン

TIDM035 TIDA-01633 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/07/06
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01633 AC / サーボ ドライブ向け、コンパクトでプログラマブルな 4mA ~ 20mA、±10V アナログ出力のリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド コンパクトでプログラマブルな 4mA ~ 20mA / ±10V アナログ出力のリファレンス・デザイン 英語版 2018/07/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。