TMDSEVM6657

TMS320C6657 Lite 评估模块

TMDSEVM6657

立即订购

概述

TMS320C6657LS Lite 评估模块 (EVM) 是易于使用且符合成本效益的开发工具,可帮助开发人员使用 C6657、C6655 或 C6654 系列 DSP 快速着手进行设计。EVM 包括具有强大连接选项的单个板载 C6657 处理器,使客户可以在各种系统中使用此 AMC 封装卡。它还可用作独立电路板。随附 6657LS EVM 的软件包括 Code Composer Studio™ 集成开发环境版本 5 (CCS v5)、包含板级支持包 (BSP) 的 TI 多核软件开发套件 (MCSDK)、芯片支持库 (CSL)、加电自检测 (POST)、网络开发套件 (NDK)、SYSBIOS 和开包即用 (OOB) 演示软件。TMDSEVM6657LS EVM 附带 XDS200 仿真功能。此外,还可使用通过 JTAG 仿真接头的外部仿真器。

数字信号处理器 (DSP)
TMS320C6652 高性能、成本优化的单核 C66x 定点和浮点 DSP - 600MHz TMS320C6654 高性能单核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 850MHz TMS320C6655 高性能单核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz TMS320C6657 高性能双核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz、2 UART
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMDSEVM6657LS — TMS320C6657 Lite 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TMDSEVM6657LS EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

接口适配器
HL5CABLE Hyperlink 线缆 TMDXEVMPCI AMC 至 PCIe 适配卡

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-C665X 适用于 C665x 处理器的处理器 SDK – TI-RTOS 支持
驱动程序或库
MATHLIB 用于浮点器件的 DSP 数学函数库 SPRC264 TMS320C6000 图像库 (IMGLIB) SPRC265 TMS320C6000 DSP 库 (DSPLIB)
操作系统 (OS)
SYSBIOS 适用于处理器、MCU 和无线连接的 TI-RTOS

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频