CC256XSTBTBLESW

基于 STM32F4 MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 栈

CC256XSTBTBLESW

立即订购

概述

TI 基于 STM32F4 MCU 软件的双模蓝牙栈用于蓝牙 + 低功耗蓝牙,支持 STM32 ARM Cortex M4,并且包含实施蓝牙 4.0 规范的单模和双模产品。该蓝牙栈已完全通过 CC256XSTBTBLESW 认证(QDID 69887 和 QDID 69886),提供简易命令行示例应用以加速开发,并按需提供 MFI 功能。

为实现完整的评估解决方案,CC256XSTBTBLESW 直接与硬件开发套件配合使用:STM3240G-EVAL。此外,适用于 STM32 MCU 的栈已通过认证且免版税 (CC256XSTBTBLESW)。

该软件与所有 CC256x EM 板(CC256XQFNEMCC2564MODNEM)搭配使用,提供完整蓝牙 BR/EDR/LE HCI 解决方案,能够减少设计工作量并加快上市速度。CC256x EM 板包含 TI 第七代蓝牙核心技术,提供兼容蓝牙 4.1 且经过产品验证的解决方案。该器件提供出色的射频性能,其发射功率和接收灵敏度可提供大约相当于其他纯 BLE 解决方案 2 倍的范围。另外,在所有常用的蓝牙 BR/EDR/LE 工作模式中,TI 的电源管理硬件和软件算法可显著降低功耗。

特性
  • 支持双模蓝牙 4.0 – 经过蓝牙认证且免版税
  • 该蓝牙栈已完全通过认证(QDID 69887 和 QDID 69886)
  • 全线程安全
  • 支持线程 (RTOS) 和非线程 (No OS) 环境
  • 完整记录的 API 接口
  • 可与任何 STM32F4 MCU 搭配使用
  • 借助 CC256XEM-STADAPT 支持,采样应用可供 STM3240G-EVAL MCU 开发套件使用
  • 可以选择性地启用/禁用协议/配置文件
  • 支持 Keil 和 IAR IDE
  • 提供经典配置文件
    • 高级音频分配配置文件 (A2DP):A3DP 实施
    • 音频/视频远程控制配置文件 (AVRCP)
    • 器件 ID 配置文件 (DI)
    • 通用访问配置文件 (GAP)
    • 通用音频/视频分配配置文件 (GAVDP)
    • 耳机配置文件 (HSP)
    • 免提配置文件 (HFP)
    • 人机接口器件配置文件 (HID)
    • 电话薄访问配置文件 (PBAP)
    • 串行端口配置文件 (SPP)
  • 提供低功耗蓝牙配置文件
    • 警报通知服务 (ANS)
    • 警报通知配置文件 (ANP)
    • 电池服务 (BAS)
    • 器件信息服务 (DIS)
    • Find Me 配置文件 (FMP)
    • 通用访问配置文件服务 (GAPS)
    • 通用属性配置文件 (GATT)
    • 健康温度计服务 (HTS)
    • 健康温度计配置文件(HTP)
    • 心率服务 (HRS)
    • 心率配置文件 (HRP)
    • 人机接口器件服务 (HIDS)
    • HID over GATT 配置文件 (HOGP)
    • 即时警报服务 (IAS)
    • 链路丢失服务 (LLS)
    • 电话警报状态服务 (PASS)
    • 电话警报状态配置文件 (PASP)
    • 距离要求配置文件 (PXP)
    • TX 功率服务 (TPS)
Wi-Fi 产品
CC2560 具有增强数据速率 (EDR) 的 Bluetooth® 4.0 CC2564 具有增强数据速率 (EDR)、低功耗 (LE) 模块和 ANT 的 Bluetooth® 4.0 CC2564MODA 带集成天线的 Bluetooth® 双模收发器模块 CC2564MODN Bluetooth® 双模收发器模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Get started and develop with our dual-mode Bluetooth solutions with ST Micro's STM32F4 EVM

了解详情

Get started and develop with our dual-mode Bluetooth solutions with ST Micro's STM32F4 EVM

close
Start Bluetooth development on ST Micro's based MCUs with our example code, software, hardware, tools, and documentation.
评估板

CC256XCQFN-EM — CC2564C 双模 Bluetooth® 控制器评估模块

Required
为什么必需? This EVM allows you to get started and develop on our latest dual-mode BT5.1 certified devices.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CC256XCQFN-EM CC2564C 双模 Bluetooth® 控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
接口适配器

CC256XEM-STADAPT — CC256xEM Bluetooth® 适配器套件

Required
为什么必需? This adapter plugs into the STM32F4 EVM connectors and COM8 board which allows you to start development.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CC256XEM-STADAPT CC256xEM Bluetooth® 适配器套件

close
版本: null
发布日期:
接口适配器

CC256XSTBTBLESW — 基于 STM32F4 MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 协议栈

Required
为什么必需? This software provides you support for Bluetopia Bluetooth Stack on a STM32F4 MCU.
支持的产品和硬件

CC256XSTBTBLESW 基于 STM32F4 MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 协议栈

close
版本: null
发布日期:
驱动程序或库

CC256XC-BT-SP — 适用于 CC256xC 的 Bluetooth® 服务包

lock = 需要出口许可(1 分钟)
Required
为什么必需? The service pack is loaded during initialization time and, and you will need it for Bluetooth operations, regardless of the stack selection.
支持的产品和硬件

CC256XC-BT-SP 适用于 CC256xC 的 Bluetooth® 服务包

close
版本: null
发布日期: 2024-8-23
文档和相关资源

仅订购此硬件

接口适配器

CC256XEM-STADAPT — CC256xEM Bluetooth® 适配器套件

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CC256XEM-STADAPT CC256xEM Bluetooth® 适配器套件

close
版本: null
发布日期:
接口适配器

CC256XSTBTBLESW — 基于 STM32F4 MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 协议栈

支持的产品和硬件

CC256XSTBTBLESW 基于 STM32F4 MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 协议栈

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

相关设计资源

硬件开发

评估板
CC2564MODNEM CC2564 Bluetooth® 双路模式模块评估版

参考设计

参考设计
BT-MSPAUDSOURCE-RD 蓝牙和 MSP430 音频源参考设计 CC256XEM-RD CC256x Bluetooth® 参考设计 TIDA-00554 面向便携式化学分析的蓝牙连接型 DLP 超便携 NIR 光谱仪

软件开发

驱动程序或库
CC256XB-BT-SP 适用于 CC256xB 的蓝牙服务包 TI-BT-STACK-LINUX-ADDON TI 蓝牙 Linux 附加组件,适用于 AM335x EVM、AM437x EVM 和 BeagleBone,支持 WL18xx 和 CC256x
软件开发套件 (SDK)
TIBLUETOOTHSTACK-SDK TI 双模 Bluetooth® 栈

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频