LP-XDS110ET

XDS110ET 具有 EnergyTrace™ 软件的 LaunchPad™ 开发套件调试器

LP-XDS110ET

立即订购

概述

LP-XDS110ET LaunchPad 开发套件调试器工具可用于对德州仪器 (TI) 微控制器、微处理器和 DSP XDS 兼容器件进行编程和调试。LP-XDS110ET 可通过 20 引脚边缘连接器直接连接到分离式 Launchpad 开发套件,也可用于调试其他使用 XDS110 OUT 连接器的 LaunchPad 开发套件和 XDS 兼容器件。LP-XDS110ET 添加了用于功率测量的电路,用于支持 EnergyTrace™ 软件。

特性
  • 采用 20 引脚边缘连接器的即插即用型分离式 LaunchPad 开发套件设计
  • 10 引脚 XDS110 输出连接器
  • USB-C 为调试器供电并与主机进行通信
  • UART 串行端口
  • 使用 EnergyTrace++ 进行功耗分析

  • LaunchPad 开发套件
  • USB-A 转 USB-C 电缆
  • 快速入门指南

Sub-1GHz 无线 MCU
CC1312PSIP 具有集成功率放大器的 Sub-1GHz 系统级封装 (SiP) 模块 CC1314R10 具有 1MB 闪存和高达 296kB SRAM 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz 无线 MCU CC1354P10 具有 EdgeAI 支持、1MB + 296KB、+20dBm 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多频带无线 MCU CC1354R10 具有边缘 AI 支持、1MB 闪存、296KB SRAM 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多频带无线 MCU

 

低功耗 2.4GHz 产品
CC2340R2 具有超低待机电流、256kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU CC2340R5 具有超低待机电流、512kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU CC2340R5MODA 带集成天线的蓝牙无线模块,内置 512kB 闪存,+8dBm CC2755P10 具有 EdgeAI 支持、安全性、高达 +20dBm、<1µA 待机电流的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 无线 MCU CC2755P20 具有片上 HSM、边缘 AI、2MB 闪存、+20dBm、待机电流低于 1µA 的 2.4GHz 多协议 MCU CC2755R10 支持蓝牙、Zigbee、Thread 和 Matter 无线 MCU,配备边缘 AI NPU、HSM、1MB 闪存及 +10dBm 功率

 

汽车类无线连接产品
CC2340R5-Q1 具有 512kB 闪存、符合汽车标准的 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2744R7-Q1 具有 864kB 闪存、HSM 和 APU 的汽车级 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2745P10-Q1 具有 1MB 闪存、HSM、APU、CAN-FD 和 +20dBm 的汽车级 SimpleLink™ Bluetooth® 低功耗无线 MCU CC2745R10-Q1 具有 1MB 闪存、HSM、APU 和 CAN-FD 的汽车级 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2745R7-Q1 具有 864kB 闪存、HSM、APU 和 CAN-FD 的汽车级 SimpleLink™ Bluetooth® LE 无线 MCU

 

通用 MCU
MSP432E401Y 具有以太网、CAN、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

开发套件

LP-XDS110ET — XDS110ET 具有 EnergyTrace™ 软件的 LaunchPad™ 开发套件调试器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LP-XDS110ET XDS110ET 具有 EnergyTrace™ 软件的 LaunchPad™ 开发套件调试器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 LP-XDS110 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-7-27
证书 LP-XDS110ET EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023-4-2
更多文献资料 LP-XDS110ET Quick Start Guide 2021-5-5

相关设计资源

硬件开发

开发套件
BOOSTXL-ULPSENSE SimpleLink™ ULP Sense BoosterPack™ LP-EM-CC1314R10 CC1314R10 SimpleLink™ Sub-1GHz 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-EM-CC1354P10 适用于 SimpleLink™ Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线微控制器的 CC1354P10 LaunchPad™ 开发套件 LP-XDS110 XDS110 LaunchPad™ 开发套件调试器
评估板
BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 LP-EM-CC2745R10-Q1 CC2745R10-Q1 SimpleLink™ 2.4GHz 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-EM-CC35X1 CC35xxE SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
ENERGYTRACE EnergyTrace 技术 SENSOR-CONTROLLER-STUDIO TBD SENSOR CONTROLLER STUDIO
软件开发套件 (SDK)
SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK SimpleLink™ CC13xx 和 CC26xx 软件开发套件(SDK) SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK SimpleLink™ 低功耗软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频系列

观看全部视频

视频