PMP21251

小于 90mW 的超低待机功耗无辅助交流/直流电源参考设计

PMP21251

设计文件

概述

PMP21251 参考设计采用 UCC28056 CRM/DCM PFC 控制器和集成了驱动器的 UCC256304 增强型 LLC 控制器,可利用通用交流输入提供 12V/10.8A 输出(连续,14.4A 峰值电流)。此设计在 115VAC 输入下可实现 92.4% 的峰值效率,在 230VAC 输入下可实现 94.0% 的峰值效率。效率和功率因数还满足 115V 和 230V 内部 80 PLUS Gold 规格和 DoE 第 VI 级要求。此外,无需关闭 PFC,此设计就能在 230VAC 输入下实现低至 89mW 的功耗。 

特性
  • 无关断 PFC 时,在 230VAC 下的空载功耗低至 89mW
  • 54mm x 141mm x 30mm 的紧凑型电路板尺寸
  • 在负载高于 20% 时,THD 小于 20%
  • 符合 80 PLUS Gold 标准的性能
  • 四点效率在 115V 时为 91.6%,在 230V 时为 93.0%
输出电压选项 PMP21251.1 PMP21251.2
输入电压(最小值)(V) 90 300
输入电压(最大值)(V) 264 400
输出电压(标称值)(V) 385 12
Iout(最大值)(A) .5 14.4
输出功率 (W) 192.5 172.8
隔离/非隔离 Non-Isolated Isolated
输入类型 AC DC
拓扑 Boost- PFC Full Bridge- Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUE51A.PDF (4625 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRVJ9.PDF (303 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVJ8.PDF (50 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVK1.ZIP (1480 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEH5.ZIP (2329 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVK0.PDF (1527 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRVJ7.PDF (346 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC24612高频多模式同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC256304支持低待机功耗且具有高压启动功能的宽输入电压 LLC 谐振控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC280566 引脚高性能 CRM/DCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA18026V、350kHz 电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
比较器

TL331高压单路差分比较器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS71550mA 24V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18501Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLVH431A精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
温度开关

TMP300电阻可编程、支持高达 18V 电压的温度开关和模拟输出传感器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP21251 Test Results (Rev. A) 2018-2-27
技术文章 Crank up your power supply with LLC controllers PDF | HTML 2017-10-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频