该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
UCC256304
- 混合迟滞控制 (HHC)
- 同类产品中最佳的瞬态响应
- 简化补偿设计
- 优化的低功耗特性 可支持在开启PFC的情况下达到75mW 待机功耗设计
- 高级突发模式
光耦合器低功耗运行 - 有助于确保符合 CoC II 级标准
- 高级突发模式
- 从突发模式快速退出
- 改进的电容区规避方案
- 自适应死区时间
- 内部高侧栅极驱动器
(0.6A 和 1.2A 电流能力) - 可靠软启动,无硬开关
- 过热、输出过压、输入
过压和欠压保护以及
三级过流保护 - 宽工作频率范围
(35kHz 至 1MHz) - X 电容放电功能获得 Nemko 认证
- 宽直流输入范围
- 支持宽交流输入范围
- LLC 启动时无需 PFC 启动
- 使用 UCC256304 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
UCC256304 是一款具有集成高电压栅极驱动器的全功能 LLC 控制器。此产品的设计目标是与 PFC 级配对使用以凭借最少的外部组件提供完整的电源系统。根据设计,所产生的电源系统无需单独的待机功率转换器即可满足最严格的待机功率要求。UCC256304 使用混合迟滞控制来提供同类产品中最佳的线路和负载瞬态响应。该控制使开环传递函数成为一阶系统,因此很容易进行补偿,且始终保持稳定,具有适当的频率补偿。
UCC256304 的独特之处在于该控制器具有较宽的直流输入工作范围。这是通过使输入过压检测阈值远大于输入电压起始阈值来实现的。因此LLC可在无需启动PFC的情况下启动并进入低功耗待机模式,并使 LLC 能够适应广泛的公共交流输入。
UCC256304 提供了在每个突发周期期间具有一致突发功率电平的高效突发模式。突发功率电平是可编程的,并随着输入电压自适应地改变。
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点