PMP23365
具有外部热插拔和遥测功能的 24V、3A、8 级 PoE PD 参考设计
PMP23365
概述
此参考设计实现了具有 24V、3A 输出的以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 有源钳位正激式转换器。TPS23730 PD 具有集成的脉宽调制器 (PWM) 控制器,不仅为 PoE PD 提供必要的功能,还为有源钳位正激式转换器提供 PWM 控制。此设计使用具有光耦合器反馈的次级侧调节 (SSR)。并添加了外部热插拔来支持 7 级和 8 级 PD 应用。INA237 在初级侧用于监控直流/直流输入电压和电流,功率信息通过 I2C 隔离器或基于光耦合器的电路发送到次级侧。
特性
- 符合 IEEE 802.3bt 3 类标准的 PoE PD
- 集成式 PWM 控制器,可实现反激式或有源钳位正激式配置
- 频率抖动可降低 EMI
- 具有高级启动和断续模式过载保护功能的软启动控制
- 软停关断
- 可选适配器输入
| 输出电压选项 | PMP23365.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 37 |
| 输入电压(最大值)(V) | 57 |
| 输出电压(标称值)(V) | 24 |
| Iout(最大值)(A) | 3 |
| 输出功率 (W) | 72 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Forward- Active Clamp |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | Class 8 PoE PD Reference Design (24V, 3A) with External Hotswap and Telemetry | PDF | HTML | 2024-3-4 |