数据表
LMR54410
LMR544xx 是一款简单易用的宽 VIN 同步降压转换器,能够驱动高达 1A 和 0.6A 的负载电流。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。
LMR544xx 以 1.1MHz 的开关频率运行,支持使用相对较小的电感器,以实现经优化的设计尺寸。此类器件具有可在轻负载时实现高效率的 PFM 版本和实现恒定频率的 FPWM 版本,并可在整个负载范围内实现低输出电压纹波。在内部实现了软启动和补偿电路,从而更大限度地减少了器件所用的外部元件。
该器件内置保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过大的情况下的热关断功能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMR544xx 采用 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER 电源转换器 4V 至 45V、 0.6A/1A 降压转换器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2026年 1月 12日 |
| 证书 | LMR54410EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 11月 16日 | ||||
| 功能安全信息 | LMR544xx Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 10月 15日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMR54410EVM — LMR54410 4V 到 36V、1A 同步降压转换器评估模块
LMR54410EVM 是一个组装完毕并通过测试的电路,用于评估 LMR54410 降压转换器。此电路板包含一个连接使能引脚的跳线连接器,并提供可上拉至 VIN 或外部高电平使能输入的器件。该电路板可以设置为 3.3V 输出电压。此电路板还具有可用于环路测量的交流信号注入端子。
光学模块
WINSE-3P-ZRT512C-R454B-TI — WINSE R454B 制冷剂传感器模块
ZRT512C-R454B-4A 制冷剂传感器模块是一种智能红外型传感器模块,集成了 TI MCU 和模拟器件,利用非色散红外 (NDIR) 原理来检测制冷剂是否存在,具有良好的选择性且不依赖于氧气。它是一款紧凑型高性能传感器模块,由成熟的红外气体检测技术与微型加工和精密电路设计相结合而成。它易于使用且性能优异。
计算工具
参考设计
PMP23365 — 具有外部热插拔和遥测功能的 24V、3A、8 级 PoE PD 参考设计
此参考设计实现了具有 24V、3A 输出的以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 有源钳位正激式转换器。TPS23730 PD 具有集成的脉宽调制器 (PWM) 控制器,不仅为 PoE PD 提供必要的功能,还为有源钳位正激式转换器提供 PWM 控制。此设计使用具有光耦合器反馈的次级侧调节 (SSR)。并添加了外部热插拔来支持 7 级和 8 级 PD 应用。INA237 在初级侧用于监控直流/直流输入电压和电流,功率信息通过 I2C 隔离器或基于光耦合器的电路发送到次级侧。
测试报告:
PDF
参考设计
TIDA-010087 — 100A 两相数字控制电池测试仪参考设计
该参考设计说明了一种使用 C2000™ 微控制器 (MCU) 和精密 ADC ADS131M08 精确控制双向交错式降压转换器功率级电流和电压的方法。此设计利用 C2000 MCU 的高分辨率脉宽调制 (PWM) 生成外设,实现了低于 ±20mA 的电流调节误差和 ±1mV 的电压调节误差。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。