主页 接口 I2C、I3C 和 SPI IC I2C 和 I3C 电平转换器、缓冲器和集线器

TCA9517A

正在供货

产品详情

Features Buffer, Enable pin Protocols I2C Frequency (max) (MHz) 0.4 VCCA (min) (V) 0.9 VCCA (max) (V) 5.5 VCCB (min) (V) 2.7 VCCB (max) (V) 5.5 Supply restrictions VCCA <= VCCB Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Features Buffer, Enable pin Protocols I2C Frequency (max) (MHz) 0.4 VCCA (min) (V) 0.9 VCCA (max) (V) 5.5 VCCB (min) (V) 2.7 VCCB (max) (V) 5.5 Supply restrictions VCCA <= VCCB Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 双通道双向缓冲器
  • 与 I2C 总线和 SMBus 兼容
  • 在 A 侧,工作电源电压范围为 0.9V 至 5.5V
  • 在 B 侧,工作电源电压范围为 2.7V 至 5.5V
  • 从 0.9V-5.5V 到 2.7V-5.5V 的电压电平转换
  • 针对 PCA9515B 的封装和功能替代产品
  • 高电平有效中继器使能输入
  • 漏极开路 I2C I/O
  • 5.5V 耐压 I2C 和使能输入支持混合模式信号操作
  • 适应标准模式和快速模式 I2C 器件和多个控制器
  • 器件断电时 I2C 引脚呈高阻抗状态
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 5500V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 双通道双向缓冲器
  • 与 I2C 总线和 SMBus 兼容
  • 在 A 侧,工作电源电压范围为 0.9V 至 5.5V
  • 在 B 侧,工作电源电压范围为 2.7V 至 5.5V
  • 从 0.9V-5.5V 到 2.7V-5.5V 的电压电平转换
  • 针对 PCA9515B 的封装和功能替代产品
  • 高电平有效中继器使能输入
  • 漏极开路 I2C I/O
  • 5.5V 耐压 I2C 和使能输入支持混合模式信号操作
  • 适应标准模式和快速模式 I2C 器件和多个控制器
  • 器件断电时 I2C 引脚呈高阻抗状态
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 5500V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

TCA9517A 是一款具有电平转换功能的双向缓冲器,适用于 I2C 和 SMBus 系统。它能够在混合模式应用中实现低压(低至 0.9V)和高压(2.7V 至 5.5V)之间的双向电压电平转换(升压转换/降压转换)。该器件能够扩展 I2C 和 SMBus 系统,即使在电平转换期间也不会影响系统性能。

TCA9517A 可缓冲 I2C 总线上的串行数据 (SDA) 和串行时钟 (SCL) 信号,因而能够在 I2C 应用中连接两条总线电容高达 400pF 的总线。

TCA9517A 具有两种类型的驱动器:A 侧驱动器和 B 侧驱动器。所有输入和 I/O 均可耐受 5.5V 过压,甚至在器件断电时(VCCB 和/或 VCCA = 0V)也如此。

TCA9517A 的竞争电平阈值 (VILC) 高于 TCA9517,允许连接下拉能力较弱的目标器件。

B 侧上的缓冲器设计类型使其无法与使用静态电压偏移的器件串联使用。这是因为这类器件并不将经缓冲的低电平信号识别为有效低电平,并且不再将其作为经缓冲的低电平进行传送。

B 侧驱动器的工作电压范围为 2.7V 至 5.5V。针对这个内部缓冲器的输出低电平大约为 0.5V,但是当输出在内部被驱动为低电平时,输入电压必须比输出低电平低 70mV 或者更多。更高的电压低信号被称为经缓冲的低电平。当 B 侧 I/O 在内部被驱动为低电平时,输入并不将此低电平识别为低电平。当输入低电平状态被释放时,这一特性防止了锁定情况的发生。

TCA9517A 是一款具有电平转换功能的双向缓冲器,适用于 I2C 和 SMBus 系统。它能够在混合模式应用中实现低压(低至 0.9V)和高压(2.7V 至 5.5V)之间的双向电压电平转换(升压转换/降压转换)。该器件能够扩展 I2C 和 SMBus 系统,即使在电平转换期间也不会影响系统性能。

TCA9517A 可缓冲 I2C 总线上的串行数据 (SDA) 和串行时钟 (SCL) 信号,因而能够在 I2C 应用中连接两条总线电容高达 400pF 的总线。

TCA9517A 具有两种类型的驱动器:A 侧驱动器和 B 侧驱动器。所有输入和 I/O 均可耐受 5.5V 过压,甚至在器件断电时(VCCB 和/或 VCCA = 0V)也如此。

TCA9517A 的竞争电平阈值 (VILC) 高于 TCA9517,允许连接下拉能力较弱的目标器件。

B 侧上的缓冲器设计类型使其无法与使用静态电压偏移的器件串联使用。这是因为这类器件并不将经缓冲的低电平信号识别为有效低电平,并且不再将其作为经缓冲的低电平进行传送。

B 侧驱动器的工作电压范围为 2.7V 至 5.5V。针对这个内部缓冲器的输出低电平大约为 0.5V,但是当输出在内部被驱动为低电平时,输入电压必须比输出低电平低 70mV 或者更多。更高的电压低信号被称为经缓冲的低电平。当 B 侧 I/O 在内部被驱动为低电平时,输入并不将此低电平识别为低电平。当输入低电平状态被释放时,这一特性防止了锁定情况的发生。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TCA9617A 正在供货 2 位电平转换 1MHz I2C/SMBus 缓冲器/中继器 0.85V to 5.5V supply voltage and 1MHz speed

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TCA9517A 电平转换 I2 C 总线中继器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025-11-6
应用手册 Understanding the I2C Bus (Rev. A) PDF | HTML 2026-10-19
应用手册 I2C 总线上拉电阻计算 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-12
应用手册 了解电平转换器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-13
应用手册 解决 I2C 缓冲器上的静态电压失调部署不当问题 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-10-10
应用手册 Why, When, and How to use I2C Buffers 2018-5-23
应用手册 Choosing the Correct I2C Device for New Designs PDF | HTML 2016-9-7
应用手册 Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters 2015-5-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TCA9517A IBIS Model

SCPM026.ZIP (46 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
设计工具

I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具

利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。 
支持的产品和硬件
参考设计

PMP23365 — 具有外部热插拔和遥测功能的 24V、3A、8 级 PoE PD 参考设计

此参考设计实现了具有 24V、3A 输出的以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 有源钳位正激式转换器。TPS23730 PD 具有集成的脉宽调制器 (PWM) 控制器,不仅为 PoE PD 提供必要的功能,还为有源钳位正激式转换器提供 PWM 控制。此设计使用具有光耦合器反馈的次级侧调节 (SSR)。并添加了外部热插拔来支持 7 级和 8 级 PD 应用。INA237 在初级侧用于监控直流/直流输入电压和电流,功率信息通过 I2C 隔离器或基于光耦合器的电路发送到次级侧。

支持的产品和硬件
参考设计

PMP23366 — 具有平稳过渡和遥测功能的双输入冗余 PoE 6 级 PD 参考设计

此设计采用以太网供电 (PoE) 6 级供电设备 (PD) 并具有双冗余 PoE 输入,可以在这两个输入与辅助输入之间平稳过渡。此设计使用两个 TPS2372-3 PD 控制器来进行高达 51W 的高功率 PoE 控制。通过 TPS23734 IC 的 PWM 部分,可实现 5V/9A 有源钳位正向转换器。INA237A 通过 I2C 提供输入电压/电流/功率/温度测量。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频