PMP23366

具有平稳过渡和遥测功能的双输入冗余 PoE 6 级 PD 参考设计

PMP23366

设计文件

概述

此设计采用以太网供电 (PoE) 6 级供电设备 (PD) 并具有双冗余 PoE 输入,可以在这两个输入与辅助输入之间平稳过渡。此设计使用两个 TPS2372-3 PD 控制器来进行高达 51W 的高功率 PoE 控制。通过 TPS23734 IC 的 PWM 部分,可实现 5V/9A 有源钳位正向转换器。INA237A 通过 I2C 提供输入电压/电流/功率/温度测量。

特性
  • 双冗余 PoE 输入和辅助 48V 输入         
  • 在所有输入之间平稳过渡         
  • PoE 端口 1 优先于 PoE 端口 2         
  • 任一 PoE 端口的辅助优先级         
  • 通过 I2C 遥测输入电压、电流和功率         
  • PoE 输入可实现 88% 的效率;辅助输入可实现 90% 的效率
输出电压选项 PMP23366.1
输入电压(最小值)(V) 42.5
输入电压(最大值)(V) 57
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 9
输出功率 (W) 45
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Forward- Active Clamp
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT385.PDF (3934 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMCY8.PDF (703 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCY7.PDF (414 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCZ0.ZIP (975 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGP3.ZIP (3364 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCY9.PDF (3185 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMCY6.PDF (766 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

I2C 隔离器

ISO1640具有双向时钟且 EMC 性能优异的双向热插拔 I2C 隔离器

数据表: PDF | HTML
供电设备

TPS23734具有高效直流/直流控制功能的 IEEE 802.3bt 3 类 1-4 级 PoE PD

数据表: PDF | HTML
I2C 和 I3C 电平转换器、缓冲器和集线器

TCA9517A具有断电高阻抗的 2 位电平转换 400kHz I2C/SMBus 缓冲器/中继器

数据表: PDF | HTML
供电设备

TPS2372具有自动 MPS 和 Autoclass 的 IEEE 802.3bt PoE 高功率 PD 接口

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431A精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS3808具有可编程延迟和手动复位功能的低静态电流监控器

数据表: PDF | HTML
数字功率监控器

INA237具有警报功能的 85V、16 位、I2C 输出电流/电压/功率监控器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV760100mA、30V 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Dual-Input Redundant PoE Class 6 PD With Smooth Transition and Telemetry Reference Design PDF | HTML 2024-5-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频