TPS23734
- 完整的 IEEE 802.3bt 3 类( 1-4 级) 和 802.3at PoE PD 解决方案
- 具有 EA 第 2 代标识(PoE 2 PD 控制器)
- 可靠的 100V、0.3Ω(典型值)热插拔 MOSFET
- 支持高达 30W 运行的功率级别
- 集成式 PWM 控制器,可实现反激式 或有源钳位正向配置
- 具有初级侧调节功能的反激式控制
- 支持 CCM 运行
- ±1.5%(典型值,5V 输出)负载调节(0-100% 负载范围)- 具有同步 FET
- ±3%(典型值,12V 输出)负载调节(5-100% 负载范围)- 二极管整流
- 还支持次级侧调节
- 具有高级启动和断续模式过载保护功能的软启动控制
- 软停关断
- 具有同步功能的可调频率
- 用于 EMI 的可编程频率抖动
- 具有初级侧调节功能的反激式控制
- 自动维持功率特征 (MPS)
- 通过自动扩展来自动调节以适应 PSE 类型和负载电流
- 主适配器优先级输入
- –40°C 至 125°C 结温范围
TPS23734 器件将以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 接口和针对反激式 和有源钳位正向 (ACF) 开关稳压器设计进行了优化的电流模式直流/直流控制器组合在一起 。对于反激式配置,支持使用初级测调节 (PSR)。针对 PD 输入端需要最高 25.5W 或更低功率的应用,PoE 接口支持 IEEE 802.3bt 和 IEEE 802.3at 标准 。
提供了可编程扩频频率抖动 (SSFD),以更大程度地减小 EMI 滤波器的尺寸并降低成本。具有可调软启动功能的高级启动有助于使用偏置超小的电容器,同时简化转换器的启动和间断设计,还确保满足 IEEE 802.3bt /at 启动要求。
软停止功能可以更大限度地减小开关 功率 FET 的应力,从而降低 FET BOM 成本。
直流/直流控制器的 PSR 功能通过辅助绕组的反馈来控制输出电压,无需外部并联稳压器和光耦合器。该器件针对连续导通模式 (CCM) 进行了优化,可进行次级侧同步整流,从而在多个输出上实现出色的效率、调节精度和阶跃负载响应。
直流/直流控制器具有斜坡补偿和消隐功能。典型的开关频率为 250kHz。
自动 MPS 支持具有低功耗模式或多电源供电的应用。它会根据 PSE 类型和系统条件自动调节其脉冲电流幅度和持续时间,从而在更大程度降低消耗的同时保持供电。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS23734 具有高效直流/直流控制器的 IEEE 802.3bt 3 类 1-4 级 PoE PD 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 |
| 应用手册 | PoE PD 原理图审查指南 | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 1月 3日 | ||
| 应用手册 | PoE Powered Devices Debug Guidelines | PDF | HTML | 2021年 7月 19日 | |||
| 应用手册 | Soft-Stop: TPS2373X Feature Explanation | PDF | HTML | 2020年 10月 27日 | |||
| 证书 | TPS23734EVM-094 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 5月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS23734EVM-094 — TPS23734 IEEE802.3bt 3 类 4 级 PoE PD 应用评估模块
TPS23734 评估模块 (TPS23734EVM-094) 包含 TPS23734 的评估和基准电路,后者是一款适用于 3 类 (25.5W) PoE PD 应用的 IEEE802.3bt 3 类 4 级 PoE PD、EA 第 2 代就绪型控制器。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RMT) | 45 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。