主页 电源管理 以太网供电 (PoE) IC 供电设备

TPS2372

正在供货

具有自动 MPS 和 Autoclass 的 IEEE 802.3bt PoE 高功率 PD 接口

产品详情

PoE standards supported 802.3bt Type 3, 802.3bt Type 4 PD power level 13W, 25W, 51W, 71W DC/DC control PD Only Vin (max) (V) 57 Vin (min) (V) 8 PoE current limit (min) (mA) 1550, 1900 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.2, 0.335, 200, 335 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 100, 300 Features Autoclass, Automatic MPS, Inrush delay, Non-standard POE++ compatible, PG, Thermal shutdown Fault response Auto Retry Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
PoE standards supported 802.3bt Type 3, 802.3bt Type 4 PD power level 13W, 25W, 51W, 71W DC/DC control PD Only Vin (max) (V) 57 Vin (min) (V) 8 PoE current limit (min) (mA) 1550, 1900 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.2, 0.335, 200, 335 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 100, 300 Features Autoclass, Automatic MPS, Inrush delay, Non-standard POE++ compatible, PG, Thermal shutdown Fault response Auto Retry Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
VQFN (RGW) 20 25 mm² 5 x 5
  • 适用于 3 类或 4 类 PoE 的 IEEE 802.3bt(草案)PD 解决方案
  • 支持 4 类 ( TPS2372-4) 90W 和 3 类 ( TPS2372-3) 60W 工作功率
  • 可靠的 100V 热插拔 MOSFET
    • TPS2372-4(典型值):0.1Ω,2.2A 电流限制
    • TPS2372-3(典型值):0.3Ω,1.85A 电流限制
  • 分配了电源指示灯输出
  • 具有浪涌延迟功能的 PG 输出
    • 符合 PSE 浪涌要求
  • 自动维持功率特性(MPS)
    • 自动调节 1-2 类或 3-4 类 PSE 的 MPS
    • 支持超低功耗待机模式
  • 支持 Autoclass 运行
  • 支持 PoE++ PSE
  • 结温范围为 -40°C 至 125°C
  • 20 引脚 VQFN 封装
  • 适用于 3 类或 4 类 PoE 的 IEEE 802.3bt(草案)PD 解决方案
  • 支持 4 类 ( TPS2372-4) 90W 和 3 类 ( TPS2372-3) 60W 工作功率
  • 可靠的 100V 热插拔 MOSFET
    • TPS2372-4(典型值):0.1Ω,2.2A 电流限制
    • TPS2372-3(典型值):0.3Ω,1.85A 电流限制
  • 分配了电源指示灯输出
  • 具有浪涌延迟功能的 PG 输出
    • 符合 PSE 浪涌要求
  • 自动维持功率特性(MPS)
    • 自动调节 1-2 类或 3-4 类 PSE 的 MPS
    • 支持超低功耗待机模式
  • 支持 Autoclass 运行
  • 支持 PoE++ PSE
  • 结温范围为 -40°C 至 125°C
  • 20 引脚 VQFN 封装

TPS2372 具有实现 IEEE802.3at 或 IEEE802.3bt(草案)(1-4 类)用电设备 (PD) 所需的所有 特性 。低内部开关电阻可让 TPS2372-4 和 TPS2372-3 分别支持高达 90W 和 60W 的高功率 应用 。使用 100 米 CAT5 线缆的情况下,这相当于 PD 输入端为 71.3W 和 51W。

TPS2372 具有高级 特性。

自动 MPS 功能支持多种需要极低功耗待机模式的 应用 。 TPS2372 自动产生必要的脉冲电流来维持 PSE 电源。此器件使用外部电阻来实现该功能以及对 MPS 脉冲电流幅度进行编程。

TPS2372 还实现了延迟功能,使远程 PSE 能够在释放电源正常 (PG) 输出信号之前完成其浪涌阶段。这可确保满足 IEEE802.3bt(草案)启动要求。

Autoclass 使能输入还支持符合 IEEE802.3bt(草案)标准的高级系统电源优化模式。

TPS2372 具有实现 IEEE802.3at 或 IEEE802.3bt(草案)(1-4 类)用电设备 (PD) 所需的所有 特性 。低内部开关电阻可让 TPS2372-4 和 TPS2372-3 分别支持高达 90W 和 60W 的高功率 应用 。使用 100 米 CAT5 线缆的情况下,这相当于 PD 输入端为 71.3W 和 51W。

TPS2372 具有高级 特性。

自动 MPS 功能支持多种需要极低功耗待机模式的 应用 。 TPS2372 自动产生必要的脉冲电流来维持 PSE 电源。此器件使用外部电阻来实现该功能以及对 MPS 脉冲电流幅度进行编程。

TPS2372 还实现了延迟功能,使远程 PSE 能够在释放电源正常 (PG) 输出信号之前完成其浪涌阶段。这可确保满足 IEEE802.3bt(草案)启动要求。

Autoclass 使能输入还支持符合 IEEE802.3bt(草案)标准的高级系统电源优化模式。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS23730 正在供货 具有高效直流/直流控制器的 IEEE 802.3bt Type-3 1-6 类 PoE 2 PD This product integrates the DC-DC controller and is recommended for up to 51W applications.
TPS23881 正在供货 具有 200mΩ RSENSE 的 4 线对、4 类、8 通道 PoE PSE  This product is an IEEE802.3bt-ready PSE controller.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有自动 MPS 和 Autoclass 的 TPS2372 高功率 PoE PD 接口 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 4月 11日
应用手册 PoE PD 原理图审查指南 英语版 PDF | HTML 2022年 1月 3日
应用手册 PoE Powered Devices Debug Guidelines PDF | HTML 2021年 7月 19日
应用简报 How to Identify Allocated Power at PD Through TPH, TPL, and BT Pins PDF | HTML 2020年 7月 21日
技术文章 Delivering a smooth transition from AC to PoE power PDF | HTML 2018年 11月 1日
技术文章 Key considerations for designing with the new PoE standard PDF | HTML 2018年 7月 16日
技术文章 The new PoE standard: It’s almost here PDF | HTML 2018年 6月 6日
技术文章 Less (standby) power and more light PDF | HTML 2018年 5月 10日
应用手册 Beyond BT High-Power PoE Solution using the TPS23880 and TPS2372-4 2018年 4月 17日
技术文章 Would you like a logo to go with your PoE system? PDF | HTML 2018年 3月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS2372-3EVM-757 — 照明应用的 TPS2372-3 IEEE802.3bt 3 类 PoE PD 评估模块

TPS2372-3EVM-757 评估模块包含 TPS2372 的设计和基准电路。TPS2372 是一种适用于高功率 PoE PD 应用的 IEEE802.3bt 3 类 PoE PD 控制器。

需要 IEEE802.3bt 就绪型 PSE 控制器?查看 TPS23881
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS2372-4EVM-006 — 适用于 IEEE802.3bt PoE PD 应用的 TPS2372-4EVM 评估模块

TPS2372 评估模块 (TPS2372-4EVM-006) 包含用于 TPS2372 的评估和基准电路,后者是一种适用于高功率 PoE PD 应用(如 LED 照明和模块)的 IEEE802.3bt PoE PD 控制器。

需要 IEEE802.3bt 就绪型 PSE 控制器?查看 TPS23880

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
光绘文件

TPS2372-3EVM-757 Gerber

SLVC707.ZIP (485 KB)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

PMP23366 — 具有平稳过渡和遥测功能的双输入冗余 PoE 6 级 PD 参考设计

此设计采用以太网供电 (PoE) 6 级供电设备 (PD) 并具有双冗余 PoE 输入,可以在这两个输入与辅助输入之间平稳过渡。此设计使用两个 TPS2372-3 PD 控制器来进行高达 51W 的高功率 PoE 控制。通过 TPS23734 IC 的 PWM 部分,可实现 5V/9A 有源钳位正向转换器。INA237A 通过 I2C 提供输入电压/电流/功率/温度测量。
测试报告: PDF
参考设计

PMP20859 — 具有平稳过渡功能的双输入冗余 PoE PD 参考设计

此参考设计采用 IEEE802.3bt(草案)以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 并具有双冗余输入,可以在这两个输入与辅助输入之间平稳过渡。  此设计包含一个 5V/6A 同步反激式转换器,并支持使用最多三个电源(两个 PoE 电源设备 (PSE) 电源和一个交流/直流壁式适配器辅助电源),来降低系统断电和丢失数据的可能性。

需要 IEEE802.3bt 就绪型 PSE 控制器?请查看 TPS23881

测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01463 — 采用 IEEE802.3bt 以太网供电 (PoE) 参考设计的互联 LED 照明

此以太网供电 (PoE) 参考设计可通过一根以太网电缆向互联 LED 照明镇流器传输电力和数据。此参考设计使用 TI 的 TPS2372-4 PoE 供电设备 (PD) 接口、LM3409 降压控制器、LM5165 降压转换器、TPS62740 降压转换器、TM4C1292NCPDT 微控制器 (MCU)、TPD4E05U06-Q1 ESD 保护器件和 DP83822I 以太网 PHY 可为 LED 灯供电,并在 LED 灯连接到网络时远程控制 LED 灯的亮度和调光参数。

需要 IEEE802.3bt 就绪型 PSE 控制器?查看 TPS23881
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGW) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频