PMP41140

280W 数字非对称半桥 (AHB) 直流/直流转换器参考设计

PMP41140

设计文件

概述

本文档提供了数字控制非对称半桥 (AHB) 转换器的测试报告,该转换器采用源自反激式电路的谐振拓扑,旨在实现高效率和宽输出功率的转换。控制算法使用快速脉宽调制 (PWM) 导通时间计算和自适应零电压检测 (ZVD) 技术实现零电压开关 (ZVS) 控制,从而在不同的输入和负载条件下保持边界 ZVS。控制算法还包括可编程过零检测 (ZCD) 计数控制、自适应软启动和电感补偿算法,用于在各种生产变化条件下保持稳定的性能。

此评估板在 28V 和 9A 条件下可实现 97.8% 的峰值效率;适用于 USB PD 适配器、工业充电器和电动工具等高功率应用(大于 100W)。

特性
  • 在 390VBUS、9A 时 28V 条件下效率为 97.8%
  • 系统中使用的集成式半桥 GaN FET
  • 多模式,可优化不同输出规格的系统性能
  • 自适应边界 ZVS 控制
输出电压选项 PMP41140.1
输入电压(最小值)(V) 300
输入电压(最大值)(V) 420
输出电压(标称值)(V)
Iout(最大值)(A) 12
输出功率 (W)
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Half Bridge- Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
SLVT235.PDF (1658 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLURB94.PDF (430 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLURB95.PDF (170 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLURB97.ZIP (7033 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC932.ZIP (932 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLURB96.PDF (2312 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRC02.PDF (547 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS542024.5V 至 28V 输入、2A 输出、EMI 友好型同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG2650具有集成驱动器、保护和电流检测功能的 650V、95mΩ GaN 半桥

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9061适用于成本优化型应用的单路、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA3655V、50MHz、精密、高 CMRR、轨到轨运算放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC13112V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TMDSCNCD28P55X — TMDSCNCD28P55X controlCARD evaluation module

本文档提供了数字控制非对称半桥 (AHB) 转换器的测试报告,该转换器采用源自反激式电路的谐振拓扑,旨在实现高效率和宽输出功率的转换。控制算法使用快速脉宽调制 (PWM) 导通时间计算和自适应零电压检测 (ZVD) 技术实现零电压开关 (ZVS) 控制,从而在不同的输入和负载条件下保持边界 ZVS。控制算法还包括可编程过零检测 (ZCD) 计数控制、自适应软启动和电感补偿算法,用于在各种生产变化条件下保持稳定的性能。

此评估板在 28V 和 9A 条件下可实现 97.8% 的峰值效率;适用于 USB PD 适配器、工业充电器和电动工具等高功率应用(大于 100W)。

EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
PMP41140 280W 数字非对称半桥 (AHB) 直流/直流转换器参考设计 TIDA-010938 适用于电池储能系统、基于 GaN 的 10kW 单相串式逆变器参考设计 TIDA-010954 基于 GaN 的 600W 单相周波转换器参考设计 TIDA-010955 在太阳能应用中用于机器学习电弧检测的模拟前端参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDSCNCD28P55X TMDSCNCD28P55X controlCARD evaluation module

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
PMP41140 280W 数字非对称半桥 (AHB) 直流/直流转换器参考设计 TIDA-010938 适用于电池储能系统、基于 GaN 的 10kW 单相串式逆变器参考设计 TIDA-010954 基于 GaN 的 600W 单相周波转换器参考设计 TIDA-010955 在太阳能应用中用于机器学习电弧检测的模拟前端参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 280W Digital Asymmetrical Half Bridge (AHB) DC-DC Converter Reference Design PDF | HTML 2026-1-12
应用手册 PMP41140 - 280W 数字非对称半桥 DC-DC 转换器软件指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频