LMG2650
- GaN 功率 FET 半桥:650V
- 低侧和高侧 GaN FET: 95mΩ
- 具有低传播延迟的集成栅极驱动器:< 100ns
- 可编程导通压摆率控制
- 具有高带宽和高精度的电流检测仿真
- 低侧参考 (INH) 和高侧参考 (GDH) 高侧栅极驱动引脚
- 低侧 (INL) 和高侧 (INH) 栅极驱动互锁
- 高侧 (INH) 栅极驱动信号电平转换器
- 智能开关自举二极管功能
- 高侧启动:<8µs
- 低侧和高侧逐周期过流保护
- 过热保护
- AUX 空闲静态电流:250µA
- AUX 待机静态电流:50µA
- BST 空闲静态电流:70µA
- 具有双散热焊盘的 6mm × 8mm QFN 封装
LMG2650 是一款 650V 95mΩ GaN 功率 FET 半桥。LMG2650 通过在 6mm x 8mm QFN 封装中集成半桥功率 FET、栅极驱动器、自举 FET 和高侧栅极驱动电平转换器,可简化设计、减少元件数量并缩减布板空间。
可编程导通压摆率可实现 EMI 和振铃控制。与传统的电流检测电阻相比,低侧电流检测仿真可降低功耗,并允许将低侧散热焊盘连接到 PCB 电源地。
可通过低侧参考栅极驱动引脚 (INH) 或高侧参考栅极驱动引脚 (GDH) 控制高侧 GaN 功率 FET。在具有挑战性的电源开关环境中,高侧栅极驱动信号电平转换器能够可靠地将 INH 引脚信号传输到高侧栅极驱动器。智能开关 GaN 自举 FET 没有二极管正向压降,可避免高侧电源过充,并且反向恢复电荷为零。
LMG2650 具有低静态电流和快速启动时间,可满足转换器轻负载效率要求,并实现突发模式运行。保护特性包括 FET 导通互锁、欠压锁定 (UVLO)、逐周期电流限制和过热关断。超低压摆率设置支持电机驱动应用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMG2650 具有集成驱动器和电流检测仿真功能的 650V 95 mΩ GaN 半桥 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 2026年 3月 9日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
子卡
LMG2650EVM-100 — LMG2650 半桥子卡评估模块
LMG2650EVM-100 旨在提供一个快速简便的平台来评估 TI 集成 GaN 器件在任何半桥拓扑中的应用。该电路板设计为使用电路板底部边缘的 6 个电源引脚和 12 个数字引脚以插座式外部连接方式与更大的系统连接。电源引脚形成主开关环路,该环路由高压直流总线、开关节点和电源接地组成。数字引脚通过 PWM 栅极输入来控制 LMG2650 器件,使用低压电源提供辅助电源,并以数字输出形式报告故障信息。使用 TI 的同步降压/升压主板 (LMG342X-BB-EVM) 可以非常轻松地评估 LMG2650EVM-100 (...)
计算工具
Device Loss Calculator can be used to evaluate different devices for different topologies of the LLC Resonant Converter
参考设计
PMP41140 — 280W 数字非对称半桥 (AHB) 直流/直流转换器参考设计
本文档提供了数字控制非对称半桥 (AHB) 转换器的测试报告,该转换器采用源自反激式电路的谐振拓扑,旨在实现高效率和宽输出功率的转换。控制算法使用快速脉宽调制 (PWM) 导通时间计算和自适应零电压检测 (ZVD) 技术实现零电压开关 (ZVS) 控制,从而在不同的输入和负载条件下保持边界 ZVS。控制算法还包括可编程过零检测 (ZCD) 计数控制、自适应软启动和电感补偿算法,用于在各种生产变化条件下保持稳定的性能。
此评估板在 28V 和 9A 条件下可实现 97.8% 的峰值效率;适用于 USB PD 适配器、工业充电器和电动工具等高功率应用(大于 100W)。
测试报告:
PDF
参考设计
TIDA-010282 — 1.3kW GaN 图腾柱功率因数校正和电机逆变器参考设计
此参考设计是一款 1.3kW 图腾柱功率因数校正 (PFC) 和电机逆变器,适用于大型家电及类似产品。此设计展示了一种实现三相永磁同步电机 (PMSM) 数字图腾柱 PFC 和无传感器矢量控制的方法,可通过单个 C2000™ 微控制器满足更高的效率和薄型要求。此参考设计提供的硬件和软件已经过测试,可随时用于加快开发,从而缩短产品上市时间。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RFB) | 19 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。