主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS54202

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
新 TPS542021 正在供货 4.5V 至 30V 输入、2A、500kHz 同步降压转换器 Newer Alternate
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS62932 正在供货 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V 输入、2A、200kHz 至 2.2MHz、低 IQ 同步降压转换器 Wider Vin range, adjustable Fsw in smaller package.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 26 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light-load efficiency, Prebias startup, Soft-start fixed, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI & noise features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 26 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light-load efficiency, Prebias startup, Soft-start fixed, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI & noise features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 4.5V 到 28V 的宽输入电压范围
  • 集成 148mΩ 和 78mΩ 功率 MOSFET,可提供 2A 持续输出电流
  • 低 3µA 关断,45µA 静态电流
  • 内部 5mS 软启动
  • 500kHz 固定开关频率
  • 展频频谱可降低 EMI
  • 高级 Eco-mode™ 脉冲跳跃
  • 峰值电流模式控制
  • 内部环路补偿
  • 两个 MOSFET 的过流保护均为断续模式保护
  • 过压保护
  • 热关断
  • SOT-23 (6) 封装
  • 4.5V 到 28V 的宽输入电压范围
  • 集成 148mΩ 和 78mΩ 功率 MOSFET,可提供 2A 持续输出电流
  • 低 3µA 关断,45µA 静态电流
  • 内部 5mS 软启动
  • 500kHz 固定开关频率
  • 展频频谱可降低 EMI
  • 高级 Eco-mode™ 脉冲跳跃
  • 峰值电流模式控制
  • 内部环路补偿
  • 两个 MOSFET 的过流保护均为断续模式保护
  • 过压保护
  • 热关断
  • SOT-23 (6) 封装

TPS54202 是一款输入电压范围为 4.5V 至 28V 的 2A 同步降压转换器。该器件包含两个集成式开关 FET,并且具备内部环路补偿和 5ms 内部软启动功能,从而降低组件数。

通过集成 MOSFET 并采用 SOT-23 封装,TPS54202 可实现高功率密度,并且在印刷电路板上的占用空间非常小。

高级 Eco-modeTM 实现可尽可能提高轻负载效率并降低功率损耗。

引入展频频谱操作以降低 EMI。

两个高侧 MOSFET 内的逐周期电流限制可在过载情况下保护转换器,并通过低侧 MOSFET 续流电流限制防止电流失控,增强限制效果。当过流持续时间超出预设时间时,将触发断续模式保护功能。

TPS54202 是一款输入电压范围为 4.5V 至 28V 的 2A 同步降压转换器。该器件包含两个集成式开关 FET,并且具备内部环路补偿和 5ms 内部软启动功能,从而降低组件数。

通过集成 MOSFET 并采用 SOT-23 封装,TPS54202 可实现高功率密度,并且在印刷电路板上的占用空间非常小。

高级 Eco-modeTM 实现可尽可能提高轻负载效率并降低功率损耗。

引入展频频谱操作以降低 EMI。

两个高侧 MOSFET 内的逐周期电流限制可在过载情况下保护转换器,并通过低侧 MOSFET 续流电流限制防止电流失控,增强限制效果。当过流持续时间超出预设时间时,将触发断续模式保护功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS54302 正在供货 4.5V 至 28V 输入电压、3A 输出电流、EMI 友好型同步降压转换器 Higher current equivalent part.
功能与比较器件相似。
TPSM84212 正在供货 1.5A、28V 输入、12V 输出 TO-220 电源模块 Simplify your design with an integrated-inductor power module.
TPSM84205 正在供货 1.5A、28V 输入、5V 输出 TO-220 电源模块 Simplify your design with an integrated-inductor power module.
TPSM84203 正在供货 1.5A、28V 输入、3.3V 输出 TO-220 电源模块 Simplify your design with an integrated-inductor power module.

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TIEVM-MTR-HVINV — C2000™ MCU 高压三相逆变器电机控制评估模块

TIEVM-MTR-HVINV 是一款 750W 开发板,适用于高压电机驱动应用。该 EVM 使用 InstaSPIN-FOC FAST 和 eSMO 无传感器观测器实现了三相永磁同步电机 (PMSM) 的无传感器 FOC 控制。该模块化设计允许通过即插即用方式将不同子板连接到同一主板。该 EVM 的硬件和固件经过测试,可供随时使用,有助于缩短开发时间。本用户指南中提供了设计详细信息和测试结果。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS54202EVM-716 — TPS54202 2A 输出、同步降压转换器评估模块

TPS54202EVM-716 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54202 同步降压 SWIFT™ 转换器。此 EVM 可将 8V 至 28V 的输入电压转换为 5V 的稳压输出电压,输出电流最高为 2A。此解决方案提供 40μA 的超低静态电源电流 (IQ),通过集成 MOSFET、内部补偿并实施电流模式控制来减少外部组件数量,从而实现小型设计。该器件凭借集成的 148mΩ/78mΩ MOSFET、低静态电源电流以及轻载条件下的脉冲跳跃实现了 94.06% 的最高效率。使用使能引脚进入关断模式,关断电流可减少至 2μA。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS54202 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)

SLVMBJ5C.ZIP (102 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件

许多 TI 参考设计都包括 TPS54202

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频