TIDA-010954

TIDA-010954

设计文件

概述

该参考设计基于周波转换器 (AC-DAB) 拓扑和 TI GaN 功率级,实现了 600W 双向单级直流-交流逆变器。该设计在直流侧支持最高 60V 和 ±16A,在单相侧支持 230VAC 和 2.6A。该逆变器支持双向功率流,可用于各种应用,例如光伏微型逆变器或电池储能系统 (BESS)。

特性
  • 用于光伏 (PV) 或 BESS 应用的单级直流-交流和交流-直流转换器
  • 支持双向功率流和无功功率补偿
  • 在单个控制器中实施数字控制:TMS320F28P55x
  • -40°C 至 +85°C 的工业温度范围
输出电压选项 TIDA-010954.1 TIDA-010954.2
输入电压(最小值)(V) 27 200
输入电压(最大值)(V) 55 250
输出电压(标称值)(V) 230 40
Iout(最大值)(A) 2.6 16
输出功率 (W) 598 640
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 DC AC
拓扑 Full Bridge- Phase Shifted Full Bridge- Phase Shifted
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟电流检测放大器

INA185 — 采用超小型 SOT-563 封装的 26V、350kHz、双向高精度电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
汽车车身和照明 MCU

TMS320F28P559SG-Q1 — 具有 150MHz 频率、512KB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的汽车级 32 位 C2000™ MCU

数据表: PDF | HTML
汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU

TMS320F28P559SJ-Q1 — 具有 150MHz、1.1MB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的汽车级 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5164 — 具有超低 IQ 的 6V 至 100V 输入、1A 同步直流/直流降压转换器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO6762 — 支持 50Mbps 和 1.8V 逻辑电平的 6 通道、4/2 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG2100R026 — 100V 2.6mΩ 半桥氮化镓 (GaN) 功率级

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3650R035 — 具有集成驱动器和保护功能的 650V 35mΩ TOLL 封装 GaN FET

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9002 — 适用于成本优化型应用的双路、5.5V、1MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
霍尔效应电流传感器

TMCS1123 — 具有 AFR、基准和警报功能的 ±1300V 增强型隔离、80ARMS 250kHz 霍尔效应电流传感器

数据表: PDF | HTML
霍尔效应电流传感器

TMCS1133 — 具有 AFR 和警报功能的 80ARMS、1MHz 霍尔效应电流传感器

数据表: PDF | HTML
隔离式电源模块(集成变压器)

UCC33421-Q1 — 具有集成变压器的汽车级 5V/5V、1.5W 稳压 5kVRMS 隔离式 DC/DC 电源模块

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TMDSCNCD28P55X — TMDSCNCD28P55X controlCARD evaluation module

该参考设计基于周波转换器 (AC-DAB) 拓扑和 TI GaN 功率级,实现了 600W 双向单级直流-交流逆变器。该设计在直流侧支持最高 60V 和 ±16A,在单相侧支持 230VAC 和 2.6A。该逆变器支持双向功率流,可用于各种应用,例如光伏微型逆变器或电池储能系统 (BESS)。
EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
PMP41140 — 280W 数字非对称半桥 (AHB) 直流/直流转换器参考设计 TIDA-010938 — 适用于电池储能系统、基于 GaN 的 10kW 单相串式逆变器参考设计 TIDA-010954 — 基于 GaN 的 600W 单相周波转换器参考设计 TIDA-010955 — 在太阳能应用中用于机器学习电弧检测的模拟前端参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDSCNCD28P55X — TMDSCNCD28P55X controlCARD evaluation module

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
PMP41140 — 280W 数字非对称半桥 (AHB) 直流/直流转换器参考设计 TIDA-010938 — 适用于电池储能系统、基于 GaN 的 10kW 单相串式逆变器参考设计 TIDA-010954 — 基于 GaN 的 600W 单相周波转换器参考设计 TIDA-010955 — 在太阳能应用中用于机器学习电弧检测的模拟前端参考设计

软件开发

固件

TIDA-010954-FIRMWARE — TIDA-010954-firmware for Half-Bridge Cyclo-converter topology for solar microinverter application

The cycloconverter is a type of solar microinverter that converts power generated from a solar panel in DC form and feeds it into the grid in AC form. It uses a single power stage for DC/AC conversion to improve efficiency and reduce total cost.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010954 — 基于 GaN 的 600W 单相周波转换器参考设计

设计工具和仿真

仿真模型

TIDA-010954 PLECSim Simulation file

TIDME56.ZIP (357 KB) - PLECS 模型
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010954 — 基于 GaN 的 600W 单相周波转换器参考设计

TIDA-010954 PLECSim Simulation file

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2025-6-4
硬件开发
参考设计
TIDA-010954 — 基于 GaN 的 600W 单相周波转换器参考设计

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
技术文章 借助 TOLL GaN 突破太阳能系统的界限 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-28
白皮书 采用 GaN 的循环转换器如何帮助优化微型逆变器和便携式电源 站设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-7-21

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — 适用于 C2000™ MCU 的 DigitalPower 软件开发套件 (SDK)。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频