TIDA-00223

车用音频 I2S 同轴 D 类放大器的参考设计

TIDA-00223

设计文件

概述

这款基于 I²S/TDM 的参考设计是光纤/模拟铜线的低成本易用型替代品,用于将汽车(声音)控制面板连接到输出级/功率放大器。它既支持 I²S,也支持 TDM,能够将数字音频信号传输至扬声器的 16 个独立通道(各通道的功率输出均为 80W/4Ω)。它也支持采用单一屏蔽双绞线 (STP) 或同轴电缆通过 I²C 与控制单元或处理器进行双向通信。此外,TIDA-00223 参考设计附带电源,支持快速实施,并可满足现代汽车对于保护和诊断功能的所有需求。

特性
  • 宽输入电压范围:电池外电源电压为 6V 至 40V
  • 这款设计包含两个电路板:
    * SAT0084(FPD-LINK III 和音频放大器)
    * SAT0085(600W 电源解决方案)
  • 音频串行器/解串器支持 I2S 和 TDM 音频,并可支持多达 16 个音频通道
  • 通过单一 STP 或同轴电缆进行音频及双向 I²C 和 GPIO 控制,无需本地微控制器
  • 采用同轴电缆供电来运行分布式麦克风
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU463.PDF (257 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDU462.PDF (664 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR943.PDF (729 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR944.PDF (721 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR948.PDF (376 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR945.PDF (664 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR949.PDF (408 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR941.PDF (197 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR942.PDF (115 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR947.ZIP (11629 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDR951.ZIP (4192 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC537.ZIP (1155 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC538.ZIP (363 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR946.PDF (7074 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR950.PDF (2800 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR939.PDF (392 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR940.PDF (231 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM34919C-Q1汽车类 4.5V 至 50V 宽输入电压、600mA、2.6MHz 超小型恒定导通时间非同步降压稳压器

数据表: PDF
计数器

CD4017B具有 10 个解码输出的 CMOS 十进制计数器

数据表: PDF
直流/直流控制器

LM5122-Q1具有多相位的汽车类 3V 至 65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM2936Q-Q1具有反向电压保护功能的汽车类 50mA、电池供电运行 (60V)、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F2252具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、1 个运算放大器和 UART/SPI/I2C 的 16MHz MCU

数据表: PDF
音频 DAC

PCM5102A-Q1具有 32 位、384kHz PCM 接口的汽车类 2VRMS DirectPath™、112dB 音频立体声 DAC

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS793-Q1具有使能功能的汽车类 200mA、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
FPD-Link 串行器/解串器

DS90UA102-Q1多通道数字音频解串器

数据表: PDF
DC/DC converters

LM5001-Q13.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器

数据表: PDF | HTML
FPD-Link 串行器/解串器

DS90UA101-Q1汽车类多通道数字音频串行器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00223 Overview 2014-7-29
* 测试报告 TIDA-00223 Test Results 2014-7-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频