DS90UA101-Q1

正在供货

汽车类多通道数字音频串行器

产品详情

Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility LVCMOS Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 8 Features Low-EMI Point-to-Point Communication EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility LVCMOS Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 8 Features Low-EMI Point-to-Point Communication EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
WQFN (RTV) 32 25 mm² 5 x 5
  • 数字音频串行器
  • 灵活的数字音频输入,支持 I2S(立体声)或时分复用 (TDM) (多通道)格式
  • 同轴或单个差分对互连
  • 高速串行输出接口
  • 极低延迟 (< 15µs)
  • 具有 I2C 兼容串行控制总线的双向控制接口通道
  • 支持多达 8 个立体声 I2S 或 TDM 音频输入
  • 支持 10MHz 至 50MHz 的音频系统频率
  • 单个 1.8V 电源
  • 1.8V 或 3.3V I/O 接口
  • 4/4 个专用通用输入/输出
  • 长达 15m 的交流耦合屏蔽双绞线 (STP) 或同轴电缆
  • 具有嵌入式时钟的直流均衡 & 扰频数据
  • 汽车应用级产品:符合 AEC-Q100 2 级要求
  • 温度范围:-40°C 至 105°C
  • 符合 ISO 10605 以及 IEC 61000-4-2 静电放电 (ESD) 标准

应用范围

  • 汽车信息娱乐系统
  • 主动噪声消除系统
  • 分布式多通道音频系统

  • 数字音频串行器
  • 灵活的数字音频输入,支持 I2S(立体声)或时分复用 (TDM) (多通道)格式
  • 同轴或单个差分对互连
  • 高速串行输出接口
  • 极低延迟 (< 15µs)
  • 具有 I2C 兼容串行控制总线的双向控制接口通道
  • 支持多达 8 个立体声 I2S 或 TDM 音频输入
  • 支持 10MHz 至 50MHz 的音频系统频率
  • 单个 1.8V 电源
  • 1.8V 或 3.3V I/O 接口
  • 4/4 个专用通用输入/输出
  • 长达 15m 的交流耦合屏蔽双绞线 (STP) 或同轴电缆
  • 具有嵌入式时钟的直流均衡 & 扰频数据
  • 汽车应用级产品:符合 AEC-Q100 2 级要求
  • 温度范围:-40°C 至 105°C
  • 符合 ISO 10605 以及 IEC 61000-4-2 静电放电 (ESD) 标准

应用范围

  • 汽车信息娱乐系统
  • 主动噪声消除系统
  • 分布式多通道音频系统

DS90UA101-Q1 串行器,与 DS90UA102-Q1 解串器一同使用,为多通道音频系统中数字音频的分发提供了一个解决方案。 它在一个单条屏蔽双绞线或同轴电缆上借助一个嵌入式时钟用高速已串化接口发送数据。 这个串行总线系统配置在链路上支持高速数据正向传输和低速双向控制通道。 数字音频、通用 IO 和一个单差分对上控制信号的联合使用减少了互连尺寸和重量,同时也减少了与偏斜和系统延迟相关的设计问题。

DS90UA101-Q1 串行器嵌入了时钟,并且将信号电平位移至高速低压差分信令。 此器件将多达 8 个数字音频数据输入、字/帧同步、位时钟和系统时钟串化。

四个专用的通用输入引脚和四个通用输出引脚可灵活地实现与远程器件之间的控制和中断信号传输。

DS90UA101-Q1 串行器,与 DS90UA102-Q1 解串器一同使用,为多通道音频系统中数字音频的分发提供了一个解决方案。 它在一个单条屏蔽双绞线或同轴电缆上借助一个嵌入式时钟用高速已串化接口发送数据。 这个串行总线系统配置在链路上支持高速数据正向传输和低速双向控制通道。 数字音频、通用 IO 和一个单差分对上控制信号的联合使用减少了互连尺寸和重量,同时也减少了与偏斜和系统延迟相关的设计问题。

DS90UA101-Q1 串行器嵌入了时钟,并且将信号电平位移至高速低压差分信令。 此器件将多达 8 个数字音频数据输入、字/帧同步、位时钟和系统时钟串化。

四个专用的通用输入引脚和四个通用输出引脚可灵活地实现与远程器件之间的控制和中断信号传输。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS90UA101-Q1 多通道数字音频链路 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2013年 10月 23日
应用手册 I2C Communication Over FPD-Link III with Bidirectional Control Channel (Rev. A) 2013年 4月 26日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

应用软件和框架

ALP Analog LaunchPad Framework Utility

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

DS90UA101 IBIS Model

SNLM162.ZIP (93 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00223 — 车用音频 I2S 同轴 D 类放大器的参考设计

这款基于 I²S/TDM 的参考设计是光纤/模拟铜线的低成本易用型替代品,用于将汽车(声音)控制面板连接到输出级/功率放大器。它既支持 I²S,也支持 TDM,能够将数字音频信号传输至扬声器的 16 个独立通道(各通道的功率输出均为 80W/4Ω)。它也支持采用单一屏蔽双绞线 (STP) 或同轴电缆通过 I²C 与控制单元或处理器进行双向通信。此外,TIDA-00223 参考设计附带电源,支持快速实施,并可满足现代汽车对于保护和诊断功能的所有需求。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTV) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频