TPS793-Q1

正在供货

具有使能功能的汽车类 200mA、低压降稳压器

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.2 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.22 Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 2.8, 3, 3.3, 5.5 Noise (µVrms) 32 PSRR at 100 KHz (dB) 43 Iq (typ) (mA) 0.17 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 178.2 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 112 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.2 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.22 Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 2.8, 3, 3.3, 5.5 Noise (µVrms) 32 PSRR at 100 KHz (dB) 43 Iq (typ) (mA) 0.17 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 178.2 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 112 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 提供固定和可调节两种方案
  • 高 PSRR:100kHz 时为 43dB(旧芯片)
  • 高 PSRR:100kHz 时为 39dB(新芯片)
  • 快速启动时间:50µs(旧芯片)
  • 内部软启动时间为 500µs,可降低浪涌电流(新芯片)
  • 与 2.2µF 陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定
  • 满负载时具有超低压降 112mV(典型值)
  • 封装:
    • 6 引脚 SOT-23
    • 5 引脚 SOT-23
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 提供固定和可调节两种方案
  • 高 PSRR:100kHz 时为 43dB(旧芯片)
  • 高 PSRR:100kHz 时为 39dB(新芯片)
  • 快速启动时间:50µs(旧芯片)
  • 内部软启动时间为 500µs,可降低浪涌电流(新芯片)
  • 与 2.2µF 陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定
  • 满负载时具有超低压降 112mV(典型值)
  • 封装:
    • 6 引脚 SOT-23
    • 5 引脚 SOT-23

TPS793-Q1 是一款低压降 (LDO)、低功耗线性稳压器。该器件具有高电源抑制比 (PSRR)、超低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应等特性。TPS793-Q1 采用小型 SOT-23 封装,可提供 200mA 电流。

TPS793-Q1 专为后置稳压应用而设计,提供固定和可调节两种方案,支持 3.3V 等常见电压轨。凭借低噪声和 PSRR 性能,该器件适用于功耗敏感型模拟负载。

TPS793-Q1 具有折返电流限制,可在过流条件下降低功率耗散。EN 端输入有助于满足该系统的电源时序要求。内部软启动通过受控的启动过程来降低浪涌电流,从而减小使用的输入电容。

TPS793-Q1 是一款低压降 (LDO)、低功耗线性稳压器。该器件具有高电源抑制比 (PSRR)、超低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应等特性。TPS793-Q1 采用小型 SOT-23 封装,可提供 200mA 电流。

TPS793-Q1 专为后置稳压应用而设计,提供固定和可调节两种方案,支持 3.3V 等常见电压轨。凭借低噪声和 PSRR 性能,该器件适用于功耗敏感型模拟负载。

TPS793-Q1 具有折返电流限制,可在过流条件下降低功率耗散。EN 端输入有助于满足该系统的电源时序要求。内部软启动通过受控的启动过程来降低浪涌电流,从而减小使用的输入电容。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TLV733P-Q1 正在供货 具有使能功能的汽车类 300mA、低 IQ、低压降稳压器 Supports higher load current with 80% less IQ.
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS784-Q1 正在供货 具有高精度和使能功能的汽车类 300mA、低 IQ、高 PSRR LDO 稳压器 Improved accuracy and Iq

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS793-Q1 汽车类超低噪声、高 PSRR、快速射频、200mA、低压降线性稳压器 数据表 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2025年 8月 22日
应用手册 LDO 噪声揭秘 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 9月 16日
应用手册 LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
应用手册 简化的 LDO PSRR 测量 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2010年 7月 28日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS79301EVM — TPS79301 评估模块

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS79301 PSpice Transient Model

SLVMA75.ZIP (35 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS79318 PSpice Transient Model

SGLM013.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS79325 PSpice Transient Model

SGLM014.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS79328 PSpice Transient Model

SGLM015.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS79333 PSpice Transient Model

SGLM017.ZIP (21 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-00223 — 同轴 D 类放大器上汽车音频 I2S 的参考设计

该参考设计基于 I²S/TDM 技术,是一种低成本、易于使用的替代方案,可替代光纤/模拟铜线,用于连接汽车(音频)控制面板与输出级/功率放大器。它支持 I²S I和 TDM,能够将数字音频信号传输到 16 个独立的扬声器通道,每个通道在 4Ω 负载下输出功率为 80W。它还支持通过 I²C 与控制单元或处理器进行双向通信,传输介质可为单根屏蔽双绞线 (STP) 或同轴电缆。此外,TIDA-00223 参考设计包含电源模块,可实现快速部署,并满足现代汽车所需的所有保护和诊断要求。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频