TIDA-00359

适用于 GSPS ADC 的时钟解决方案参考设计

TIDA-00359

设计文件

概述

适合 GSPS 数据转换器的低成本、高性能时钟解决方案。本参考设计讨论了如何用 TRF3765(一种低噪声频率合成器)为 4GSPS 模数转换器 (ADC12J4000) 生成采样时钟。实验展示了数据表中可比较的 SNR 及 SFDR 性能。

特性
  • 频率范围为 300MHz 至 4.8GHz
  • 低噪声 VCO 约为 133dBc/Hz
  • 低抖动:0.35ps
  • 该参考设计经过测试,包括评估板、配置软件和用户指南
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU829.PDF (374 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRD90.PDF (1262 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRD89.PDF (62 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRD92.ZIP (10461 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRD93.ZIP (3548 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRD91.PDF (6792 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRD88.PDF (1278 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

时钟抖动清除器

LMK04828具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS543274.5V 至 18V 输入,3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADC12J400012 位、4.0GSPS、射频采样模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP38513具有电源正常指示和使能功能的 3A 超低压降稳压器,1.8V 输出

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS74901具有电源正常指示和使能功能的 3A、低 VIN (0.8V)、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
射频 PLL 和合成器

TRF3765具有集成式 VCO 和最多 8 个输出的 300M-4800MHz 低噪声整数 N/分数 N PLL

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC4T774具有可配置电压电平转换和三态输出的四位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

ADC12J4000EVM — ADC12J4000 12 位 4.0MSPS 射频采样模数转换器评估模块

适合 GSPS 数据转换器的低成本、高性能时钟解决方案。本参考设计讨论了如何用 TRF3765(一种低噪声频率合成器)为 4GSPS 模数转换器 (ADC12J4000) 生成采样时钟。实验展示了数据表中可比较的 SNR 及 SFDR 性能。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00359 适用于 GSPS ADC 的时钟解决方案参考设计 TIDA-01015 适用于数字示波器和无线测试仪中 12 位高速 ADC 的 4GHz 时钟参考设计 TIDA-01017 面向示波器、无线测试仪和雷达的高速多通道 ADC 时钟参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADC12J4000EVM ADC12J4000 12 位 4.0MSPS 射频采样模数转换器评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00359 适用于 GSPS ADC 的时钟解决方案参考设计 TIDA-01015 适用于数字示波器和无线测试仪中 12 位高速 ADC 的 4GHz 时钟参考设计 TIDA-01017 面向示波器、无线测试仪和雷达的高速多通道 ADC 时钟参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Clock Solution for GSPS ADCs Design Guide 2015-3-6
用户指南 TIDA-00359 Gerber 2015-3-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频