产品详情

Frequency (max) (MHz) 4800 Frequency (min) (MHz) 300 Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) -221 1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) -106 Features Wideband Current consumption (mA) 115 Integrated VCO Yes Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Lock time (µs) (typ) (s) 60
Frequency (max) (MHz) 4800 Frequency (min) (MHz) 300 Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) -221 1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) -106 Features Wideband Current consumption (mA) 115 Integrated VCO Yes Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Lock time (µs) (typ) (s) 60
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 输出频率:300MHz 至 4.8GHz
  • 低噪声 VCO:-133dBc/Hz
    (1MHz 偏移,f输出 = 2.65GHz)
  • 13/16 位基准/反馈分压器
  • 25 位分数 N 和整数 N PLL
  • 低均方根 (RMS) 抖动:0.35ps
  • 输入基准频率范围:
    0.5MHz 至 350MHz
  • 可编程 1/2/4/8 分输出
  • 4 个差分 LO 输出
  • 具有可编程 VCO 开/关控制的外部 VCO 输入
  • 输出频率:300MHz 至 4.8GHz
  • 低噪声 VCO:-133dBc/Hz
    (1MHz 偏移,f输出 = 2.65GHz)
  • 13/16 位基准/反馈分压器
  • 25 位分数 N 和整数 N PLL
  • 低均方根 (RMS) 抖动:0.35ps
  • 输入基准频率范围:
    0.5MHz 至 350MHz
  • 可编程 1/2/4/8 分输出
  • 4 个差分 LO 输出
  • 具有可编程 VCO 开/关控制的外部 VCO 输入

TRF3765 是一款宽频带整数 N/分数 N 频率合成器,此合成器具有集成的、宽频带压控振荡器 (VCO)。 可编程输出分压器可实现 300MHz 至 4.8GHz 频率范围的连续覆盖。 4 个单独的差分、开集 RF 输出可在无需外部分离器的情况下并行驱动多个器件。

TRF3765 也接受外部 VCO 输入信号,并且可通过一个可编程控制输出来实现开/关控制。 为了实现最大灵活性和宽基准频率范围,设定宽范围分压比设置,并且可使用一个芯片外环路滤波器。

TRF3765 采用 RHB-32 四方扁平无引线 (QFN) 封装。

TRF3765 是一款宽频带整数 N/分数 N 频率合成器,此合成器具有集成的、宽频带压控振荡器 (VCO)。 可编程输出分压器可实现 300MHz 至 4.8GHz 频率范围的连续覆盖。 4 个单独的差分、开集 RF 输出可在无需外部分离器的情况下并行驱动多个器件。

TRF3765 也接受外部 VCO 输入信号,并且可通过一个可编程控制输出来实现开/关控制。 为了实现最大灵活性和宽基准频率范围,设定宽范围分压比设置,并且可使用一个芯片外环路滤波器。

TRF3765 采用 RHB-32 四方扁平无引线 (QFN) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成VCO 的整数-N/分数-N型PLL 数据表 (Rev. D) 最新英语版本 (Rev.E) PDF | HTML 2013年 8月 6日
模拟设计期刊 2015 年第 2 季度模拟应用期刊 英语版 2015年 6月 18日
模拟设计期刊 JESD204B 多器件同步:分解要求 英语版 2015年 6月 18日
应用手册 Characterization Report for FMC30RF 2014年 9月 18日
设计指南 适用于 Xilinx FPGA 的模拟器件 解决方案指南 2012年 4月 24日
应用手册 TRF3765 Synthesizer Lock Time 2012年 2月 6日
应用手册 TRF3765 REF_IN Impedance Application Note 2012年 1月 11日
应用手册 Low supply TRF3765 performance evaluation 2012年 1月 4日
应用手册 TRF3765 Output Terminations 2012年 1月 4日
应用手册 Supply Noise Effect on Oscillator Phase Noise 2011年 11月 22日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TRF3765EVM — TRF3765 评估模块

The TRF3765EVM evaluation module is intended to enable the evaluation of the TRF3765 Integer-N/Fractional-N PLL with Integrated VCO for wideband frequency synthesis. Applications include Wireless Infrastructure, Wireless Local Loop, Point-to-Point Wireless Access, and Wireless MAN Wideband (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TSW3065EVM — TSW3065EVM 独立式本地振荡器源

TSW3065EVM 基于德州仪器 (TI) 具有集成宽带 VCO TRF3765 的整数 N 型 / 分数 N 型频率合成器之上。其频率范围介于 300 MHz 到 4.8 GHz 之间。它可结合放大器和可编程衰减器提供可编程输出功率。TSW3065EVM 可对板上或板外参考选项进行选择。板上参考来自 10 MHz 的晶振。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLWC103 TRF3765EVM Design Kit

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

评估模块 (EVM) 用 GUI

SLWC108 TRF3765 GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

插件

ABACO-3P-FMC30RFFPGA — Abaco Systems® FMC30RF FPGA 夹层卡

FMC30RF 是一个 FMC 子卡,完全符合 VITA 57.1 FMC 标准。FMC30RF 采用小尺寸封装,具有低功耗和全功能 Rx/Tx 信号路径,适用于开发先进的射频解决方案。凭借 400MHz 至 3.0GHz 的频率范围和高达 30MHz 的带宽,FMC30RF 可为多种应用提供灵活性和可重构性。根据德州仪器 (TI) 的射频技术,FMC30RF 包含双路 D/A Tx IQ 调制器、具有 PGA 的双路 A/D Rx IQ 解调器、LNA 前端以及具有集成式 PLL/VCO 的板载时钟。
来源:Abaco Systems
计算工具

RF-CASCADE-CALC-TOOL TI RF Cascade Calculator

A browser-based RF lineup analysis tool supporting up to 10 stages. Computes gain, NF, OIP3, OIP2, OP1dB, and derived metrics. Features dual-axis Plotly charts, P1dB saturation detection, and export to CSV
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

PLLATINUMSIM-SW PLLatinum Sim Tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
参考设计

TIDA-00431 — 采用 8GHz 直流耦合差分放大器的射频采样 4GSPS ADC 参考设计

宽带射频 (RF) 接收器有助于极大提高无线电设计的灵活性。较宽的瞬时带宽支持在不更改硬件的情况下实现灵活调优,并且能够以间隔较大的频率捕获多个通道。

该参考设计介绍了一款宽带射频接收器,该接收器采用 4GSPS 模数转换器 (ADC) 并具有一个 8GHz 直流耦合全差分放大器前端。放大器前端提供信号增益,并且能够捕获下行到直流的信号,而平衡-非平衡变压器耦合输入则无法做到这一点。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01015 — 适用于数字示波器和无线测试仪中 12 位高速 ADC 的 4GHz 时钟参考设计

TIDA-01015 是一种适合高速直接射频采样 GSPS ADC 的时钟解决方案参考设计。此设计展示了采样时钟在为第二奈奎斯特区域输入信号频率实现高 SNR 方面的重要性。ADC12J4000 是一款 12 位 4GSPS 射频采样 ADC,具有 3.2GHz 的 3dB 输入带宽,能够采集高达 4GHz 的信号。此设计突出了适用于 ADC12J4000 的时钟解决方案,该器件采用 TRF3765,可在高输入频率条件下实现高 SNR 性能,适用于数字存储示波器 (DSO) 和无线测试仪等应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00826 — 50 欧姆 2GHz 示波器前端参考设计

此参考设计是 50Ω 输入示波器应用的模拟前端的一部分。系统设计人员可随时使用此评估平台,处理频域和时域应用中从直流到 2GHz 的输入信号。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00359 — 适用于 GSPS ADC 的时钟解决方案参考设计

适合 GSPS 数据转换器的低成本、高性能时钟解决方案。本参考设计讨论了如何用 TRF3765(一种低噪声频率合成器)为 4GSPS 模数转换器 (ADC12J4000) 生成采样时钟。实验展示了数据表中可比较的 SNR 及 SFDR 性能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频