TIDA-01017

面向示波器、无线测试仪和雷达的高速多通道 ADC 时钟参考设计

TIDA-01017

设计文件

概述

TIDA-01017 参考设计通过测量射频采样 ADC 全输入频率范围内的通道间偏移,展示了高速多通道系统时钟解决方案的性能。通道间偏移对于相控阵雷达和示波器应用至关重要。ADC12J4000 是一款低功耗、12 位、4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC),具备缓冲模拟输入、集成数字下变频器,支持 JESD204B 接口,可捕获最高 4GHz 的信号。该设计展示了采用 LMK04828 的时钟解决方案,该方案通过 SYSREF 实现多个 ADC12J4000 信号链之间的同步。

特性
  • 多通道高速 ADC 的同步
  • 射频采样 ADC 时钟解决方案
  • 4GHz 高频输入信号捕获能力
  • 适用于射频采样 ACC 的低相位噪声时钟解决方案
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCP1.PDF (978 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRP87.PDF (1640 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRP86.PDF (70 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRP89.ZIP (10463 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD12.ZIP (713 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRP88.PDF (2736 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRP85.PDF (399 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

时钟抖动清除器

LMK04828具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS543274.5V 至 18V 输入,3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADC12J400012 位、4.0GSPS、射频采样模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV702具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS74901具有电源正常指示和使能功能的 3A、低 VIN (0.8V)、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G125具有三态输出的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC4T774具有可配置电压电平转换和三态输出的四位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

ADC12J4000EVM — ADC12J4000 12 位 4.0MSPS 射频采样模数转换器评估模块

TIDA-01017 参考设计通过测量射频采样 ADC 全输入频率范围内的通道间偏移,展示了高速多通道系统时钟解决方案的性能。通道间偏移对于相控阵雷达和示波器应用至关重要。ADC12J4000 是一款低功耗、12 位、4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC),具备缓冲模拟输入、集成数字下变频器,支持 JESD204B 接口,可捕获最高 4GHz 的信号。该设计展示了采用 LMK04828 的时钟解决方案,该方案通过 SYSREF 实现多个 ADC12J4000 信号链之间的同步。
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00359 适用于 GSPS ADC 的时钟解决方案参考设计 TIDA-01015 适用于数字示波器和无线测试仪中 12 位高速 ADC 的 4GHz 时钟参考设计 TIDA-01017 面向示波器、无线测试仪和雷达的高速多通道 ADC 时钟参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADC12J4000EVM ADC12J4000 12 位 4.0MSPS 射频采样模数转换器评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00359 适用于 GSPS ADC 的时钟解决方案参考设计 TIDA-01015 适用于数字示波器和无线测试仪中 12 位高速 ADC 的 4GHz 时钟参考设计 TIDA-01017 面向示波器、无线测试仪和雷达的高速多通道 ADC 时钟参考设计
评估板

LMK04828BEVM — LMK04828 评估模块

TIDA-01017 参考设计通过测量射频采样 ADC 全输入频率范围内的通道间偏移,展示了高速多通道系统时钟解决方案的性能。通道间偏移对于相控阵雷达和示波器应用至关重要。ADC12J4000 是一款低功耗、12 位、4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC),具备缓冲模拟输入、集成数字下变频器,支持 JESD204B 接口,可捕获最高 4GHz 的信号。该设计展示了采用 LMK04828 的时钟解决方案,该方案通过 SYSREF 实现多个 ADC12J4000 信号链之间的同步。
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01017 面向示波器、无线测试仪和雷达的高速多通道 ADC 时钟参考设计 TIDA-01023 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 时钟生成参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMK04828BEVM LMK04828 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-01017 面向示波器、无线测试仪和雷达的高速多通道 ADC 时钟参考设计 TIDA-01023 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 时钟生成参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 High-Speed Multichannel ADC Clock for Oscilloscopes Reference Design 2016-12-15

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00432 将 Xilinx 平台用于相控阵雷达系统以实现 JESD204B 千兆次采样 ADC 的同步 TIDA-01015 适用于数字示波器和无线测试仪中 12 位高速 ADC 的 4GHz 时钟参考设计 TIDA-01016 信号分析仪和无线测试仪中的射频采样 ADC 的时钟参考设计 TIDA-01021 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试器的多通道 JESD204B 15GHz 时钟参考设计 TIDA-01022 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试系统的灵活 3.2GSPS 多通道 AFE 参考设计 TIDA-01023 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 时钟生成参考设计 TIDA-01024 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 菊花链时钟参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频