TIDA-00381

具有高侧低侧驱动器的 360W 相移全桥谐振 LLC 参考设计

TIDA-00381

设计文件

概述

电源采用全桥谐振 LLC,相移在斜升、轻负载、低输出电压条件下运行。这种工作模式可替代 LLC 中的 PWM 工作模式,从而在轻负载条件下显著提高效率。

特性
  • 频率调制和相位调制之间的动态模式切换
  • 在更宽的工作范围内保持 ZVS
  • 在更宽工作范围内增强对输出的单调控制
  • 短路恒流运行
输出电压选项 TIDA-00381.1
输入电压(最小值)(V) 340
输入电压(最大值)(V) 400
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 30
输出功率 (W) 360
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Full Bridge- LLC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU843.PDF (1306 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRDE4.PDF (52 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC964.ZIP (541 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDE3.PDF (1011 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCD3138A64适用于隔离电源的高集成度数字控制器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27524具有 5V UVLO、使能功能和 1ns 延迟匹配的 5A/5A 双通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC286008 引脚准谐振绿色环保模式反激式控制器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

TPS24110.8V 至 16.5V、1.2A IQ、293uA Igate 拉电流、N+1 和 OR-ing 电源轨控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCD3138064A适用于隔离电源的高集成度数字控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCD3138AUCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC277144-A、600V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCD3138064具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCD3138128适用于隔离电源的高集成度数字控制器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA376精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器

数据表: PDF | HTML
RS-232 收发器

SN65C3221具有 +/-15kV ESD 保护的 3V 至 5.5V 单通道 1Mbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD16325Q5采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、2.2mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532KCS采用 TO-220 封装的单路、4.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCD3138适用于隔离式电源的高集成度数字控制器,具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

LM20±1.5°C 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00381 Test Results 2015-3-11

相关设计资源

软件开发

固件
UCD3138FW-FBLLC 用于 UCD3138 的全桥/相移 LLC 固件 (TIDA-00381)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频