TPS7A3001-EP
- 输入电压范围:–3 V 至 –36 V
- 噪音:
- 14μVRMS (20Hz 至 20kHz)
- 15.1μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 电源纹波抑制:
- 72dB (120Hz)
- ≥ 55dB (10Hz 至 700kHz)
- 可调输出电压:–1.18V to –35V
- 最大输出电流:200mA
- 压差:216 mV(在 100 mA 电流下)
- 采用 ≥ 2.2 μF 陶瓷电容器时可保持稳定
- CMOS 逻辑电平兼容型使能引脚
- 内置、固定、电流限制及热关断保护功能
- 采用具有高散热性能的 MSOP-8 PowerPAD 封装
TPS7A3001 是一款负高电压 (–36 V)、超低噪声(15.1μVRMS, 72dB PSRR) 线性稳压器,此稳压器能提供 200 mA 的最大负载电流。
这些线性稳压器包括 CMOS 逻辑电平兼容使能引脚和可编程电容器软启动功能,此功能可实现定制的电源管理方案。 其它特点包括内置的限流及热关断保护功能,此功能用于在故障情况下对器件及系统的保护。
TPS7A3001 采用双极型技术设计而成,并且非常适合于高准确度、高精度的仪器仪表应用。在此类应用中,规整的电源电压对于系统性能的最大化至关重要)。 这种设计使其成为功率运算放大器、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 及其它高性能模拟电路的最佳选择。
此外,TPS7A3001 线性稳压器也适合于后置 DC/DC 转换器的稳压操作。 通过滤除 DC/DC 开关转换所固有的输出电压纹波,可在灵敏仪器仪表、测试和测量、音频和射频的应用中将系统性能最大化。
对于需要正向和负向高性能轨的应用,请考虑TI的正向高电压、超低噪音线性稳压器 TPS7A49xx 系列产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 超低噪声、负线性稳压器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2011年 11月 3日 | |
| * | VID | TPS7A3001-EP VID V6211619 | 2016年 6月 21日 | |||
| * | 辐射与可靠性报告 | TPS7A3001MDGNTEP Reliability Report | 2015年 2月 6日 | |||
| 白皮书 | Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors | PDF | HTML | 2022年 12月 14日 | |||
| 白皮书 | Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast | PDF | HTML | 2022年 12月 13日 | |||
| 应用手册 | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7A30-49EVM-567 — TPS7A3001 和 TPS7A4901 低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块
TPS7A30-49EVM-567 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估采用 DGN (3mm x 5mm MSOP-8) 封装的 TPS7A3001 和 TPS7A4901 低压降线性稳压器。TPS7A30-49EVM-567 包括两个独立的电路,其输出分别为 -15V 和 +15V。这两个独立的电路位于同一模块上,可简化分离轨应用的评估过程。
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS7A3001 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)
SBVM215A.TSC (107 KB) - TINA-TI Reference Design
参考设计
TIDA-00300 — 适用于通信和模拟输入/输出模块的隔离式电源架构参考设计
此参考设计提供了隔离 I2C 或 SPI 通信线路的方法。电网基础设施应用中通常需要这种隔离,例如涉及高压的保护继电器和断路器。此参考设计提供电源隔离和信号隔离。
参考设计
TIDA-01056 — 用于在最大限度地减小 EMI 的同时优化供电效率的 20 位 1MSPS DAQ 参考设计
该参考设计适用于高性能数据采集 (DAQ) 系统,它优化了功率级,可降低功耗并最大程度地减小开关稳压器的 EMI 影响(通过使用 LMS3635-Q1 降压转换器)。 与 LM53635 降压转换器相比,该参考设计可在最轻负载电流下将效率提高 7.2%,从而实现 125.25dB 的 SFDR、99dB 的 SNR 和 16.1 的 ENOB。
参考设计
TIDA-01054 — 用于消除高性能 DAQ 系统中 EMI 影响的多轨电源参考设计
TIDA-01054 参考设计借助 LM53635 降压转换器,帮助消除 EMI 对 16 位以上数据采集 (DAQ) 系统的性能降级影响。降压转换器使设计人员能够将电源解决方案部署在信号路径附近,既避免 EMI 导致的噪声劣化问题,又节省电路板空间。该设计使用 20 位、1-MSPS SAR ADC 实现 100.13 dB 的系统 SNR 性能,几乎与使用外部电源时的 100.14 dB SNR 性能相当。
参考设计
TIDA-01055 — 适用于高性能 DAQ 系统的 ADC 电压基准缓冲器优化参考设计
适用于高性能 DAQ 系统的 TIDA-01055 参考设计采用了 TI OPA837 高速运算放大器优化 ADC 参考缓冲器,以提高 SNR 性能并降低功耗。该器件采用复合缓冲器配置,功耗比传统运算放大器提高了 22%。具有集成缓冲器的电压基准源通常缺乏在高通道数系统中实现出色性能所需的驱动强度。 该参考设计可驱动多个 ADC,并使用 18 位、2-MSPS SAR ADC 实现了 15.77 位的系统 ENOB。
参考设计
TIDA-01057 — 用于最大限度提高 20 位 ADC 的信号动态范围以实现真正 10Vpp 差分输入的参考设计
该参考设计专为高性能数据采集 (DAQ) 系统设计,用于提高 20 位差分输入 ADC 的动态范围。许多 DAQ 系统都需要具有宽 FSR(满标量程范围)测量能力,以获得足够的信号动态范围。SAR ADC 的许多早期参考设计都采用了 THS4551 FDA(全差分放大器)。然而,THS4551 的最大电源电压被限制为 5.4V,这不足以实现最大程度地提高具有 5V 基准电压的 SAR ADC 的动态范围所需的真正 10Vpp 差分输出 (10V FSR)。该参考设计实现了 TI 的最新 THS4561 FDA(最大电源电压为 12.6V),并探索了真正 10Vpp (...)
参考设计
TIDA-01051 — 针对自动测试设备优化 FPGA 利用率和数据吞吐量的参考设计
TIDA-01051 参考设计用于演示超高通道数的数据采集 (DAQ) 系统(如用在自动测试设备 (ATE) 中的系统)经过优化的通道密度、集成、功耗、时钟分配和信号链性能。利用串行器(如 TI DS90C383B)将多个同步采样 ADC 输出与多个 LVDS 线路相结合,可显著减少主机 FPGA 必须处理的引脚数量。 因此,单个 FPGA 可处理的 DAQ 通道数量显著增加,而且电路板布线的复杂度大幅降低。
参考设计
TIDA-00738 — 用于保护继电器、基于分流器的扩展型电流电压测量参考设计
此参考设计演示了一种使用单个分流器和电压测量 AMC1304Mx5 隔离式 Δ-Σ (ΔΣ) 调制器扩展电流测量范围的独特方法。通过精心选择低阻值分流电阻(以最小化功耗)、采用低噪声前端放大器,并引入两条增益路径,实现了电流上下限值的双向扩展。 将调制器输出与 AM437x 主机处理器相连,通过处理器执行 Sinc3 滤波,可使电流和电压测量精度均达到 <±0.5%。
参考设计
TIDA-01050 — 适用于 18 位 SAR 数据转换器的优化模拟前端 DAQ 系统参考设计
TIDA-01050 参考设计旨在改善通常与自动测试设备相关的集成、功耗、性能以及时钟问题。该设计适用于所有 ATE 系统,尤其适合需要大量输入通道的系统。
参考设计
TIDA-01052 — 使用负电源输入改进满量程 THD 的 ADC 驱动器参考设计
TIDA-01052 参考设计旨在突显在模拟前端驱动器放大器而不是接地上使用负电压轨系统性能提高。此概念与所有模拟前端相关,但此设计专门针对自动测试设备。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。