TIDA-00765

15kg 以上范围内的 1g 分辨率且低于 100nVpp 噪声的前端参考设计

TIDA-00765

设计文件

概述

TIDA-00765 是一款小于 100nVpp 的模拟前端,适用于基于电阻应变计电桥传感器的重量和振动测量。该器件非常适用于因动态范围大而需要高分辨率或有较大重量偏移的电器。由于开关电源噪声大、温度变化快,漂移和干扰是恶劣环境中的常见问题。该设计的高集成度、交流激励和强大的滤波功能可抑制漂移和干扰,以确保在恶劣环境中保持稳定的性能。

特性
  • 同时捕捉基于电阻应变片的多个和单个称重传感器电桥的输出
  • 稳定的 < 100nVpp 低噪声性能
  • 从 0ᵒC 到 85ᵒC 的总误差 < 5μV
  • 交流激励可有效消除寄生热电偶和其他原因引起的漂移
  • 高度稳健,可承受 > 500mVpp 100kHz 开关电源噪声
  • 可捕捉高达 500Hz 的振动,采样率 ≤ 2kSps
工业
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBL0A.PDF (2476 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRL54.PDF (251 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRL53.PDF (63 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRL56.ZIP (3319 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC12.ZIP (434 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRL55.PDF (1765 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRL52.PDF (691 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟和精密开关和多路复用器

TS5A213665V、1:1 (SPST)、双通道、模拟开关、0.75Ω 导通电阻、1.8V 兼容逻辑

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

LMT01精度为 0.5°C 且具有脉冲序列接口的双引脚温度传感器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E1U06采用 SOT-23 和 SC70 封装的四路 0.8pF、5.5V、±15kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5907具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
MOSFET

CSD13381F4采用 1mm x 0.6mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单通道、180mΩ、12V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD23381F4采用 0.6mm x 1mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单路、175mΩ、-12V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS1220具有 PGA、VREF、SPI 和两个 IDAC 的 24 位 2kSPS 四通道低功耗 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

ADS1220EVM — 用于低功耗、低噪声、24 位模数转换器的评估模块

TIDA-00765 是一款小于 100nVpp 的模拟前端,适用于基于电阻应变计电桥传感器的重量和振动测量。该器件非常适用于因动态范围大而需要高分辨率或有较大重量偏移的电器。由于开关电源噪声大、温度变化快,漂移和干扰是恶劣环境中的常见问题。该设计的高集成度、交流激励和强大的滤波功能可抑制漂移和干扰,以确保在恶劣环境中保持稳定的性能。
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00765 15kg 以上范围内的 1g 分辨率且低于 100nVpp 噪声的前端参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS1220EVM 用于低功耗、低噪声、24 位模数转换器的评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00765 15kg 以上范围内的 1g 分辨率且低于 100nVpp 噪声的前端参考设计

软件开发

固件

TIDCC13 — TIDA-00765 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00765 15kg 以上范围内的 1g 分辨率且低于 100nVpp 噪声的前端参考设计

TIDCC13 TIDA-00765 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-3-31
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00765 15kg 以上范围内的 1g 分辨率且低于 100nVpp 噪声的前端参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcc13 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcc13/tidcc13.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCC13. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 High-Resolution Low-Noise Front-End Weight Vibration Measurement Design Guide (Rev. A) 2016-6-14
技术文章 The real secret to become a better cook. Integrate smart scale technology in kitch PDF | HTML 2016-10-25

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIPD188 具有交流电桥激励的高分辨率、低漂移、精密称重秤参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频