主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

LP8863-Q1

正在供货

产品详情

Number of channels 6 Topology Boost with Current Sink, SEPIC Controller Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 48 Vout (min) (V) 7 Vout (max) (V) 48 Iout (max) (A) 0.9 Iq (typ) (mA) 15 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable Switch Frequency, Boost Sync, Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, Global dimming, Hybrid Dimming/Phase Shift, I2C control, LED Open Detection, LED Shorted Detection, Load Disconnect During Shutdown, Power-Line FET, Soft Start, Spread Spectrum, Synchronization Pin, Thermal Prewarning and Shutdown
Number of channels 6 Topology Boost with Current Sink, SEPIC Controller Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 48 Vout (min) (V) 7 Vout (max) (V) 48 Iout (max) (A) 0.9 Iq (typ) (mA) 15 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable Switch Frequency, Boost Sync, Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, Global dimming, Hybrid Dimming/Phase Shift, I2C control, LED Open Detection, LED Shorted Detection, Load Disconnect During Shutdown, Power-Line FET, Soft Start, Spread Spectrum, Synchronization Pin, Thermal Prewarning and Shutdown
HTSSOP (DCP) 38 62.08 mm² (9.7 mm × 6.4 mm)
  • 符合汽车类应用的 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
  • 输入电压工作范围:3V 至 48V
  • 六路高精度电流阱
    • 电流匹配度为 1%(典型值)
    • 使用 152Hz LED 输出 PWM 频率时,调光比为 32000:1
    • 使用 SPI、I2C 或 PWM 输入时,最高 16 位 LED 调光分辨率
    • 自动检测使用过的 LED 灯串并调整 LED 通道相移
    • 每个通道的独立电流控制
  • 混合 PWM 和电流调光功能
  • 最高 47V 输出电压升压或 SEPIC 直流/直流控制器
    • 开关频率:300kHz 至 2.2MHz
    • 升压扩频功能可降低 EMI
    • 升压同步输入以从外部时钟设置升压开关频率
    • 集成电荷泵支持低 VIN 条件,如冷启动
    • 禁用升压时,输出电压自动放电
  • 详尽的故障诊断
  • 符合汽车类应用的 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
  • 输入电压工作范围:3V 至 48V
  • 六路高精度电流阱
    • 电流匹配度为 1%(典型值)
    • 使用 152Hz LED 输出 PWM 频率时,调光比为 32000:1
    • 使用 SPI、I2C 或 PWM 输入时,最高 16 位 LED 调光分辨率
    • 自动检测使用过的 LED 灯串并调整 LED 通道相移
    • 每个通道的独立电流控制
  • 混合 PWM 和电流调光功能
  • 最高 47V 输出电压升压或 SEPIC 直流/直流控制器
    • 开关频率:300kHz 至 2.2MHz
    • 升压扩频功能可降低 EMI
    • 升压同步输入以从外部时钟设置升压开关频率
    • 集成电荷泵支持低 VIN 条件,如冷启动
    • 禁用升压时,输出电压自动放电
  • 详尽的故障诊断

LP8863-Q1 是带有升压控制器的汽车高效 LED 驱动器。六路高精度电流阱支持相移,它可根据使用的通道数自动调整。可通过 SPI 或 I2C 接口单独和全局控制电流阱亮度;也可以通过 PWM 输入全局控制亮度。

升压控制器具有基于 LED 电流阱余量电压的自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到能够满足需要的最低水平,从而更大限度降低功耗。凭借宽范围可调频率,LP8863-Q1 能够避免 AM 无线电频带的干扰。

LP8863-Q1 支持内置混合 PWM 和电流调光,从而降低了 EMI、延长了 LED 使用寿命并提高了总光学效率。

LP8863-Q1 是带有升压控制器的汽车高效 LED 驱动器。六路高精度电流阱支持相移,它可根据使用的通道数自动调整。可通过 SPI 或 I2C 接口单独和全局控制电流阱亮度;也可以通过 PWM 输入全局控制亮度。

升压控制器具有基于 LED 电流阱余量电压的自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到能够满足需要的最低水平,从而更大限度降低功耗。凭借宽范围可调频率,LP8863-Q1 能够避免 AM 无线电频带的干扰。

LP8863-Q1 支持内置混合 PWM 和电流调光,从而降低了 EMI、延长了 LED 使用寿命并提高了总光学效率。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
LP8864S-Q1 正在供货 具有 4 个 150mA 通道的汽车显示 LED 背光灯 Upgrade four channel version with enhanced diagnostics feature
LP8866-Q1 正在供货 具有 6 个 200mA 通道的汽车显示 LED 背光驱动器 Upgraded version with enhanced diagnostics feature and power density
LP8866S-Q1 正在供货 具有 6 个 150mA 通道的汽车显示 LED 背光灯 Upgraded version with enhanced diagnostics feature and power density
LP8864-Q1 正在供货 具有 4 个 200mA 通道的汽车显示 LED 背光驱动器 Upgraded four channel version with enhanced diagnostics feature and power density

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP8863EVM — 适用于汽车应用评估模块的 LED 驱动器

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNVC209 — LP8863EVM GUI

支持的产品和硬件
仿真模型

LP8863-Q1 PSpice Transient Model

SNVMB63.ZIP (283 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SNVR495 — LP8863-Q1 External Components Calculation Tools

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01008 — 具有温度检测功能的光学检测背光参考设计

此参考设计根据环境光水平来调节背光亮度,以节省电能,并延长 LCD 和背光的使用寿命。capTIvate 触控滑块支持根据用户的亮度偏好调节亮度。LCD 显示屏的敏感热要求由启用热关断功能以保护系统的远程温度传感器进行监控。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (DCP) 38 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频