TIDA-010239

交流级别 2 充电器平台参考设计

TIDA-010239

设计文件

概述

Electric vehicle supply equipment (EVSE) facilitates power delivery to electric vehicles safely from the grid. An EVSE control system consists of an auxiliary power stage, an off-board AC/DC high-power stage (only in DC charging stations), energy metering unit, AC and DC residual current detector, an isolation monitor unit, relays and contactors with drive, two- way communication over single wire, and service and user interfaces. This reference design, an addition to the TIDA-010939 Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) front-end controller, highlights an ultra-low standby isolated AC/DC auxiliary power stage with super capacitor back-up power supply, an efficient relay and contactor drive and isolated line voltage sensing across the relay and contactor.

特性
  • Ultra-low standby UCC28742-based isolated 29-W AC/DC stage to improve energy efficiency
  • Supercapacitor backup supplying up to 7.5 W for 3 seconds during energy storage release (AC mains failing)
  • Ultra-low standby as well as cost-optimized converters and linear regulators to power up points-of-load
  • DRV8220 current controller to drive high-current relays and contactors
  • Isolated line voltage sensing using a single TLV7021 comparator for welded relay and contactor detection
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

重要说明
此参考设计是现已过时的 TIDA-00637 和 TIDA-010071 的替代品。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU930A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMB99A.PDF (461 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMB98A.PDF (314 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBA1A.ZIP (8759 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGC9A.ZIP (1420 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBA0A.PDF (2452 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMB97A.PDF (1415 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

比较器

TLV1805具有推挽输出和关断模式的高电压比较器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28742具有 1% 输出调节精度的高效反激式控制器

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM625具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC

数据表: PDF | HTML
隔离式数字输入

ISO1212用于数字输入模块的双通道隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS563210A采用 SOT-23 封装且具有高级 Eco-mode™、PG 和软启动功能的 17V 输入、3A 同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADC122S0512 通道、200ksps 至 500ksps 12 位模数转换器

数据表: PDF
并联电压基准

ATL4312.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
电源电压监控器

TL7705A具有可编程延迟时间的 5V 单电源电压监控器

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM623具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS25947具有集成式反极性保护功能的 2.7V 至 23V、28mΩ、5.5A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A39150mA、33V、低噪声、高 PSRR、双通道、正负电压范围、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8220具有自动睡眠模式的 20V、1.76A H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS55330集成式 5A 24V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

设计工具

SPRR489 — PHYTC-3P-PEB-X-003 Design Files

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010239 交流级别 2 充电器平台参考设计
开发套件
AM62-EVSE-DEV-PLATFORM 基于 AM625 且具有 HMI 的智能、互联电动汽车充电站开发平台

SPRR489 PHYTC-3P-PEB-X-003 Design Files

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2023-8-24
硬件开发
参考设计
TIDA-010239 交流级别 2 充电器平台参考设计
开发套件
AM62-EVSE-DEV-PLATFORM 基于 AM625 且具有 HMI 的智能、互联电动汽车充电站开发平台

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 交流级别 2 充电器平台参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-12-19
技术文章 Top 3 design considerations for EV charging PDF | HTML 2022-6-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频