主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS55330

正在供货

集成式 5A 24V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器

产品详情

我们无法提供此信息。请参阅产品数据表
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 内部 5A、24V 低侧 MOSFET 开关
  • 2.9 V 至 16 V 输入电压范围
  • ±0.7% 基准电压
  • 0.5mA 静态工作电流
  • 2.7µA 关断电源电流
  • 固定频率电流模式脉宽调制 (PWM) 控制
  • 可在 100kHz 至 1.2MHz 之间进行频率调节
  • 同步外部时钟功能
  • 可调软启动时间
  • 用于在轻负载时实现较高效率的脉冲跳跃模式
  • 逐周期电流限制、热关断、和欠压闭锁 (UVLO) 保护
  • QFN-16 (3mm × 3mm) 封装,带有 PowerPAD™
  • 宽 TJ 运行范围:-40°C 至 +150°C
  • 使用 TPS55330 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 内部 5A、24V 低侧 MOSFET 开关
  • 2.9 V 至 16 V 输入电压范围
  • ±0.7% 基准电压
  • 0.5mA 静态工作电流
  • 2.7µA 关断电源电流
  • 固定频率电流模式脉宽调制 (PWM) 控制
  • 可在 100kHz 至 1.2MHz 之间进行频率调节
  • 同步外部时钟功能
  • 可调软启动时间
  • 用于在轻负载时实现较高效率的脉冲跳跃模式
  • 逐周期电流限制、热关断、和欠压闭锁 (UVLO) 保护
  • QFN-16 (3mm × 3mm) 封装,带有 PowerPAD™
  • 宽 TJ 运行范围:-40°C 至 +150°C
  • 使用 TPS55330 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS55330 是一款单片非同步开关稳压器,此稳压器集成有一个 5A、24V 电源开关。此器件可配置成多种标准开关稳压器拓扑,包括升压、SEPIC 和隔离反激式。此器件具有宽输入电压范围,可支持 那些 输入电压来自多节电池或 3.3V、5V 和 12V 稳压电源轨的应用。

TPS55330 使用电流模式 PWM(脉宽调制)控制来调节输出电压,并具有一个内部振荡器。PWM 的开关频率由一个外部电阻器设定或者同步至一个外部时钟信号。用户可以在
100kHz 至 1.2MHz 之间对开关频率进行设定。

该器件在关闭状态下 具有 可编程软启动功能,用于限制启动时的浪涌电流;并且还内置有其它保护 特性, 包括逐周期过流限制和热关断。

TPS55330 采用小型 3mm × 3mm 16 引脚 QFN 封装,该封装配有 PowerPAD 以增强散热性能。

TPS55330 是一款单片非同步开关稳压器,此稳压器集成有一个 5A、24V 电源开关。此器件可配置成多种标准开关稳压器拓扑,包括升压、SEPIC 和隔离反激式。此器件具有宽输入电压范围,可支持 那些 输入电压来自多节电池或 3.3V、5V 和 12V 稳压电源轨的应用。

TPS55330 使用电流模式 PWM(脉宽调制)控制来调节输出电压,并具有一个内部振荡器。PWM 的开关频率由一个外部电阻器设定或者同步至一个外部时钟信号。用户可以在
100kHz 至 1.2MHz 之间对开关频率进行设定。

该器件在关闭状态下 具有 可编程软启动功能,用于限制启动时的浪涌电流;并且还内置有其它保护 特性, 包括逐周期过流限制和热关断。

TPS55330 采用小型 3mm × 3mm 16 引脚 QFN 封装,该封装配有 PowerPAD 以增强散热性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS55340 正在供货 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 Pin-to-pin compatible

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS55330 集成式 5A 24V 升压/SEPIC/反激式 DC/DC 稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 2月 1日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS55330EVM-017 — 集成式 5A、24V 宽输入范围升压 DC/DC 稳压器评估模块

The Texas Instruments TPS55330EVM-017 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS55330 DC/DC Boost Converter. The EVM in its default configuration is designed to boost from a typical 2.9V – 4.2V single cell input to a 5V output at 2.1A.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS55330 PSpice Transient Model

SLVMA44.ZIP (134 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC430 TPS55340 Boost Design Excel Spreadsheet Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-010239 — 交流级别 2 充电器平台参考设计

Electric vehicle supply equipment (EVSE) facilitates power delivery to electric vehicles safely from the grid. An EVSE control system consists of an auxiliary power stage, an off-board AC/DC high-power stage (only in DC charging stations), energy metering unit, AC and DC residual current detector, (...)
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频