主页 电源管理 电压基准 并联电压基准

TLV431B

正在供货

精度为 0.5% 的低电压可调节精密并联稳压器

产品详情

Rating Catalog VO (V) 1.24 Initial accuracy (max) (%) 0.5 Iz for regulation (min) (µA) 55 VO adj (min) (V) 1.24 VO adj (max) (V) 6 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 138 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
Rating Catalog VO (V) 1.24 Initial accuracy (max) (%) 0.5 Iz for regulation (min) (µA) 55 VO adj (min) (V) 1.24 VO adj (max) (V) 6 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 138 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 SOT-89 (PK) 3 18.4275 mm² 4.5 x 4.095 SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68
  • 低电压运行,VREF = 1.24V
  • 可调节输出电压,VO = VREF 至 6V
  • 25°C 温度下的基准电压容差
    • TLV431B 为 0.5%
    • TLV431A 为 1%
    • TLV431 为 1.5%
  • 温漂典型值
    • 4mV(0°C 至 70°C)
    • 6mV(-40°C 至 85°C)
    • 11mV(-40°C 至 125°C)
  • 低阴极工作电流,典型值为 80µA
  • 输出阻抗典型值为 0.25Ω
  • 超小型 SC-70 封装可提供比 SOT-23-3 小 40% 的尺寸
  • 请参阅 TLVH431 和 TLVH432,以了解以下特性:
    • 更宽的 VKA(1.24V 至 18V)和 IK (80mA)
    • 额外的 SOT-89 封装
    • 适用于 SOT-23-3 和 SOT-89 封装的多个引脚排列
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数进行的测试。
  • 低电压运行,VREF = 1.24V
  • 可调节输出电压,VO = VREF 至 6V
  • 25°C 温度下的基准电压容差
    • TLV431B 为 0.5%
    • TLV431A 为 1%
    • TLV431 为 1.5%
  • 温漂典型值
    • 4mV(0°C 至 70°C)
    • 6mV(-40°C 至 85°C)
    • 11mV(-40°C 至 125°C)
  • 低阴极工作电流,典型值为 80µA
  • 输出阻抗典型值为 0.25Ω
  • 超小型 SC-70 封装可提供比 SOT-23-3 小 40% 的尺寸
  • 请参阅 TLVH431 和 TLVH432,以了解以下特性:
    • 更宽的 VKA(1.24V 至 18V)和 IK (80mA)
    • 额外的 SOT-89 封装
    • 适用于 SOT-23-3 和 SOT-89 封装的多个引脚排列
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数进行的测试。

TLV431 器件是低电压 3 端子可调节电压基准,在适用的工业和商业级温度范围内具有额定热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 VREF (1.24V) 和 6V 之间的任何值(请参阅参数测量信息 部分)。这些器件具有比广泛使用的 TL431 和 TL1431 并联稳压器基准电压更低的工作电压 (1.24V)。

与光耦合器配合使用时,TLV431 器件是适用于 3V 至 3.3V 开关模式电源的隔离式反馈电路中的理想电压基准。这些器件的输出阻抗典型值为 0.25Ω。有源输出电路提供非常快速的导通特性,因此它们非常适合替代许多应用中的低压齐纳二极管,包括板载稳压和可调节电源。

TLV431 器件是低电压 3 端子可调节电压基准,在适用的工业和商业级温度范围内具有额定热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 VREF (1.24V) 和 6V 之间的任何值(请参阅参数测量信息 部分)。这些器件具有比广泛使用的 TL431 和 TL1431 并联稳压器基准电压更低的工作电压 (1.24V)。

与光耦合器配合使用时,TLV431 器件是适用于 3V 至 3.3V 开关模式电源的隔离式反馈电路中的理想电压基准。这些器件的输出阻抗典型值为 0.25Ω。有源输出电路提供非常快速的导通特性,因此它们非常适合替代许多应用中的低压齐纳二极管,包括板载稳压和可调节电源。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV431A 正在供货 精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器 Converting to SMD package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV431x 低电压可调节精密并联稳压器 数据表 (Rev. Z) PDF | HTML 英语版 (Rev.Z) PDF | HTML 2025年 1月 2日
应用手册 Supplying TPS61200 With a Single Solar Cell (Rev. B) 2011年 9月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BP-AM2BLDCSERVO — AM2x Brushless-DC (BLDC) Servo Motor BoosterPack

The AM2x BLDC Servo Motor BoosterPack plug-in module is an add-on for the AM2x LaunchPad development kits. This BoosterPack provides up to two axes of 24V/8A BLDC driver, ADC/SDFM current feedback, industrial absolute encoder, and resolver feedback. 

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV431 Family TINA-TI AC Reference Design

SLVM090.TSC (80 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV431 Family TINA-TI Transient Reference Design

SLVM089.TSC (45 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV431 Family TINA-TI Transient and AC Spice Model

SLVM088.ZIP (3 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TLV431 Family Unencrypted PSpice Transient and AC Model (Rev. A)

SLIM005A.ZIP (161 KB) - PSpice Model
计算工具

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
并联电压基准
ATL431 2.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器 ATL431LI 采用超小型 DQN 封装的低 IQ 可编程分流稳压器 ATL431LI-Q1 汽车级高带宽、低 IQ 可编程并联稳压器(引脚排列:KRA) ATL432 2.5V 精密可编程并联稳压器 ATL432LI 高带宽、低 IQ 可编程并联稳压器(引脚排列:RKA) ATL432LI-Q1 汽车级高带宽、低 IQ 可编程并联稳压器(引脚排列:RKA) LM4030 超高精度并联电压基准 LM4040 固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准 LM4040-N 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4040-N-Q1 汽车类 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4040C25-EP 精度为 0.5% 的增强型产品 2.5V 精密微功耗并联电压基准 LM4041-N 固定和可调节、45µA、精密微功耗并联电压基准 LM4041-N-Q1 汽车类精密微功耗并联电压基准 LM4041A12 精度为 0.1% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准 LM4041B 精度为 0.2% 的可调节精密微功耗并联电压基准 LM4041B12 精度为 0.2% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准 LM4041C 精度为 0.5% 的可调节精密微功耗并联电压基准 LM4041C12 精度为 0.5% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准 LM4041D 精度为 1% 的可调节精密微功耗并联电压基准 LM4041D12 精度为 1% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准 LM4050-N 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4050-N-Q1 汽车类 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4050QML-SP 耐辐射 QMLV、2.5V 或 5V 并联电压基准 LM4051-N 固定和可调节、精密微功耗并联电压基准 LM4060 20ppm/°C maximum drift high-precision shunt voltage reference LMV431 1.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 LMV431A 1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 LMV431B 0.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 TL431 可调节精密并联稳压器 TL431-Q1 汽车级可调节精密并联稳压器(引脚布局:KRA) TL431C 2% 可调节精密并联稳压器 TL431LI 具有经优化的基准电流的可调节精密分流稳压器(引脚布局:KRA) TL431LI-Q1 具有经优化的基准电流的汽车类可调节精密并联稳压器 TL432 可调节精密并联稳压器(反向引脚) TL432-Q1 汽车级可调节精密并联稳压器(引脚布局:RKA) TL432LI 具有经优化的基准电流的可调节精密分流稳压器(引脚布局:RKA) TL432LI-Q1 具有经优化的基准电流的汽车类可调节精密并联稳压器 TLA431 具有 KRA 引脚布局的全电容稳定精密可编程基准 TLA432 具有 RKA 引脚布局的全电容稳定精密可编程基准 TLV431 精度为 1.5% 的低电压可调节精密并联稳压器 TLV431A 精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器 TLV431A-Q1 汽车级低电压可调节精密并联稳压器 TLV431B 精度为 0.5% 的低电压可调节精密并联稳压器 TLV431B-Q1 汽车级低电压可调节精密并联稳压器 TLVH431 精度为 1.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器 TLVH431A 精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器 TLVH431A-Q1 汽车级低电压可调节精密并联稳压器 TLVH431B 精度为 0.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器 TLVH431B-EP 精度为 0.5% 的塑料增强型、低电压、宽工作电流、可调节精密并联稳压器 TLVH431B-Q1 汽车类低电压可调节精密并联稳压器(反向引脚排列) TLVH432 精度为 1.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器(反向引脚排列) TLVH432A 精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器(反向引脚排列) TLVH432B 精度为 0.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器(反向引脚排列)
通用运算放大器
TLV4313 四路、5.5V、1MHz、低静态电流 (65μA)、RRIO 运算放大器 TLV4314 四路 5.5V、3MHz、RRIO 运算放大器 TLV4314-Q1 汽车级、四路、5.5V、3MHz、RRIO 运算放大器 TLV4316 四路 5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器 TLV4316-Q1 汽车级、四路、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器 TLV4379 四路、5.5V、90kHz、低静态电流 (4μA)、RRIO 运算放大器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
TLV4333 适用于成本敏感型系统的四路、350kHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器 TLV4376 四路 5.5MHz、100µV 失调电压、8nV/√Hz 噪声、815µA 功耗、精密运算放大器 TLV4387 四通道、超高精度 (10μV) 零漂移 (0.01μV/°C) 低输入偏置电流运算放大器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-010249 — 四通道同步振动传感器接口参考设计

此参考设计介绍了同步四通道宽带高分辨率接口的理论、设计和测试。主要目标是振动传感应用,但该设计也可应用于任何需要宽带的应用,例如功率因数测量中的三相电压和电流监测。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010203 — 采用 C2000 和 GaN 的 4kW 单相图腾柱 PFC 参考设计

此参考设计是一款 4kW CCM 图腾柱 PFC,采用 F280049/F280025 控制卡和 LMG342x EVM 电路板。此设计展示了一个强大的 PFC 解决方案,它通过将控制器接地置于 MOSFET 桥臂的中间来避免隔离式电流感应。得益于非隔离特性,可以通过高速放大器 OPA607 来实现交流电流感应,从而帮助实现可靠的过电流保护。在此设计中,效率、热感图像、交流压降、雷电浪涌和 EMI CE 均进行了充分的验证。该参考设计具有完整的测试数据,显示了图腾柱 PFC 通过 C2000 和 GaN 具有更高的成熟度,并且是高效产品 PFC 级设计的良好研究平台。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01598 — 光伏逆变器的低侧、高带宽电流放大器和故障检测参考设计

此参考设计提供了一个具有集成故障检测功能的解决方案,可在低侧进行精确的、基于分流器的电流测量。它包含一个支持高带宽电流检测的电流检测放大器。故障检测功能可检测欠流和过流故障。此设计可比较基于分流器的电流检测和使用霍尔传感器的电流检测的性能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20692 — 36W 工业 PoE 隔离式反激参考设计

PMP20692 是一款利用 LM5022 的隔离反激式转换器,适用于工业应用。此设计接受 54V ± 10% 的 PoE 输入电压。此处的测试报告为输入电压 54V ± 10%、输出电压 12V、负载电流 3A。  开关频率设为 250kHz。该测试报告中对所有范围的采集均使用了定制变压器。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
SOT-89 (PK) 3 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频