TIDA-010936

适用于集成电机驱动器的 48V/16A 小型三相 GaN 逆变器参考设计

TIDA-010936

设计文件

概述

此参考设计展示了采用三个具有集成式 GaN FET、驱动器和自举二极管的 100V、35A 氮化镓 (GaN) 半桥 LMG2100R044 的高功率密度 12V 至 60V 三相功率级,专门用于电机集成式伺服驱动器和机器人应用。通过使用 IN241A 电流检测放大器,或使用 AMC0106M05 功能隔离式 Δ-Σ 调制器,实现了精确的相电流检测;同时测量了直流链路电压和相电压,从而能够验证诸如 InstaSPINFOC™ 等先进的无传感器设计。该设计提供与 TI BoosterPack™ 兼容的 3.3V I/O 接口,用于连接 C2000™ MCU LaunchPad™ 开发套件或 Sitara™ 微控制器,以便快速轻松地评估 TI 的 GaN 技术。

特性
  • 外形小巧的 LMG2100R044 GaN 半桥功率级可实现高功率密度和简单的 PCB 布局
  • 在 40kHz PWM 下具有高效率(峰值 99.3%),可在 25°C 环境温度下运行,提供高达 16ARMS 的连续电流,无需散热器
  • LMG2100R044 器件支持在更高的 PWM 频率下运行,使用陶瓷电容器替代电解电容器,进而缩减直流总线电容器的尺寸和高度
  • 零反向恢复损耗可减少开关节点振荡
  • 较短的死区时间 (<16.6ns) 可显著减少相电压畸变
  • 精密相电流感测选项,采用 1mΩ 分流器以及具有高 PWM 抑制能力的 INA241A 放大器或 AMC0106M05 功能隔离式调制器
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUBT0A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMCO1A.PDF (580 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCO0A.PDF (346 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCO3A.ZIP (3053 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGN1A.ZIP (986 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCO2A.PDF (2273 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMCN9A.PDF (945 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

氮化镓 (GaN) 功率级

LMG2100R044具有集成驱动器和保护功能的 100V 4.4mΩ 半桥 GaN FET

数据表: PDF | HTML
热敏电阻

TMP61采用 0402、0603/0805 和通孔封装的 1%、10kΩ 线性热敏电阻

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPSM82821具有集成电感器、采用 2 x 2.5 x 1.1mm μSIP 封装的 5.5V 输入、1A 降压模块

数据表: PDF | HTML
电压转换器

TXU0304四通道固定多向电平转换器

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC0106M05用于电流检测的 ±50mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA241A具有增强型 PWM 抑制功能的 -5V 至 110V、双向、超精密电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA310A具有比较器的 -4V 至 110V、1.3MHz 超高精度电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC0106M25用于电流检测的 ±250mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR38010具有 40µA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 80V、1.0A、2.2MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

BOOSTXL-LMG2100-MD — LMG2100 升压评估模块

此参考设计展示了采用三个具有集成式 GaN FET、驱动器和自举二极管的 100V、35A 氮化镓 (GaN) 半桥 LMG2100R044 的高功率密度 12V 至 60V 三相功率级,专门用于电机集成式伺服驱动器和机器人应用。通过使用 IN241A 电流检测放大器,或使用 AMC0106M05 功能隔离式 Δ-Σ 调制器,实现了精确的相电流检测;同时测量了直流链路电压和相电压,从而能够验证诸如 InstaSPINFOC™ 等先进的无传感器设计。该设计提供与 TI BoosterPack™ 兼容的 3.3V I/O 接口,用于连接 C2000™ MCU LaunchPad™ 开发套件或 (...)
EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010936 适用于集成电机驱动器的 48V/16A 小型三相 GaN 逆变器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BOOSTXL-LMG2100-MD LMG2100 升压评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010936 适用于集成电机驱动器的 48V/16A 小型三相 GaN 逆变器参考设计
评估板

LAUNCHXL-F28P65X — C2000™ real-time MCU F28P65x LaunchPad™ development kit

此参考设计展示了采用三个具有集成式 GaN FET、驱动器和自举二极管的 100V、35A 氮化镓 (GaN) 半桥 LMG2100R044 的高功率密度 12V 至 60V 三相功率级,专门用于电机集成式伺服驱动器和机器人应用。通过使用 IN241A 电流检测放大器,或使用 AMC0106M05 功能隔离式 Δ-Σ 调制器,实现了精确的相电流检测;同时测量了直流链路电压和相电压,从而能够验证诸如 InstaSPINFOC™ 等先进的无传感器设计。该设计提供与 TI BoosterPack™ 兼容的 3.3V I/O 接口,用于连接 C2000™ MCU LaunchPad™ 开发套件或 (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010936 适用于集成电机驱动器的 48V/16A 小型三相 GaN 逆变器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LAUNCHXL-F28P65X C2000™ real-time MCU F28P65x LaunchPad™ development kit

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010936 适用于集成电机驱动器的 48V/16A 小型三相 GaN 逆变器参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于集成式电机驱动器的 48V、16A 小型三相 GaN 逆变器 参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-4-21

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 适用于 C2000™ MCU 的 MotorControl 软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频