主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM82821

正在供货

具有集成电感器、采用 2 x 2.5 x 1.1mm μSIP 封装的 5.5V 输入、1A 降压模块

产品详情

Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 4 Vout (min) (V) 0.6 Features EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good Operating temperature range (°C) -40 to 125 Switch current limit (typ) (A) 2.2 Type Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 4000 Switching frequency (max) (kHz) 4000
Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 4 Vout (min) (V) 0.6 Features EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good Operating temperature range (°C) -40 to 125 Switch current limit (typ) (A) 2.2 Type Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 4000 Switching frequency (max) (kHz) 4000
USIP (SIL) 10 See data sheet
  • 1.1mm MicroSiP™ 电源模块

  • 符合 CISPR 11 B 类要求
  • 效率高达 95%
  • 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
  • 0.6V 至 4V 可调节输出电压
  • 可提供的固定输出电压:1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V
  • 工作静态电流为 4µA
  • DCS-Control 拓扑
  • 可实现轻负载效率的省电模式选项
  • 支持 CCM 运行的强制 PWM 选项

  • 可实现最低压降的 100% 占空比
  • 断续短路保护
  • 输出放电
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 集成软启动
  • 过热保护
  • PSpice 模型可用于:TPSM82821TPSM82822TPSM82823
  • 采用 2.0mm × 2.5mm × 1.1mm 10 引脚 µSiL 封装
  • 12mm2 总解决方案尺寸(针对固定输出电压版本)
  • 1.1mm MicroSiP™ 电源模块

  • 符合 CISPR 11 B 类要求
  • 效率高达 95%
  • 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
  • 0.6V 至 4V 可调节输出电压
  • 可提供的固定输出电压:1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V
  • 工作静态电流为 4µA
  • DCS-Control 拓扑
  • 可实现轻负载效率的省电模式选项
  • 支持 CCM 运行的强制 PWM 选项

  • 可实现最低压降的 100% 占空比
  • 断续短路保护
  • 输出放电
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 集成软启动
  • 过热保护
  • PSpice 模型可用于:TPSM82821TPSM82822TPSM82823
  • 采用 2.0mm × 2.5mm × 1.1mm 10 引脚 µSiL 封装
  • 12mm2 总解决方案尺寸(针对固定输出电压版本)

TPSM8282x 器件系列包含 1A、2A 和 3A 降压转换器 MicroSiP™ 电源模块,该电源模块经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。

该电源模块集成了同步降压转换器和电感器,可简化设计、减少外部元件并节省印刷电路板 (PCB) 面积。TPSM8282x 具有两种型号。第一种型号可自动进入省电模式,在超轻负载条件下保持高效率,从而延长系统电池的运行时间。第二种型号 TPSM8282xA 可实现强制 PWM 运行,以在所有电流下维持连续导通模式,从而更大程度地缩小输出电压纹波。在 PWM 模式下,转换器运行在 4MHz 的标称开关频率下。

在节能模式下,该器件静态工作电流的典型值为 4µA。通过使用 DCS-Control 拓扑,该器件可实现出色的负载瞬态性能和精确的输出稳压。器件的 EN 和 PG 引脚支持顺序配置,可带来灵活的系统设计。集成的软启动功能降低了输入电源需要提供的浪涌电流。过热保护和断续短路保护功能使得该解决方案稳健且可靠。

TPSM8282x 器件系列包含 1A、2A 和 3A 降压转换器 MicroSiP™ 电源模块,该电源模块经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。

该电源模块集成了同步降压转换器和电感器,可简化设计、减少外部元件并节省印刷电路板 (PCB) 面积。TPSM8282x 具有两种型号。第一种型号可自动进入省电模式,在超轻负载条件下保持高效率,从而延长系统电池的运行时间。第二种型号 TPSM8282xA 可实现强制 PWM 运行,以在所有电流下维持连续导通模式,从而更大程度地缩小输出电压纹波。在 PWM 模式下,转换器运行在 4MHz 的标称开关频率下。

在节能模式下,该器件静态工作电流的典型值为 4µA。通过使用 DCS-Control 拓扑,该器件可实现出色的负载瞬态性能和精确的输出稳压。器件的 EN 和 PG 引脚支持顺序配置,可带来灵活的系统设计。集成的软启动功能降低了输入电源需要提供的浪涌电流。过热保护和断续短路保护功能使得该解决方案稳健且可靠。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPSM82821A 正在供货 采用 µSiP 封装并具有集成电感器和强制 PWM 模式的 5.5V 输入、1A 降压转换器 Forced-PWM operation and 23-mm² total BOM size.
TPSM82822 正在供货 采用 2mm x 2.5mm x 1.1mm μSIP 封装、具有集成电感器的 5.5V 输入、2A 降压模块 Higher output current module alternative.
功能与比较器件相似
TPSM82813 正在供货 具有可选频率同步、可调节软启动和跟踪功能的 6V 3A 降压模块 Low-noise fixed frequency operation, frequency synchronization, adjustable soft start and more.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成电感器的 TPSM8282x 和 TPSM8282xA 1A、2A 和 3A 高效降压转换器 MicroSiP™ 电源模块 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 1月 24日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 8日
应用简报 在紧凑的降压电源模块中实现高热性能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 19日
用户指南 TPSM8282xEVM-080 and TPSM8282xAEVM-127 Evaluation Modules User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 2021年 11月 12日
白皮书 采用小巧高效的电源和数据转换器解决方案实现更高的光学模块数据速率 PDF | HTML 英语版 2021年 9月 29日
功能安全信息 TPSM8282x/A Pin Failure Mode Analysis (Pin FMA) PDF | HTML 2021年 9月 27日
用户指南 Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 16日
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
模拟设计期刊 Improving the thermal performance of a MicroSiP(TM) power module 2017年 7月 24日
应用手册 Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
模拟设计期刊 Adjusting the soft-start time of an integrated power module 2016年 4月 26日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
更多文献资料 MicroSiP™ 三折页 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2011年 2月 22日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM82821EVM-080 — 具有集成电感器的 1-A 降压转换器评估模块

TPSM82821EVM-080 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPSM82821 电源模块的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.4V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 1A。TPSM82821 包含 IC 和电感器,可实现 29mm² 的总解决方案尺寸。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPSM82821 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVMD66B.ZIP (92 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
  • DAC43401 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的 8 位、单通道电压输出智能 DAC
  • DAC43608 采用微型 QFN 封装的 8 位、8 通道、I2C、电压输出 DAC
  • DAC53401 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的 10 位、单通道电压输出智能 DAC
  • DAC53608 采用微型 QFN 封装的 10 位、8 通道、I2C、电压输出 DAC
电源模块(集成电感器)
  • TPS82084 具有集成电感器的 2A 高效降压转换器模块
  • TPS82085 具有集成电感器的 3A 高效降压转换器模块
  • TPS82130 具有集成电感器的 17V 输入电压、3A 降压转换器模块
  • TPS82140 具有集成电感器的 17V 输入 2A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块
  • TPS82150 具有集成电感器的 17V 输入 1A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块
  • TPSM82810 采用 3mm x 4mm μSIP 封装、具有可调节频率和跟踪功能的 2.75V 至 6V、4A 降压模块
  • TPSM82813 具有可选频率同步、可调节软启动和跟踪功能的 6V 3A 降压模块
  • TPSM82821 具有集成电感器、采用 2 x 2.5 x 1.1mm μSIP 封装的 5.5V 输入、1A 降压模块
  • TPSM82822 采用 2mm x 2.5mm x 1.1mm μSIP 封装、具有集成电感器的 5.5V 输入、2A 降压模块
DC/DC converters
  • TLV62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器
  • TLV62080 采用 2x2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器
  • TLV62084 采用 2x2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 2A 高效降压转换器
  • TLV62084A 采用 2x2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 2A 高效降压转换器
  • TLV62085 采用 2x2 QFN 封装的 3A 高效降压转换器
  • TLV62090 采用 3x3mm QFN 封装的 3A 高效降压转换器
  • TLV62095 具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器
  • TLV62130 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器
  • TLV62130A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V、3A 降压转换器
  • TLV62150 具有 DCS-Control™ 的 4-17V 1A 降压转换器
  • TLV62150A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 4V 至 17V、1A 降压转换器
  • TLV62565 采用 SOT23 封装的 1.5A 降压转换器
  • TLV62566 采用 SOT23 封装且具有电源正常指示的 1.5A 降压转换器
  • TLV62568 采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、1A 高效降压转换器
  • TLV62568A 采用小型 SOT563 封装并具有强制 PWM 的 2.5V-5.5V 输入、1A 高效降压转换器
  • TLV62569 采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、2A 高效降压转换器
  • TLV62569A 采用 SOT 封装并具有强制 PWM 的 2A 高效降压转换器
  • TLV62585 采用 2x2 QFN 或 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、3A 高效降压转换器
  • TPS62000 可调节、600mA、效率为 95% 的降压转换器
  • TPS62000-HT 高温高效降压低功耗 DC-DC 转换器
  • TPS62020 可调节、600mA、效率为 95% 的降压转换器,18uA,MSOP-10
  • TPS62040 采用 MSOP-10 和 QFN 封装的 18uA、1.2A、效率为 95% 的可调节降压转换器
  • TPS62050 采用 MSOP-10 封装、可调节、800mA、10V 输入电压、效率为 95% 的降压转换器
  • TPS62056 采用 MSOP-10 封装的 3.3V 输出、800mA、10V 输入电压、效率为 95% 的降压转换器
  • TPS62060 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、1.6A 降压转换器
  • TPS62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器
  • TPS62065-Q1 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 汽车级降压转换器
  • TPS62067 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器
  • TPS62067-Q1 采用 2×2 SON 封装的 3MHz 2A 汽车类降压转换器
  • TPS62080 采用 2x2mm SON 封装的 1.2A 高效降压转换器,具有可调输出电压
  • TPS62080A 采用 2x2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器
  • TPS62085 采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器
  • TPS62088 采用 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、6 引脚 3A 微型降压转换器
  • TPS62090 具有 DCS™ Control 的 3A、6V 输入同步降压转换器,效率为 97%
  • TPS62090-Q1 汽车级:3A、2.5V 至 6V 输入、效率为 97%、采用 3x3 QFN 封装的降压转换器
  • TPS62095 具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器
  • TPS62097 采用 HotRod 封装且具有可选开关频率的 2A 降压转换器
  • TPS62097-Q1 采用具有可湿性侧面的 3x3 QFN 封装的 2A 汽车类降压转换器
  • TPS62100 具有可调节输出的多模式 300kHz 同步降压转换器
  • TPS62110 采用 QFN-16 封装的可调节 1.5A、17V 输入电压降压转换器
  • TPS62110-EP 17V、1.5A 同步降压转换器(增强型产品)
  • TPS62110-HT 高温 17V、1.5A 同步降压转换器
  • TPS62110-Q1 采用 QFN-16 封装的汽车类 3V 至 17V、1.5A 降压转换器
  • TPS62113 具有 LBI 功能的采用 QFN-16 封装的 1.5A 17V 输入电压降压转换器
  • TPS62120 应用 DCS-Control 技术的 15V、75mA 降压转换器,效率为 96%
  • TPS62122 15V、75mA 降压转换器,效率为 96%
  • TPS62125 具有可调节启用阈值和磁滞作用的 3V 至 17V、300mA 降压转换器
  • TPS62130 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V、3A 降压转换器
  • TPS62130A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-control 的 3V 至 17V 3A 降压转换器
  • TPS62130A-Q1 采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62130A-Q1 3V 至 17V 3A 汽车类降压转换器
  • TPS62135 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器
  • TPS62136 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器
  • TPS62140 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V、2A 降压转换器
  • TPS62140A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V、2A 降压转换器
  • TPS62147 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器
  • TPS62148 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器
  • TPS62150 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V、1A 降压转换器
  • TPS62150A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V 1A 降压转换器
  • TPS62150A-Q1 采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62150A-Q1 3V 至 17V 1A 汽车类降压转换器
  • TPS62160 具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V、1A 降压转换器
  • TPS62160-Q1 采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 汽车类降压转换器
  • TPS62170 采用 2x2 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V、0.5A 降压转换器
  • TPS62170-Q1 采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 汽车类降压转换器
  • TPS62175 具有 SNOOZE 模式的 28V、0.5A 降压转换器
  • TPS62180 具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 15V、6A 同步降压转换器
  • TPS62184 具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 17V、6A 同步降压转换器
  • TPS62200 采用 SOT-23 封装、可调节 300mA、效率为 95% 的降压转换器
  • TPS62220 可调节、400mA、效率为 95% 的降压转换器,15uA,采用 ThinSOT-23 封装
  • TPS62240 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器
  • TPS62250 2.25MHz、1A 峰值限流降压转换器
  • TPS62260 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器
  • TPS62260-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器
  • TPS62290 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 1A 降压转换器
  • TPS62290-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2.3V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器
  • TPS62400 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 400mA 和 600mA、2.25MHz 降压转换器
  • TPS62400-Q1 具有 1-Wire 接口的汽车类双通道可调节 400mA 和 600mA 2.25MHz 降压转换器
  • TPS62410 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的 2.25MHZ 2x800mA 双路降压转换器
  • TPS62410-Q1 汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (800mA/800mA) 降压转换器
  • TPS62420 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 600mA 和 1000mA、2.25MHz 降压转换器
  • TPS62420-Q1 具有单总线接口的汽车级 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (1A/600mA) 降压转换器
  • TPS62480 6A、2.4V 至 5.5V 输入、同步降压转换器,具有 PG 输出、可调节软启动和可选
  • TPS62510 适用于低输入电压的可调节、效率为 96% 的 1.5A 降压转换器
  • TPS62560 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器
  • TPS62561 采用 TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器
  • TPS62590 采用 1x2 SON 封装的 2.25MHz、2A 降压转换器
  • TPS62590-Q1 采用 2x2mm SON 封装的汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器
  • TPS62750 用于 USB 供电应用的具有可编程输入电流限制的 2.25MHz 降压转换器
  • TPS62751 用于 USB 供电应用的具有可编程输入电流限制的 2.25MHz 降压转换器
  • TPS62770 采用 WCSP 封装且具有 360nA Iq 降压和高达 15V 升压功能的微型单芯片双重解决方案
  • TPS62810-Q1 采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、4A 降压转换器
  • TPS62810M 采用 2mm x 3mm QFN 封装、工作温度低至 -55°C 的 2.75V 至 6V、4A 降压转换器
  • TPS62821 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器
  • TPS62822 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器
  • TPS62823 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器
  • TPS62825 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器
  • TPS62826 采用 1.5mm x 1.5mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器
  • TPS62827 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.5V 至 5.5V 输入、4A 降压转换器
参考设计

TIDA-010936 — 适用于集成电机驱动器的 48V/16A 小型三相 GaN 逆变器参考设计

此参考设计展示了采用三个具有集成式 GaN FET、驱动器和自举二极管的 100V、35A 氮化镓 (GaN) 半桥 LMG2100R044 的高功率密度 12V 至 60V 三相功率级,专门用于电机集成式伺服驱动器和机器人应用。通过使用 IN241A 电流检测放大器,或使用 AMC0106M05 功能隔离式 Δ-Σ 调制器,实现了精确的相电流检测;同时测量了直流链路电压和相电压,从而能够验证诸如 InstaSPINFOC™ 等先进的无传感器设计。该设计提供与 TI BoosterPack™ 兼容的 3.3V I/O 接口,用于连接 C2000™ MCU LaunchPad™ 开发套件或 (...)
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
USIP (SIL) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频