主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LMR38010

正在供货

具有 40µA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 80V、1.0A、2.2MHz 降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 75 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 75 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 功能安全型
  • 专用于条件严苛的 工业应用
    • 4.2V 至 80V 输入电压范围
    • 1A 持续输出电流
    • 40µA 超低静态工作电流
    • VIN 和 GND 引脚之间的距离大于 1.5mm
    • 可调节开关频率范围为 200kHz 至 2.2MHz
    • 与外部时钟频率同步
    • 展频 选项可降低 EMI
    • 97% 最大占空比
    • 支持带预偏置输出的启动
    • 室温下 ±1.0% 容差电压基准
    • 精密使能端
    • 器件易于使用,具有集成补偿网络,可实现较少的 BOM 数量
    • 集成同步整流
    • 采用 PowerPAD™ 集成电路封装的 8 引脚 HSOIC
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
    • 提供 2A,LMR38020
  • 使用 LMR38010 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
  • 功能安全型
  • 专用于条件严苛的 工业应用
    • 4.2V 至 80V 输入电压范围
    • 1A 持续输出电流
    • 40µA 超低静态工作电流
    • VIN 和 GND 引脚之间的距离大于 1.5mm
    • 可调节开关频率范围为 200kHz 至 2.2MHz
    • 与外部时钟频率同步
    • 展频 选项可降低 EMI
    • 97% 最大占空比
    • 支持带预偏置输出的启动
    • 室温下 ±1.0% 容差电压基准
    • 精密使能端
    • 器件易于使用,具有集成补偿网络,可实现较少的 BOM 数量
    • 集成同步整流
    • 采用 PowerPAD™ 集成电路封装的 8 引脚 HSOIC
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
    • 提供 2A,LMR38020
  • 使用 LMR38010 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计

LMR38010 同步降压转换器用于在宽输入电压范围内进行调节,从而尽可能减少对外部浪涌抑制元件的需求。 LMR38010 能够在输入电压突降至 4.2V 时根据需要以接近 100% 的占空比继续工作,因而是 宽输入电压范围工业应用和 MHEV/EV 系统的理想选择。

LMR38010 使用精密使能端,通过支持直接连接到宽输入电压或对器件启动和关断进行精确控制来提供灵活性。附带内置滤波和延迟功能的电源正常状态标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部监控器的麻烦。该器件采用假随机展频,具有超低 EMI,并且开关频率可以在 200kHz 和 2.2MHz 之间配置,从而避开噪声敏感频带。另外,可以选择频率,从而在低工作频率下提高效率,或在高工作频率下缩小解决方案尺寸。

该器件具有内置的保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过大情况下的热关断功能。 LMR38010采用 8 引脚 HSOIC PowerPAD 集成电路封装。

LMR38010 同步降压转换器用于在宽输入电压范围内进行调节,从而尽可能减少对外部浪涌抑制元件的需求。 LMR38010 能够在输入电压突降至 4.2V 时根据需要以接近 100% 的占空比继续工作,因而是 宽输入电压范围工业应用和 MHEV/EV 系统的理想选择。

LMR38010 使用精密使能端,通过支持直接连接到宽输入电压或对器件启动和关断进行精确控制来提供灵活性。附带内置滤波和延迟功能的电源正常状态标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部监控器的麻烦。该器件采用假随机展频,具有超低 EMI,并且开关频率可以在 200kHz 和 2.2MHz 之间配置,从而避开噪声敏感频带。另外,可以选择频率,从而在低工作频率下提高效率,或在高工作频率下缩小解决方案尺寸。

该器件具有内置的保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过大情况下的热关断功能。 LMR38010采用 8 引脚 HSOIC PowerPAD 集成电路封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMR38015 正在供货 具有展频功能的 80V 输入、1.5A 同步直流/直流降压转换器 Same device in smaller WSON package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR38010 具有 40µA IQ 的 4.2V 至 80V、1A 同步 SIMPLE SWITCHER 电源转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 25日
应用手册 符合新 GB42295 国家标准的电动自行车电源设计 英语版 2025年 9月 3日
应用手册 用于核磁共振成像应用的静态磁体电源设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 23日
功能安全信息 LMR380x0 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 11月 2日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR38020EVM — 适用于 LMR38020 40uA IQ、SIMPLE SWITCHER 80V、2A、2.2MHz 降压转换器的评估模块

LMR38020EVM 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR38020F 降压转换器。此电路板通过其跳线连接器来指示 POWERGOOD 标志并同步到外部时钟。此电路板还具有可用于环路测量的交流信号注入端子。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-010276 — 适用于 BLDC 电机控制的 36V、50A 三相 GaN 逆变器参考设计

此设计展示了一个 36V、50A 氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 功率级,用于驱动由 5 节锂离子电池到 10 节电池组供电的无绳工具中的三相无刷直流电机。此参考设计使用搭载集成式 GaN-FET 驱动器的 LMG3100R017 GaN FET,助力提高电机控制系统的效率和性能。此外,该设计提供与 TI BoosterPack™ 插件模块兼容的 3.3V I/O 接口,用于连接 C2000™ MCU LaunchPad™ 或 MSPM0 MCU LaunchPad 开发套件,以便快速轻松地评估我司 GaN 技术。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010956 — 适用于集成电机驱动器的 48V、85A 小型三相逆变器参考设计

此参考设计演示了 48V 直流输入、85ARMS 输出的三相电机驱动逆变器。100V 智能半桥栅极驱动器 DRV8162L 可实现小尺寸、稳健且高效的功率级。建议通过利用 DRV8162L 的双电源架构的多通道关断路径,来实现安全转矩关闭 (STO) 功能。DRV8162L 的内部 VDS 监控和保护功能可防止过流故障。使用 INA241A 在 A 相和 B 相以及使用 AMC0106M05 功能隔离式 Δ-Σ 调制器在 C 相实现精确的电机电流检测。提供一个 3.3V I/O 接口来连接 C2000™ MCU 等主机控制器,以便快速轻松地进行评估。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010089 — 两象限、15V、8A、可编程线性直流电源参考设计

此参考设计展示了一种低噪声、高效的双向电源,可实现低于 ±0.02% 的满量程 (FS) 电流和电压控制精度。该设计利用模拟反馈环路实现精确的电流控制,并采用电压跟踪电路,以便最大限度降低源模式线性级中的功率耗散。该设计方案可实现 120W 输出功率,并可通过外部散热实现高达 25W 的灌功率。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010936 — 适用于集成电机驱动器的 48V/16A 小型三相 GaN 逆变器参考设计

此参考设计展示了采用三个具有集成式 GaN FET、驱动器和自举二极管的 100V、35A 氮化镓 (GaN) 半桥 LMG2100R044 的高功率密度 12V 至 60V 三相功率级,专门用于电机集成式伺服驱动器和机器人应用。通过使用 IN241A 电流检测放大器,或使用 AMC0106M05 功能隔离式 Δ-Σ 调制器,实现了精确的相电流检测;同时测量了直流链路电压和相电压,从而能够验证诸如 InstaSPINFOC™ 等先进的无传感器设计。该设计提供与 TI BoosterPack™ 兼容的 3.3V I/O 接口,用于连接 C2000™ MCU LaunchPad™ 开发套件或 (...)
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010090 — 4 通道 50A 数字控制电池测试仪参考设计

该参考设计介绍了一种使用 C2000™ 实时微控制器 (MCU) 和精密模数转换器 (ADC) ADS8588S 来控制双向降压转换器功率级的电流和电压的方法。此设计利用 C2000 MCU 的高分辨率脉宽调制 (PWM) 生成外设,实现了低于 ±10mA 的电流调节误差和低于 ±1mV 的电压调节误差。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频