TIDA-010939

电动汽车电源设备前端控制器参考设计

TIDA-010939

设计文件

概述

此参考设计是一款电动汽车电源设备 (EVSE) 前端控制器,在电动汽车充电过程中用作中央通信模块。该设计支持交流及多种全球直流充电标准,包括联合充电系统 (CCS)、中国国标/推荐标准 (GB/T) 以及日本电动汽车快速充电标准 (CHAdeMO)。

特性
  • 符合 J1772 和国际电工委员会 (IEC) 61851 标准的控制试点 – 全面支持交流充电控制信号
  • 电力线通信 (PLC) – 符合 ISO 15118 标准的高级通信
  • 继电器控制和安全功能 – 包括集成式温度监测
  • 多种通信接口 – 支持控制器局域网 (CAN)、RS-485、RS-232 和以太网,用于控制电源转换单元、外部计量器件、外设和网络
  • 显示人机界面 (HMI) 支持 – AM62L-EVM 上用于 HMI 集成的显示串行接口 (DSI) 连接器
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUDA5A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SLURB49A.PDF (873 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVRBV7A.PDF (321 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVRBV9A.ZIP (11133 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC895A.ZIP (5288 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVRBV8A.PDF (5072 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRBV6A.PDF (5934 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟和精密开关和多路复用器

TS12A451512V、1:1 (SPST)、单通道、模拟开关、低电平有效

数据表: PDF
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8220具有自动睡眠模式的 20V、1.76A H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML
CAN 收发器

TCAN1044A-Q1具有待机模式的增强型汽车 CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV1805具有推挽输出和关断模式的高电压比较器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV7011具有推挽输出的低功耗小型比较器

数据表: PDF | HTML
通用 MCU

MSPM0G3507具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MC

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9151单路、16V、4.5MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML
高侧开关

TPS281C1006V 至 60V、100mΩ、4.5A 单通道高侧开关

数据表: PDF | HTML
低侧开关

TPL7407LA30V、7 通道 NMOS 阵列低侧驱动器

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM62L适用于物联网、HMI 和通用应用且具有显示功能的低功耗 Arm® Cortex®-A53 SoC

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G17具有施密特触发输入的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
RS-232 收发器

TRSF3221E具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 单通道 1Mbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

THVD2429具有高达 3kV IEC 浪涌和 ±42V 故障保护功能的 3V 至 5.5V 20Mbps RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TMDS62LEVM — AM62L EVM

此参考设计是一款电动汽车电源设备 (EVSE) 前端控制器,在电动汽车充电过程中用作中央通信模块。该设计支持交流及多种全球直流充电标准,包括联合充电系统 (CCS)、中国国标/推荐标准 (GB/T) 以及日本电动汽车快速充电标准 (CHAdeMO)。
EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010939 电动汽车电源设备前端控制器参考设计
子卡
AM62L-EVSE-DEV-EVM AM62L EVSE 评估模块
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDS62LEVM AM62L EVM

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010939 电动汽车电源设备前端控制器参考设计
子卡
AM62L-EVSE-DEV-EVM AM62L EVSE 评估模块

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 电动汽车供电设备前端控制器参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-1-7

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
AM62L-PROCESSOR-SDK 适用于 AM62L 的软件开发套件 (SDK) MSPM0-SDK MSPM0 软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频