主页 电源管理 高侧开关和控制器 高侧开关

TPS281C100

正在供货

6V 至 60V、100mΩ、4.5A 单通道高侧开关

产品详情

Number of channels 1 Rating Catalog Operating voltage (max) (V) 60 Operating voltage (min) (V) 6 Ron (typ) (mΩ) 80 Imax (A) 4.5 Current limit (max) (A) 5 Current limit (min) (A) 1 Current limit type Adjustable FET Internal Features Adjustable current limit, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown Current limit accuracy +30%/-35% Current sense accuracy +/-4% @ 1A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
Number of channels 1 Rating Catalog Operating voltage (max) (V) 60 Operating voltage (min) (V) 6 Ron (typ) (mΩ) 80 Imax (A) 4.5 Current limit (max) (A) 5 Current limit (min) (A) 1 Current limit type Adjustable FET Internal Features Adjustable current limit, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown Current limit accuracy +30%/-35% Current sense accuracy +/-4% @ 1A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
WSON (DNT) 12 16 mm² 4 x 4
  • 宽工作电压范围:6V 至 60V
  • 低 RON:83mΩ 典型值,168mΩ 最大值
  • 可通过可调电流限制提高系统级可靠性
    • 1A 至 5A(固定 0.5A)
  • 精确的电流检测
    • 在标准检测模式下,电流为 1A 时 ±4%
    • 在高精度检测模式下,电流为 4mA 时 ±12.5%
  • 集成式电感放电钳位 > 64V
  • 低静态电流 (Iq) < 1.5mA
  • 工作结温:–40°C 至 125°C
  • 输入控制:兼容 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑电平
  • 通过集成式故障检测电压调节功能实现 ADC 保护
  • 关闭状态下提供开路负载检测
  • 热关断和热振荡检测
  • 增强型电气快速瞬态 (EFT),符合 IEC61000-4-4
    • 器件保持关断状态时输出电容为 22nF、EFT 为 ±2kV(DIAG_EN 为低电平)
  • 14 引脚热增强型 TSSOP 封装
  • 12 引脚热增强型 WSON 封装
  • 宽工作电压范围:6V 至 60V
  • 低 RON:83mΩ 典型值,168mΩ 最大值
  • 可通过可调电流限制提高系统级可靠性
    • 1A 至 5A(固定 0.5A)
  • 精确的电流检测
    • 在标准检测模式下,电流为 1A 时 ±4%
    • 在高精度检测模式下,电流为 4mA 时 ±12.5%
  • 集成式电感放电钳位 > 64V
  • 低静态电流 (Iq) < 1.5mA
  • 工作结温:–40°C 至 125°C
  • 输入控制:兼容 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑电平
  • 通过集成式故障检测电压调节功能实现 ADC 保护
  • 关闭状态下提供开路负载检测
  • 热关断和热振荡检测
  • 增强型电气快速瞬态 (EFT),符合 IEC61000-4-4
    • 器件保持关断状态时输出电容为 22nF、EFT 为 ±2kV(DIAG_EN 为低电平)
  • 14 引脚热增强型 TSSOP 封装
  • 12 引脚热增强型 WSON 封装

TPS281C100 是一款旨在满足工业控制系统要求的单通道智能高侧开关。低 RON 可更大程度地降低器件功耗,并驱动高达 60V 直流工作范围的宽范围输出负载电流以提高系统稳健性。

该器件集成了多种保护功能,如热关断、输出钳位和电流限制。这些功能可在发生故障(如短路)时提高系统的稳健性。TPS281C100 采用可调电流限制电路,可通过减小驱动大容性负载时的浪涌电流并尽可能降低过载电流来提高系统的可靠性。为了驱动高浪涌电流负载(如灯泡)或快速为容性负载充电,TPS281C100A 可实现具有更高水平的允许电流的浪涌电流时间段。该器件还可提供精确的负载电流检测,以提高负载诊断功能(如过载和开路负载检测),从而更好地进行预测性维护。

TPS281C100 采用小型 14 引脚 4.4mm × 5mm HTSSOP 引线式封装(引脚间距为 0.65mm)以及 12 引脚 4mm × 4mm WSON(引脚间距为 0.5mm),可更大限度地减小 PCB 尺寸。

TPS281C100 是一款旨在满足工业控制系统要求的单通道智能高侧开关。低 RON 可更大程度地降低器件功耗,并驱动高达 60V 直流工作范围的宽范围输出负载电流以提高系统稳健性。

该器件集成了多种保护功能,如热关断、输出钳位和电流限制。这些功能可在发生故障(如短路)时提高系统的稳健性。TPS281C100 采用可调电流限制电路,可通过减小驱动大容性负载时的浪涌电流并尽可能降低过载电流来提高系统的可靠性。为了驱动高浪涌电流负载(如灯泡)或快速为容性负载充电,TPS281C100A 可实现具有更高水平的允许电流的浪涌电流时间段。该器件还可提供精确的负载电流检测,以提高负载诊断功能(如过载和开路负载检测),从而更好地进行预测性维护。

TPS281C100 采用小型 14 引脚 4.4mm × 5mm HTSSOP 引线式封装(引脚间距为 0.65mm)以及 12 引脚 4mm × 4mm WSON(引脚间距为 0.5mm),可更大限度地减小 PCB 尺寸。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS281C100x 60V、100mΩ 单通道智能高侧开关 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 9月 27日
证书 TPS281C100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 12月 18日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS281C100EVM — TPS281C100 评估模块

通过 TPS281C100 评估模块 (EVM),工程师可以评估 TPS281C100 高侧开关的全部性能和功能。该 EVM 可用作具有随附电压电源和输出负载的独立电路板,也可通过使用标准化 BoosterPack™ 插件模块接头与底层微控制器结合使用。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
设计工具

TPS281C100EVM-HW-FILES TPS281C100EVM-HW-FILES

This hardware package contains the Altium board/model files for both the schematic and layout of the TPS281C100EVM evaluation board.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高侧开关
TPS281C100 6V 至 60V、100mΩ、4.5A 单通道高侧开关
硬件开发
评估板
TPS281C100EVM TPS281C100 评估模块
参考设计

TIDA-010939 — 电动汽车电源设备前端控制器参考设计

此参考设计是一款电动汽车电源设备 (EVSE) 前端控制器,在电动汽车充电过程中用作中央通信模块。该设计支持交流及多种全球直流充电标准,包括联合充电系统 (CCS)、中国国标/推荐标准 (GB/T) 以及日本电动汽车快速充电标准 (CHAdeMO)。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DNT) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频